Inicio
  • Sitios web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio
Belimo_QCV_Installation_1920x350

Pequeños dispositivos, un gran impacto.
Innovaciones que redefinen el confort

  1. Inicio
  2. CESIM

Soluciones para confort

Una automatización de edificios de última generación es indispensable para generar una buena calidad del aire y temperaturas agradables para el mejor clima interior posible. Pero una calidad ideal del aire no es el único requisito previo para el confort ambiental: las relaciones de presión entre el aire de alimentación y el de recirculación deben mantenerse en las salas y los conductos de aire. La capacidad de controlar las condiciones climáticas individuales de las áreas es aún más importante. Los componentes confiables de HVAC de Belimo armonizan perfectamente estos factores de influencia para que el confort ambiental y la productividad estén garantizados en todo momento en las diferentes áreas.
 Los componentes de calefacción y refrigeración de la planta central, los climatizadores y el tratamiento del aire secundario para la sala están equipados con sensores, actuadores para compuertas y válvulas de control que están conectados en red entre sí para ofrecer la mejor sensación de bienestar en las salas. Nuestros componentes inteligentes de HVAC ofrecen una excelente calidad del aire para el máximo nivel de confort ambiental.

Nuestros sensores: la base del confort

La gama de sensores Belimo es el resultado de más de cuatro años de experiencia, investigación y trabajo concentrado en proveer tecnologías de valor agregado a clientes de toda la industria HVAC. El diseño único de los sensores permite una fácil instalación y una integración sin fisuras dando como resultado una reducción en los costos y un óptimo rendimiento del sistema. Ofrecemos una gama completa de sensores con alta precisión y estabilidad a largo plazo, lo que resulta en un mayor confort en interiores.Nuestra amplia cartera de productos ofrece una gama completa de sensores para medir temperatura, humedad, presión, CO2, compuestos orgánicos volátiles (VOC) y el flujo en tuberías, ductos y aplicaciones en el exterior. Belimo puede cubrir todas las necesidades relativas a dispositivos de campo para sistemas de climatización en cualquier proyecto edilicio.

  • Nuestra gama de sensores

Consulte más información: los principales factores que influyen en el confort térmico

Aunque existen directrices para la calidad del aire interior, las variables de confort tales como la función de la sala, la ropa, el nivel de actividad de los que están en la sala y, simplemente, las necesidades muy personales de los ocupantes de la sala varían enormemente. La temperatura de la área se hace más notable cuanto más tiempo se esté en ella. Durante el período de calefacción, se recomiendan temperaturas que van de 20 a 22°C (en comparación con 25 a 26°C en verano) a nivel del piso. Una humedad del aire excesivamente alta o baja también influye en el bienestar, la productividad e incluso la salud.Consulte más información sobre los factores que influyen en el confort térmico.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 MB)
Belimo_Talk_Comfort-Sensors_EN

Válvulas de control independientes de la presión para un confort ambiental perfectamente equilibrado

Belimo_ball_valve_techology_CQ

Las válvulas de control independientes de la presión (PI) aseguran que los sistemas hidráulicos estén perfectamente equilibrados en todo momento, lo que permite un mayor confort. La tecnología de válvula de bola maximiza los ahorros de energía de los sistemas de bombeo de flujo variable a la vez que aborda retos de control singulares. Vea la charla de Belimo a continuación y aprenda más sobre la dinámica de un sistema hidráulico y cómo garantizar que el rendimiento del edificio se ajuste perfectamente al tamaño de diseño de las válvulas. Belimo ofrece una serie de válvulas de control independientes de la presión (PI): desde la PIQCV, una válvula supercompacta independiente de la presión (PI), la ePIV, una válvula electrónica independiente de la presión (PI), que ofrece una verdadera medición del caudal, hasta la Energy Valve, que optimiza, documenta y comprueba el rendimiento de las baterías de agua.

  • Válvulas de control independientes de la presión

Aprenda de Rodrigo: cómo proporcionar confort con válvulas independientes de la presión

  • Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves (pdf - 3,88 MB)

Aprenda de Rodrigo cómo lograr un sistema hidrónico perfectamente balanceado

Proporcionar el caudal necesario en los sistemas hidráulicos puede ser una tarea complicada si se dan cambios de presión. El Simulador Hidráulico de Belimo le ayuda a entender la dinámica de un sistema hidráulico con equilibrado manual y válvulas independientes de la presión. Descargue el Hydronic Simulator™ de Belimo como archivo Excel y aprenda cómo usar el Hydronic SimulatorTM de Belimo con la charla de Belimo impartida por Rodrigo.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 MB)
Belimo_Hydronic_Simulator

Los actuadores de caudal de aire variable (VAV) garantizan un confort ambiental perfectamente equilibrado 

belimo_VAV_air_flow_960px

Otro factor para el confort de los ocupantes es la velocidad del movimiento del aire. Cuando hay corrientes de aire (a menudo en áreas donde los sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire son deficientes), el enfriamiento evaporativo aumenta en la piel humana y esto puede ser desagradable para muchas personas. La velocidad del aire también es importante para la acústica ambiental. Unas velocidades del aire excesivamente altas en cajas de volumen de aire variable (VAV) y en salidas de aire pueden causar ruidos molestos y silbidos.

  • Volumen de aire variable (VAV)
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)