Маленькие устройства, большое воздействие.
Инновации, управляющие комфортом
Решения для комфорта
Современная автоматика здания незаменима для получения воздуха хорошего качества и комфортных температур, создающих наилучший климат в помещении. Но для комфорта в помещении недостаточно лишь воздуха высокого качества. Необходимо поддерживать соотношение давления между воздухом подачи и рециркуляционным воздухом в помещениях и воздуховодах. Еще важнее иметь возможность управлять климатом в отдельных помещениях. Надежные компоненты систем ОВиК от Belimo идеально объединяют все факторы, обеспечивая постоянный комфорт и продуктивность в разных помещениях.
Компоненты систем отопления и охлаждения на центральных станциях, системы вентиляции и соединительные терминалы помещений оборудованы датчиками, приводами воздушных заслонок и регулирующими кранами, объединенными между собой в сеть, чтобы гарантировать хорошее самочувствие в помещениях. Наши интеллектуальные компоненты систем ОВиК предоставляют превосходное качество воздуха для создания высочайшего комфорта в помещении.
Наши датчики — залог комфорта
Номенклатура датчиков Belimo является результатом более четырех десятилетий опыта, исследований и концентрации на предоставлении клиентам технологий для повышения стоимости в отрасли ОВиК. Особая конструкция датчиков упрощает их установку и обеспечивает безупречную интеграцию, в результате чего снижаются затраты и достигается оптимальная производительность системы. Мы предлагаем полный спектр датчиков, обладающих высокой точностью и долговечностью, обеспечивающих высокий уровень комфорта в помещении. Наш широкий ассортимент продуктов включает датчики для измерения температуры, влажности, давления, CO2, летучих органических соединений (ЛОС) и расхода в трубах, воздуховодах, внутри и снаружи помещений. Belimo является единым поставщиком полевых устройств для систем ОВиК в любых строительных проектах.
Подробнее: ключевые факторы, влияющие на температурный комфорт
Хоть и существуют нормы, регулирующие качество воздуха в помещении, ситуационные переменные, такие как предназначение помещения, одежда, уровень активности и даже индивидуальные потребности находящихся внутри людей сильно различаются. Температура в помещении становится более заметной, если долго в нем находиться. В отопительный сезон рекомендуется температура от 20 до 22 °C (по сравнению с 25–26 °C летом) на уровне пола. Чрезмерно высокая или низкая влажность также влияет на самочувствие, продуктивность и даже здоровье. Узнайте больше о факторах, влияющих на температурный комфорт.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Независимые от давления регулирующие клапаны для идеально сбалансированного комфорта в помещении
Независимые от давления (PI) регулирующие клапаны обеспечивают идеальный баланс водяных систем в любых условиях, в результате чего достигается наилучший уровень комфорта при экономии энергии. Технология шарового крана максимально повышает энергосбережение в насосных системах с переменным расходом и решает уникальные задачи, связанные с управлением. Посмотрите выступление Belimo Talk ниже и узнайте больше о динамике жидкостной системы и выборе клапанов с размером конструкции, соответствующей производительности здания. Belimo предлагает серии независимых от давления (PI) регулирующих кранов, начиная с PIQCV — сверхкомпактного клапана PI, ePIV — электронного клапана PI с точным измерением расхода, и заканчивая Energy Valve с возможностями оптимизации, учета и отображения производительности водных систем.
Учимся у Родриго: как создавать комфортные условия с помощью независимых от давления клапанов
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Учимся у Родриго: как создать идеально сбалансированную жидкостную систему
Подача требуемого потока в жидкостных системах может представлять сложность из-за изменения давления. Инструмент Belimo Hydronic Simulator помогает понять динамику жидкостной системы с балансировкой вручную и независимыми от давления клапанами. Скачайте Belimo Hydronic Simulator™ в виде файла Excel и узнайте из выступления Belimo Talk от Родриго, как пользоваться Belimo Hydronic SimulatorTM.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Приводы для систем с переменным расходом воздуха (VAV) создают идеально сбалансированный комфорт в помещении
Дополнительный фактор, влияющий на комфорт пользователей помещения — скорость воздушного потока. При наличии сквозняков (зачастую в помещениях с неисправными системами вентиляции и кондиционирования) на коже человека усиливается охлаждение путем испарения, что для многих может создавать дискомфорт. Скорость воздуха также важна в акустике помещения. Чрезмерно высокая скорость воздуха у блоков систем с переменным расходом воздуха и выпускных каналов может создавать отвлекающий шум и свист.