Små enheter, stor effekt.
Innovasjoner som gir komfort en ny mening
Løsninger for komfort
Toppmoderne bygningsautomasjon er absolutt nødvendig for å generere så god luftkvalitet og behagelige temperaturer som mulig for å oppnå det beste inneklimaet. Men optimal luftkvalitet er ikke den eneste forutsetningen for romkomfort – trykkforholdet mellom forsyningen og omluften må vedlikeholdes i rommene og luftkanalene. Evnen til å regulere individuelt inneklima er desto viktigere. Pålitelige HVAC-komponenter fra Belimo balanserer faktorene som påvirker hverandre på en perfekt måte, slik at romkomforten og produktiviteten alltid sikres i alle rom.
Varme- og kjølekomponenter i anlegget, ventilasjonsaggregater og sekundær luftbehandling i rommet er utstyrt med sensorer, spjeldmotorer og reguleringsventiler, som alle er forbundet med hverandre slik at de kan sørge for best mulig velvære i rommet. Våre intelligente HVAC-komponenter leverer førsteklasses luftkvalitet for romkomfort på høyeste nivå.
Våre sensorer – Grunnlaget for komfort
Belimos utvalg av sensorer er et resultat av over fire tiår med erfaring, forskning og fokus på å skape verdiskapende teknologi for kunder i hele HVAC-bransjen. Sensorenes unike konstruksjon gir enkel installasjon og sømløs integrering, noe som holder kostnadene nede og sørger for at systemet yter optimalt. Vi tilbyr et komplett utvalg av sensorer med høy nøyaktighet og langvaring stabilitet, som gir bedre innendørs komfort. Vår brede produktportefølje tilbyr sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2, flyktige organiske forbindelser og mengde i rør-, luftkanal- og utendørs applikasjoner. Belimo fungerer som din komplette leverandør av HVAC-feltenheter for alle byggeprosjekter.
Lær mer: De viktigste faktorene som påvirker termisk komfort
Det finnes retningslinjer for innendørs luftkvalitet, men selve romsituasjonen kan likevel variere sterkt. Rommets funksjon, klær, aktivitetsnivået til de som bruker rommet og deres personlige behov i rommet utgjør bare noen få variabler. Temperaturen i rommet legges mer merke til jo lengre man oppholder seg i det. Under oppvarmingen anbefales en temperatur på mellom 20 °C og 22 °C (sammenlignet med 25 °C til 26 °C om sommeren) på gulvnivå. Ekstremt høy eller lav luftfuktighet har også noe å si for velvære, produktivitet og helse.Lær mer om faktorene som påvirker termisk komfort.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Trykkuavhengige reguleringsventiler for perfekt balansert romkomfort
Trykkuavhengige (PI) reguleringsventiler sørger for at hydroniske systemer alltid er perfekt balansert, noe som gir bedre komfort. Kuleventilteknologien maksimerer energibesparelsen fra pumpesystemer med variable mengder, samtidig som den tar seg av spesielle utfordringer ved reguleringen.Se Belimos foredrag under, og lær mer om dynamikken ved hydroniske systemer og hvordan du sikrer at byggets ytelse passer perfekt med ventilenes størrelse. Belimo tilbyr en serie trykkuavhengige (PI) reguleringsventiler; fra PIQCV, en superkompakt PI-ventil, via ePIV, en elektronisk PI-ventil som gir korrekte mengdemålinger, til Energy Valve, som optimerer, dokumenterer og kontrollerer ytelsen til vannvekslere.
Lær av Rodrigo: Slik skaper du komfort med trykkuavhengige ventiler
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Lær av Rodrigo: Slik oppnår du et perfekt balansert hydraulisk system
Trykkendringer kan by på utfordringer med tanke på å levere den mengden som kreves i hydrauliske systemer. Belimo Hydronic Simulator hjelper deg med å forstå dynamikken i hydrauliske systemer med manuell balansering og trykkuavhengige ventiler.Last ned Belimo Hydronic Simulator™ som Excel-fil, og lær hvordan du bruker Belimo Hydronic SimulatorTM ved hjelp av Rodrigos foredrag for Belimo.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Akutatorer for variabelt luftvolum (VAV) sørger for at romkomforten alltid er perfekt balansert
Hastigheten på luft som er i bevegelse, utgjør også en faktor for romkomfort. Hvis det er trekk i rommet (ofte i rom der ventilasjons- og luftbehandlingssytemene er defekte), vil fordunstningsavkjølingen øke på huden, og dette kan oppleves som ubekvemt av mange. Lufthastigheten er dessuten viktig for akustikken i rommet. Ekstremt høy lufthastighet i VAV-bokser og ventiler kan forårsake forstyrrende støy og piping.