小身材,大妙用
创新重新定义了舒适一词
舒适问题的解决方案
最先进的楼宇自动化在产生良好的空气质量和宜人的溫度以实現最佳的室內环境方面必不可少。但是理想的空气质量并不是室内舒适情况的唯一先决条件 - 在室内和风管内必须保持送风和循环风之间的压力比 控制单个室内气候环境的能力变得尤为重要。博力谋的可靠的暖通空调(HVAC)组件完美协调了这些影响因素,从而确保即使在不同的房间,室内舒适度及运行效率都始终占据主导地位。
中央机组设备中的供暖和冷却组件,空气调节机组,以及二次风处理系统都配备了传感器,风阀执行器,以及控制阀,并相互联网以获得室内最佳舒适感。我们的智能暖通空调(HVAC)组件可提供优质的空气质量,以获得最高水平的室内舒适度。
我们的传感器 – 舒适的基石
博力谋传感器系列是经过了40多年的经验,研究以及专注于为整个暖通空调(HVAC)行业的客户提供增值技术的结果。搏力谋传感器的独特设计具有易于安装和无缝集成的优势,因而降低了成本并优化了系统性能。我们提供全系列传感器,具有高精度和长期稳定性,从而获得更好的室内舒适度。我们广泛的产品组合所提供的传感器,用于测量管道,风管和户外应用中的温度,湿度,压力,CO2,挥发性有机化合物(VOCs) 及流量。.搏力谋是您为任何建筑项目提供暖通空调(HVAC)现场级设备的一站式供应商。
了解更多信息: 影响热舒适度的关键因素
尽管有室内空气质量指南, 但各种状况的变化,比如房间的功能,室内人员的活动程度,衣着,以及只是住户个人的需求方面都有着很大的不同。呆在房内时间越长,对室内温度就会越敏感。在供暖期间,建议地板的温度范围为20至22° C (与之相比,夏季为25至26° C) 湿度过高或过低也会影响人的舒适感,生产力,甚至健康。了解更多有关影响热舒适度的因素的信息。
-
PPT: 搏力谋传感器 – 舒适的基石
(pdf -
4.19 MB)
压力无关型控制阀, 确保室内完美平衡的舒适感
压力无关型(PI)控制阀确保水力系统始终保持完美平衡,从而提高舒适度。球阀技术最大限度地节省了变流泵系统的能量,同时解决了独特的控制难题。观看下面的搏力谋讲座,了解更多关于水力循环系统的动态,以及如何确保建筑物性能与阀门的设计尺寸完美匹配。搏力谋提供一系列的压力无关型 (PI) 控制阀,从 PIQCV(一种超紧凑 PI 阀)、到可精准测量流量的 ePIV(一种电子 PI 阀),再到可用于优化、记录、验证水盘管性能的能量阀均一应俱全。
借鉴于Rodrigo: 如何实现一个完美平衡的水力系统
在水力系统中提供所需的流量可能会因压力的变化而面临挑战。博力谋水力模拟器 Belimo Hydronic Simulator 可以帮助您了解安装手动平衡阀及压力无关型阀门的水力循环系统的动态特性。以Excel格式下载博力谋水力循环模拟器 Belimo Hydronic Simulator™,并通过Rodrigo的搏力谋座谈(Belimo Talk)的授课内容,学习如何使用搏力谋水力模拟器 Hydronic Simulator™。
-
以Excel格式下载搏力谋水力模拟器Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5.94 MB)
变风量系统(VAV)执行器确保完美平衡的室内舒适度
满足住户舒适性的另一个因素是空气流动的速度。当出现穿堂风时(通常是在通风和空调系统发生故障的房间中),增加了人体皮肤发生蒸发式的冷却情况,这对很多人来说都可能感到不舒服。风速对室内音质也很重要。变风量(VAV)箱和出风口的过高风速会引起干扰的噪音和啸叫声。