主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
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
    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页
Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530-AM

专为卓越效能而设计

选购室内操作面板
  1. 主页
  2. 亮点

暖通空调空气质量传感器,营造健康高效的室内气候环境

我们的暖通空调空气质量传感器具有测量精准的特性。在建筑师眼里,该产品的设计美观且具永恒性。其他方面的优势还包括: 便于安装人员进行快速安装、给予系统集成商用智能手机进行调试的便利、为居住者提供了舒适和健康的室内气候环境。无论有没有电子纸触摸显示屏,它们都能监测和控制室内舒适度与安全性所需的多个参数,包括温度、湿度和CO2水平。有了带虚拟显示器的室内操作面板易于全面地掌控,而不用担心未经授权的访问。

带虚拟显示屏的室内操作面板——全读取访问权限,无需保护壳

compare_roomsensor_230427

带虚拟显示屏的室内操作面板是机场、其他公共建筑及课堂的理想解决方案。它不需要显示器,可以使用搏力谋显示屏 App 通过智能手机直接进行操作。读取访问则由一个四位数的代码来保证——因此不需要附加外壳来防止未经授权的访问。与附加的外壳相比,有哪些优势?精准的测量,由于保护壳而不会出现篡改情况; 无需钥匙,易于授权人员操作; 时尚而简单的室内操作面板几乎引不起注意; 还有快速简便的安装——无需额外成本。

  • 带虚拟显示器的室内操作面板

超越设计挑战

设计能够满足全球范围内对精度、速度和多功能性等多种要求的室内传感器是一项复杂的工作。这就需要在设计该装置时进行周密的规划,以消除潜在的内部误差源,同时还要对外部波动进行补偿。我们在创建高性能、高稳定的室内传感器方面表现优异的一个例子就是克服设计挑战,以确保准确的温度测量。 

  • 设计室内传感器

监测学校里 CO2 含量的重要性

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

监测课堂内的 CO2 含量对于维持一个健康的学习环境至关重要。高浓度的二氧化碳 (CO2) 会对学生产生不良后果,影响其认知能力、精力水平及整体的健康。大量研究表明,室内 CO2 含量超过1000ppm与认知能力下降有关。学生可能难以集中注意力,其决策能力受损,解决问题的能力也下降,所有这些都会阻碍学业上的进步。此外,高浓度的 CO2 会加剧呼吸系统出现问题,导致头痛,并诱发疲劳。

对室内的 CO2 进行定期的监测便于设施管理人员发现确认通风问题,有助他们在采取措施以改善学生的空气质量时做出明智的决定。

  • 监测学校里的二氧化碳含量

无缝集成与最大兼容性

RoomSensor_Groupimage-connectivity

搏力谋室内传感器可以使用 BACnet MS/TP, Modbus RTU 或 MP-Bus 协议,无缝集成到楼宇管理系统中,既简化了调试和安装过程,同时还节省了布线时间。此外,这些传感器还配备了一个"辅助性数字输入",使第三方传感器与开关(如窗户报警器和占用探测器)能够连接并受监控。输入值则用 BACnet MS/TP, Modbus RTU 或 MP-Bus 协议进行传输,确保与各种楼宇管理系统无缝集成并相互兼容。

按指尖调试,轻松搞定

当搏力谋小助手 App 与集成了近场通信(NFC)的搏力谋室内传感器一起使用时,该 App 提供了操作透明度。通过智能手机,使用搏力谋小助手 App 即使在没有电源的情况下,也能快速轻松地进行编程、调试和故障排除。此外,众多的诊断参数显示了设备在运作过程中与系统之间的交互情况。如果需要维修,可以迅速地拟定出一份故障分析报告。

近场通信技术的另一个好处是快速调试。要调试一个新的暖通空调空气质量传感器,只需要从一个预先设定的室内传感器中复制设置,并粘贴到该新的传感器上即可。这一步大大减少了调试的时间。

  • App商店
  • Google Play
  • 通过App Store下载
  • 快速入门指南
  • 搏力谋小助手安卓安装包 (apk - 33.73 MB)
  • 了解更多关于 Belimo Assistant 2
立即购买

完整的搏力谋体验

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

我们的室内操作面板全系列

  • 室内传感器和操作面板造就了舒适健康的室内空气环境
Belimo_Room_sensor_840x890

我们对室内空气质量(IAQ)方面作出的贡献

  • 健康的室内空气和节能的暖通空调解决方案
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

室内健康空气的7要素

  • 实现健康的室内空气的搏力谋7要素
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)