Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques
Nos capteurs de qualité de l'air pour les systèmes de CVCA offrent aux architectes des mesures précises et un design esthétique et intemporel, aux installateurs un montage rapide, aux intégrateurs de systèmes une mise en service facile avec un téléphone intelligent, et aux occupants un environnement ambiant confortable et sain. Avec ou sans papier électronique tactile, ils surveillent et contrôlent les nombreux paramètres nécessaires au confort et à la sécurité de l'environnement intérieur, notamment la température, l'humidité et les niveaux de CO2. Les régulateurs d'ambiance avec écrans virtuels permettent un contrôle complet et facile sans avoir à se soucier des accès non autorisés.
Régulateurs d'ambiance avec affichage virtuel - accès total, aucun boîtier de protection requis
Le régulateur d'ambiance avec affichage virtuel est la solution idéale pour les aéroports, les édifices publics et les salles de classe. Il n'a pas besoin d'un affichage et peut être utilisé directement à partir de votre téléphone intelligent et de l'appli Belimo Display App. L'accès est protégé par une code à quatre chiffres. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un boîtier supplémentaire pour le protéger contre les accès non autorisés. Quels sont les avantages par rapport à l'utilisation d'un boîtier supplémentaire? Des mesures précises, aucune altération due à un boîtier de protection, aucune clé nécessaire, une utilisation facile pour les personnes autorisées, un régulateur d'ambiance élégant et simple, à peine visible, ainsi qu'un montage rapide et facile, donc aucun coût supplémentaire.
Relever les défis de conception
Concevoir des capteurs d'ambiance qui peuvent répondre à de multiples exigences en termes de précision, vitesse et polyvalence partout dans le monde n'est pas une mince tâche. Cela nécessite une planification minutieuse lors de la conception de l'appareil afin d'éliminer les sources d'erreur internes potentielles, tout en compensant les fluctuations externes inévitables. Un exemple de la façon dont nous excellons à créer des capteurs d'ambiance fiables à rendement optimal est en relevant les défis de conception afin de garantir des mesures précises de la température.
L'importance de surveiller les niveaux de CO2 dans les écoles
La surveillance des niveaux de CO2 dans les salles de classe est un élément essentiel du maintien d'un environnement d'apprentissage sain. De fortes concentration de dioxyde de carbone (CO2) peuvent avoir des effets néfastes sur les élèves, les fonctions cognitives, les niveaux d'énergie et le mieux-être général. Des concentrations de CO2 supérieures à 1000 ppm à l'intérieur des bâtiments sont associées à une diminution des performances cognitives, comme l'ont démontré de nombreuses études. Les étudiants peuvent avoir de la difficulté à se concentrer, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes, ce qui peut les empêcher de progresser dans leurs études. De plus, des concentrations élevées de CO2 peuvent accentuer les problèmes respiratoires, provoquer des maux de tête et provoquer de la fatigue.
La surveillance régulière du CO2 à l'intérieur des bâtiments permet aux gestionnaires des installations de repérer les problèmes de ventilation et de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils prennent des mesures afin d'améliorer la qualité de l'air des étudiants.
Intégration transparente et compatibilité maximale
Les capteurs d'ambiance de Belimo peuvent s'intégrer de manière transparente aux systèmes de gestion de bâtiments par l'entremise des protocoles BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus, ce qui simplifie la mise en service et l'installation et réduit le temps de raccordement. De plus, les capteurs sont munis d'une entrée numérique auxiliaire ce qui permet de raccorder et de surveiller des capteurs et des contacts d’autres fournisseurs (alarmes de fenêtres, détecteurs de présence, etc.). Les valeurs d'entrée sont transmises par les protocoles BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus ce qui assure une intégration transparente et une parfaite compatibilité avec divers systèmes de gestion de bâtiments.
Mise en service du bout des doigts
L'appli Belimo Assistant 2 App offre une transparence de fonctionnement lorsqu'elle est utilisée avec les capteurs d'ambiance Belimo qui intègrent la communication en champ proche (NFC). En utilisant un téléphone intelligent, l'appli Belimo Assistant 2 App assure une mise en service et un dépannage rapides même si le capteur n'est pas alimenté en courant. De nombreux paramètres de diagnostic montrent la manière dont l’appareil interagit avec le système pendant son fonctionnement. Si un entretien est nécessaire, il est possible d’établir rapidement une analyse des pannes.
Un autre avantage de la technologie CCP est la rapidité de mise en service. Pour mettre en service un nouveau capteur de qualité de l''air pour systèmes de CVCA, il suffit de copier les paramètres d'un capteur de pièce prédéfini et de les coller dans le nouveau capteur. Ceci permet de réduire grandement le temps requis pour la mise en service.