Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
belimo_virtual-display_header

Aucun boîtier
de protection.

  1. Accueil
  2. Faits saillants
  3. Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques

Régulateurs d'ambiance avec affichage virtuel - accès total, aucun boîtier de protection.

Les régulateurs d'ambiance avec affichage virtuel conviennent parfaitement aux pièces accessibles au public. L'appli intuitif Belimo Display App permet de régler le point de consigne sur place sans qu'il soit nécessaire d'avoir un affichage sur l'unité de pièce. Un code à quatre chiffres permet de restreindre l'accès.

Acheter maintenant

Pourquoi votre régulateur d'ambiance n'a pas besoin d'un boîtier de protection

generic_roomsensor_230427

Les régulateurs d'ambiance classiques présentent plusieurs désavantages, tout particulièrement lorsqu'ils doivent être protégés contre les accès non autorisés. Belimo a la solution idéale pour les aéroports, les édifices publics et les salles de classe. Nos régulateurs d'ambiance avec affichage virtuel n'ont pas besoin d'un affichage. Vous les faites fonctionner directement à partir de votre téléphone intelligent grâce à l'appli Belimo Display App. L'accès est protégé par un code à quatre chiffres. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un boîtier pour les protéger contre les accès non autorisés.

Quels sont les avantages par rapport à l'utilisation d'un boîtier supplémentaire?

  • Mesures précises, aucune altération des mesures due à un boîtier de protection
  • Aucune clé nécessaire
  • Fonctionnement simple pour les utilisateurs autorisés
  • Simple, élégant et à peine visible
  • Montage rapide et facile. Aucuns frais supplémentaires dus au boîtier et à son montage

 

 

 

Aucune condition ambiante optimale, soit trop chaud ou trop froid.

Les régulateurs d'ambiance avec boîtier de protection peuvent altérer les mesures. Dans le pire des cas, les valeurs mesurées s'écartent fortement de celles de la pièce et ont une influence négative sur la qualité de l'air intérieur. Nos régulateurs d'ambiance mesurent les conditions ambiantes directement et non pas celles du boîtier de protection. Par conséquent, ils assurent un air intérieur de grande qualité basé sur des valeurs mesurées précises.

 

 

 

 

belimo_sensors_measurement

Où est la clé pour le boîtier de protection?

Une clé est nécessaire pour utiliser la plupart des boîtiers de protection. Ceci signifie que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Dans le cas des régulateurs d'ambiance avec affichage virtuel de Belimo, il n'est plus nécessaire d'avoir un boîtier de protection et conséquemment une clé.

 

 


 

 

belimo_sensors_keys

L'utilisation d'un régulateur avec un boîtier est trop compliquée.

Ouvrir constamment le boîtier pour régler la température prend du temps et peut être lassant à la longue. L'appli Belimo Display App avec affichage virtuel permet de régler facilement et rapidement la température sans avoir à ouvrir un boîtier.

 


 

 

 

belimo_sensors_handling

Pourquoi acheter un régulateur d'ambiance d'une esthétique simple et le cacher sous un boîtier de protection?

Les boîtiers de protection sont souvent trop gros pour le régulateur d'ambiance, car ils doivent assurer la circulation de l'air. Ceci a pour effet de les rendre moins attrayants et de nuire et à leur fonctionnement. Avec la solution de Belimo, le régulateur d'ambiance n'a plus à être caché sous un boîtier de protection. Notre appareil a une apparence des plus esthétiques, il est simple et s'harmonise parfaitement avec tout mur. Saviez-vous que nos régulateurs d'ambiance avaient remporté le prix RedDot Design Award en 2022?

 

 

 

belimo_sensors_aesthetic

Boîtier qui coûte cher et qui doit être installé par un expert?

Un boîtier de protection fait de verre acrylique coûte cher et il doit être installé par du personnel qualifié. Pourquoi ne pas se passer tout simplement du boîtier de protection? Les régulateurs d'ambiance avec affichage virtuel de Belimo sont faciles à installer et n'ont pas besoin d'un boîtier de protection. Vous n'avez qu'à utiliser un téléphone intelligent pour lire les valeurs et les régler.

 

 

 

belimo_sensors_installation

Design épuré et intemporel.

Belimo_Room_Sensor_EU_concrete_wall_web

Les régulateurs d'ambiance sans affichage de Belimo séduisent par leur design esthétique et intemporel ainsi que par leur faible profondeur, entre 13 et 23 mm selon le type de capteur. Ils se mêlent parfaitement aux régulateurs de tierces parties existants. Ils se caractérisent par un montage rapide et sans outil, ainsi que par une grande précision de mesure à long terme et des temps de réaction courts.

  • Installation des capteurs et des régulateurs d'ambiance de Belimo

Affichage clair et fonctionnement intuitif – l'appli Belimo Display App

Raumsensor-Display-App

L'appli Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux données des régulateurs d'ambiance de Belimo. Grâce à l'application intuitive destinée à l'utilisateur final, vous pouvez afficher les valeurs de la pièce et régler les points de consigne sans que le régulateur n'ait besoin d'un affichage. Grâce à la communication en champ proche (NFC), aucune tierce partie ne peut accéder aux données essentielles à la sécurité.

  • Compatible avec la dernière génération de capteurs et de régulateurs d'ambiance actifs de Belimo
  • Protection d'accès optionnelle avec un code à quatre chiffres
  • Affichage de la concentration en CO2 avec fonction de feu de circulation personnalisable
  • Google Play
  • App Store
  • Brochure de l'appli Display App pour capteurs de conditions ambiantes (pdf - 1,07 Mo)

Appli Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.

Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)

  • App Store
  • Google Play
  • Installateur Windows
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 Mo)
  • Vidéos Comment fait-on
  • En apprendre plus sur l'appli Belimo Assistant 2
BELIMO_Room-Sensor_6_AM

Modules d'ambiance

Modules d’ambiance avec affichage virtuel

  • Voir les produits
BELIMO_Room-Sensor_3_AM

Modules d'ambiance

Modules de commande d’ambiance avec affichage ePaper

  • Voir les produits
Belimo_room_sensor_960px

Capteurs d'ambiance

Modules d’ambiance avec BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus

  • Voir les produits
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)