No necesita carcasa
protectora.
Unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual: pleno acceso, sin necesidad de carcasa protectora.
Las unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual son perfectas para espacios con acceso al público. La aplicación intuitiva Belimo Display App permite ajustar el punto de consigna in situ, sin necesidad de un visor en la unidad de ambiente. El acceso puede restringirse de manera opcional con un código de cuatro dígitos.
Por qué su unidad de funcionamiento de ambiente no requiere una carcasa protectora
Las unidades de funcionamiento de ambiente convencionales presentan diversas desventajas importantes, especialmente cuando deben protegerse frente a un acceso no autorizado. Belimo tiene la solución para aeropuertos, otros edificios públicos y aulas. Nuestra unidad de funcionamiento de ambiente con visor virtual no requiere de un visor. Se maneja con la Belimo Display App directamente a través de su smartphone. El acceso está protegido mediante un código de cuatro dígitos, por lo que no es necesaria una carcasa adicional a modo de protección frente a un acceso no autorizado.
¿Cuáles son las ventajas en comparación con una carcasa adicional?
- Medición precisa, sin falsificación de la medición debido a una carcasa protectora
- No es necesaria ninguna llave
- Funcionamiento sencillo para personas autorizadas
- Unidad de funcionamiento de ambiente sencilla y elegante que pasa prácticamente desapercibida
- Montaje rápido y sencillo. Sin costes adicionales derivados de la carcasa adicional y su montaje
No hay un clima interior óptimo, demasiado frío o demasiado caliente.
Las unidades de funcionamiento de ambiente con carcasa protectora pueden falsear los resultados de medición. En el peor de los casos, los valores medidos se desvían enormemente de los del ambiente e influyen negativamente en la calidad del aire en interiores. Nuestras unidades de funcionamiento de ambiente miden el clima interior directamente, no como en el caso de las unidades dentro de una carcasa protectora. Por lo tanto, garantizan un aire en interiores confortable sobre la base de valores medidos correctamente.
¿Dónde está la llave de la carcasa protectora?
La mayoría de carcasas protectoras requieren una llave. Esto significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a ellas. Con la unidad de funcionamiento de ambiente con visor virtual de Belimo ya no es necesaria una carcasa ni tampoco buscar las llaves.
El funcionamiento con una carcasa protectora es demasiado complicado.
La apertura constante de la carcasa para ajustar la temperatura puede ser tediosa y consume mucho tiempo. La Belimo Display App con visor virtual permite un control de la temperatura sencillo y rápido sin tener que abrir la carcasa.
¿Adquirir una unidad de funcionamiento de ambiente con una estética sencilla para ocultarla bajo una carcasa protectora?
Normalmente, las carcasas protectoras son demasiado grandes para la unidad de funcionamiento de ambiente, dado que deben garantizar la circulación del aire. Además, esto repercute tanto en el aspecto como en la funcionalidad. Con la solución de Belimo, la unidad de funcionamiento de ambiente no tiene que ocultarse bajo una carcasa protectora. Nuestra unidad tiene un diseño espléndido y sencillo y se integra perfectamente en cualquier pared. ¿Sabía que nuestras unidades de funcionamiento de ambiente fueron galardonadas con el RedDot Design Award en 2022?
¿Una carcasa cara y tener que encontrar a alguien que la monte?
Las carcasas protectoras hechas de cristal acrílico son costosas y deben ser instaladas por personal cualificado. ¿Por qué no hacerlo simplemente sin la carcasa protectora? Las unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual de Belimo son fáciles de montar y no requieren una carcasa protectora. Lea y ajuste de manera sencilla los valores con un smartphone estándar.
Diseño esbelto y atemporal.
Las unidades de funcionamiento de ambiente sin visor de Belimo impresionan por su diseño atractivo y atemporal, así como por su poca profundidad, de entre 13 y 23 mm en función del tipo de sensor. Las unidades de ambiente pueden integrarse sin problemas en controladores existentes de otros fabricantes. Se montan con rapidez sin necesidad de herramientas y proporcionan tanto una alta precisión de la medición a largo plazo como tiempos de reacción cortos.
Visualización clara y manejo intuitivo: la Belimo Display App
La Belimo Display App es la forma más innovadora de acceder a unidades de funcionamiento de ambiente de Belimo. Con la intuitiva aplicación para el usuario final, puede visualizar valores de ambiente y ajustar puntos de consigna sin necesidad de que la unidad de ambiente disponga de un visor. Gracias a la comunicación a través de NFC (comunicación de campo cercano), los datos más importantes estarán seguros contra el acceso de terceros.
- Es compatible con la última generación de sensores y unidades de funcionamiento de ambiente activos de Belimo
- Protección opcional contra el acceso con un código de cuatro dígitos
- Visualización de la concentración de CO2 con función de semáforo personalizable
-
Google Play
-
App Store
-
belimo_room-sensor-display-app_brochure_en-us.pdf
(pdf -
1,02 MB)
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
ZTH EU/US/AP (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)