Home
  • Belimo Websites
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
    Français

    Englisch

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    Englisch

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    македонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo Websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
belimo_virtual-display_header

Kein Schutzgehäuse
notwendig.

  1. Home
  2. Highlights
  3. HLK-Luftqualitätssensoren für ein gesundes und effizientes Raumklima

Raumbediengeräte mit virtuellem Display – voller Zugriff, kein Schutzgehäuse notwendig.

Die Raumbediengeräte mit virtuellem Display sind ideal für öffentlich zugängliche Räume. Die intuitive Belimo Display App ermöglicht eine Sollwerteinstellung vor Ort, ohne dass ein Display auf dem Raumgerät nötig ist. Der Zugriff kann optional durch einen vierstelligen Code eingeschränkt werden.

Raumbediengeräte mit virtuellem Display kaufen

Warum Ihr Raumbediengerät kein Schutzgehäuse benötigt

generic_roomsensor_230427

Herkömmliche Raumbediengeräte haben mehrere grosse Nachteile, insbesondere wenn sie vor unautorisiertem Zugriff geschützt werden müssen. Belimo hat die Lösung für Flughäfen, andere öffentliche Gebäude und Schulzimmer. Unser Raumbediengerät mit virtuellem Display benötigt kein Display. Sie bedienen es mit der Belimo Display App direkt über Ihr Smartphone. Der Zugriff ist durch einen vierstelligen Code geschützt – ein zusätzliches Gehäuse zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff entfällt daher.

Was sind die Vorteile gegenüber einem zusätzlichen Gehäuse?

  • Genaue Messung, keine Verfälschung der Messung durch ein Schutzgehäuse
  • Kein Schlüssel notwendig
  • Einfache Bedienung für autorisierte Personen
  • Schönes, schlichtes Raumbediengerät, das kaum auffällt
  • Schnelle und einfache Montage. Keine zusätzlichen Kosten durch ein zusätzliches Gehäuse und dessen Montage

 

 

 

Kein optimales Raumklima, zu kalt oder zu warm.

Raumbediengeräte mit Schutzgehäuse können das Messresultat verfälschen. Im schlimmsten Fall weichen die gemessenen Werte stark von denjenigen im Raum ab und beeinflussen die Raumluftqualität negativ. Unsere Raumbediengeräte messen direkt das Raumklima, nicht dasjenige im Schutzgehäuse. So schaffen sie eine behagliche Raumluft auf der Basis korrekter Messwerte.

belimo_sensors_measurement

Wo ist der Schlüssel für das Schutzgehäuse?

Die meisten Schutzgehäuse benötigen einen Schlüssel. Das heisst, nur autorisierte Personen erhalten Zugang dazu. Mit dem Raumbediengerät mit virtuellem Display von Belimo ist kein Gehäuse mehr notwendig, und das Suchen nach Schlüsseln erübrigt sich.

 

 


 

 

belimo_sensors_keys

Die Bedienung mit dem Schutzgehäuse ist zu kompliziert.

Das ständige Öffnen des Gehäuses zur Anpassung der Temperatur kann lästig und zeitraubend sein. Die Belimo Display App mit virtuellem Display ermöglicht eine einfache und schnelle Temperaturregelung, ohne dass das Gehäuse geöffnet werden muss.

 


 

 

 

belimo_sensors_handling

Ein Raumbediengerät mit schlichter Ästhetik kaufen und es dann unter einem Schutzgehäuse verstecken?

Schutzgehäuse sind oft zu gross für das Raumbediengerät, weil sie die Luftzirkulation sicherstellen müssen. Dies beeinträchtigt aber das Aussehen und die Funktionalität. Mit der Lösung von Belimo muss das Raumbediengerät nicht unter einem Schutzgehäuse versteckt werden. Unser Gerät sieht erlesen und schlicht aus und integriert sich hervorragend in jede Wand. Wussten Sie, dass unsere Raumbediengeräte den RedDot Design Award 2022 gewonnen haben?

 

 

 

belimo_sensors_aesthetic

Ein teures Gehäuse und jemanden finden, der es montiert?

Ein Schutzgehäuse aus Acrylglas ist teuer und muss durch Fachpersonal montiert werden. Warum nicht auf das Schutzgehäuse verzichten? Raumbediengeräte mit virtuellem Display von Belimo sind einfach zu montieren und benötigen keinerlei Schutzgehäuse. Einfach die Werte mit einem handelsüblichen Smartphone auslesen und verstellen.

 

 

 

belimo_sensors_installation

Schlankes, zeitloses Design.

Belimo_Room_Sensor_EU_concrete_wall_web

Die Raumbediengeräte ohne Display von Belimo bestechen durch ihr ästhetisches, zeitloses Design und die geringe Tiefe von zwischen 13 und 23 mm, abhängig vom Sensortyp. Die Raumgeräte lassen sich nahtlos in bestehende Regler von Drittanbietern integrieren. Sie zeichnen sich durch eine schnelle, werkzeuglose Montage sowie eine hohe Langzeitmessgenauigkeit und kurze Reaktionszeiten aus.

  • Installation von Belimo-Raumsensoren und -Raumbediengeräten

Übersichtliche Anzeige und intuitive Bedienung – die Belimo Display App

Raumsensor-Display-App

Die Belimo Display App ist die innovativste Art, auf Raumbediengeräte von Belimo zuzugreifen. Mit der intuitiven Endanwender-App können Sie Raumwerte anzeigen lassen und Sollwerte anpassen, ohne dass das Raumgerät über ein Display verfügen muss. Dank Kommunikation über NFC (Near Field Communication) ist kein sicherheitskritischer Zugriff von aussen möglich.

  • Kompatibel mit den aktiven Raumsensoren und Raumbediengeräten von Belimo der neuesten Generation
  • Optionaler Zugriffsschutz durch vierstelligen Code
  • Anzeige der CO2-Konzentration mit individuell einstellbarer Ampelfunktion
  • Google Play
  • App Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1009 KB)

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für den Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.73 MB)
  • Video-Kurzanleitungen
  • Learn More About Belimo Assistant 2
belimo_display_app

Raumbediengeräte

Raumbediengeräte mit virtuellem Display

  • Produkte ansehen
belimo_room-units-display_application_rgb_960x540px

Raumbediengeräte

Raumbediengeräte mit ePaper-Touch-Display

  • Produkte ansehen
belimo_room-units_bus

Raumgeräte

Raumbediengeräte mit BACnet MS/TP und Modbus RTU

  • Produkte ansehen
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)