Obudowa ochronna
nie jest wymagana.
Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem – pełny dostęp, nie wymagają obudowy ochronnej.
Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem są idealne do pomieszczeń ogólnodostępnych. Intuicyjna aplikacja Belimo Display App umożliwia modyfikowanie nastaw na miejscu nawet wtedy, gdy zadajnik nie jest wyposażony w wyświetlacz. Dostęp można dodatkowo zabezpieczyć czterocyfrowym kodem.
Dlaczego zadajnik pomieszczeniowy nie wymaga obudowy ochronnej
Konwencjonalne zadajniki pomieszczeniowe mają kilka istotnych wad, zwłaszcza gdy muszą być zabezpieczone przed odstępem osób nieupoważnionych. Belimo oferuje rozwiązanie opracowane z myślą o portach lotniczych, innych budynkach użyteczności publicznej czy salach lekcyjnych. Nasz zadajnik pomieszczeniowy z wirtualnym wyświetlaczem nie wymaga elementów obsługowych. Można go obsługiwać bezpośrednio przy użyciu smartfona z aplikacją Belimo Display App. Dostęp jest zabezpieczony czterocyfrowym kodem – do zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych nie jest potrzebna obudowa ochronna.
Jakie są zalety w porównaniu do dodatkowej obudowy?
- Dokładne pomiary, brak przekłamań powodowanych przez obudowę ochronną
- Brak przycisków
- Łatwe obsługiwanie przez osoby upoważnione
- Stylowy, nieskomplikowany zadajnik pomieszczeniowy, który nie rzuca się w oczy
- Szybki i łatwy montaż. Brak dodatkowych kosztów związanych z zakupem i montażem obudowy ochronnej
W pomieszczeniu nie ma optymalnej temperatury, jest za zimno albo za ciepło.
Pomiary wykonywane przez zadajniki pomieszczeniowe z obudową ochronną mogą być zafałszowane. W najgorszym przypadku wartości pomiarowe znacznie odbiegają od rzeczywistych warunków, co niekorzystnie wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniu. Nasze zadajniki pomieszczeniowe mierzą parametry powietrza bezpośrednio w pomieszczeniu, a nie w obudowie ochronnej. Dlatego umożliwiają wykonywanie prawidłowych pomiarów i utrzymywanie komfortowych warunków w pomieszczeniu.
Gdzie jest klucz do obudowy ochronnej?
Większość obudów ochronnych jest zamykana na klucz. Oznacza to, że dostęp do urządzeń mają tylko osoby upoważnione. Dzięki zadajnikom pomieszczeniowym Belimo z wirtualnym wyświetlaczem nie trzeba montować obudowy ochronnej, ani szukać kluczy.
Używanie obudowy ochronnej jest zbyt skomplikowane.
Częste otwieranie obudowy, aby zmienić nastawę temperatury, może być uciążliwe i czasochłonne. Aplikacja Belimo Display App z wirtualnym wyświetlaczem umożliwia łatwe i szybkie modyfikowanie nastaw temperatury bez konieczności otwierania obudowy.
Po co kupować estetyczny zadajnik pomieszczeniowy, a następnie ukrywać go pod obudową ochronną?
Obudowy ochronne często są znacznie większe od zadajnika pomieszczeniowego, ponieważ muszą zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza. To jednak niekorzystnie wpływa na estetykę i funkcjonalność. Dzięki rozwiązaniu od Belimo zadajnik pomieszczeniowy nie musi być ukryty w obudowie ochronnej. Urządzenie wygląda elegancko i prosto, a także idealnie pasuje do każdej ściany. Czy wiesz, że w 2022 r. nasz zadajnik pomieszczeniowy zdobył nagrodę RedDot Design Award?
Obudowa jest droga, a jeszcze trzeba zlecić jej montaż?
Obudowa ochronna ze szkła akrylowego jest droga i musi być zainstalowana przez wykwalifikowaną osobę. Dlaczego nie skorzystać z rozwiązania, które nie wymaga obudowy ochronnej? Zadajniki pomieszczeniowe Belimo z wirtualnym wyświetlaczem są łatwe w montażu i nie wymagają obudowy ochronnej. Do odczytywania wartości pomiarowych i modyfikowania nastaw wystarczy standardowy smartfon.
Minimalistyczna, ponadczasowa konstrukcja.
Zadajniki pomieszczeniowe Belimo bez wyświetlacza wyróżniają się estetycznym, ponadczasowym wzornictwem oraz małą głębokością, która w zależności od typu czujnika wynosi od 13 do 23 mm. Aparaty pomieszczeniowe można łatwo zintegrować z istniejącymi regulatorami innego producenta. Charakteryzują się szybkim, beznarzędziowym montażem, a także dużą długoterminową dokładnością pomiarów i krótkim czasem reakcji.
Czytelny wyświetlacz oraz intuicyjna obsługa – aplikacja Belimo Display App
Aplikacja Belimo Display App to innowacyjny sposób na dostęp do zadajników pomieszczeniowych Belimo. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy mogą wyświetlać wartości pomiarowe z pomieszczenia oraz modyfikować nastawy nawet wtedy, gdy zadajnik pomieszczeniowy nie ma wyświetlacza. Dzięki łączności poprzez interfejs NFC osoby postronne nie mogą uzyskać dostępu do danych istotnych dla bezpieczeństwa.
- Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji
- Opcjonalne zabezpieczenie dostępu czterocyfrowym kodem PIN
- Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną
-
Google Play
-
App Store
-
belimo_room-sensor-display-app_brochure_en-us.pdf
(pdf -
1,02 MB)
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)