Faits saillants
Exemple de réussite - Campus Loxone, Autriche
Au coeur même de l'automatisation intelligente de bâtiments : une vitrine technologique axée sur l'apprentissage et le vécu
Fondée en 2009 à Kollerschlag, en Autriche, l'entreprise a pour mission d'utiliser l'automatisation pour créer des bâtiments plus écoénergétiques, confortables et sécuritaires. Construit en 2023 à l'endroit même où l'entreprise a été fondée, le campus Loxone a pour objectif de permettre de découvrir aujourd'hui l'immotique de demain. Le complexe de 15 hectares comprend un hôtel avec un centre de bien-être, un auditorium, un restaurant, plusieurs espaces de bureaux et des entrepôts.
Maximisez l'efficacité de votre bâtiment grâce à nos solutions RetroFIT+
Qu'il s'agisse de modernisations intelligentes ou de technologies de CVCA innovantes, notre événement RetroFIT+ présentera des exemples concrets de réussite et des approches pratiques de projets de modernisation.
- Découvrez comment la modernisation peut transformer des systèmes de CVCA existants
- Obtenez des informations précieuses d'experts en la matière vous permettant de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise
- Atteignez vos objectifs de durabilité facilement et assurément
Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques
Nos capteurs de qualité de l'air pour les systèmes de CVCA offrent aux architectes des mesures précises et un design esthétique et intemporel, aux installateurs un montage rapide, aux intégrateurs de systèmes une mise en service facile avec un téléphone intelligent, et aux occupants un environnement ambiant confortable et sain. Avec ou sans papier électronique tactile, ils surveillent et contrôlent les nombreux paramètres nécessaires au confort et à la sécurité de l'environnement intérieur, notamment la température, l'humidité et les niveaux de CO2. Les régulateurs d'ambiance avec affichage virtuels permettent un contrôle complet et facile sans avoir à se soucier des accès non autorisés.
Porter par la vague des changements climatiques
La durabilité et l'efficacité énergétique des bâtiments sont des sujets brûlants d'actualité dans le monde de l'architecture moderne et l'une des dernières merveilles est le Floating Office de Rotterdam. Le bâtiment est fait de blocs de béton couplés qui flottent au dessus de la rivière Nieuwe Maas et utilise l'eau de celle-ci afin d'assurer ses besoins en chauffage et en climatisation. Il est doté de la technologie de CVCA intelligente de Belimo, qui permet de créer un environnement optimal tout en consommant un minimum d'énergie. Combinée aux panneaux solaires installés sur le toit, cette configuration innovante rend ce bâtiment totalement autosuffisant.
Projet phare de Belimo en Inde
Le pôle de Mumbai, notre siège social de 3 800 mètres carrés en Inde, a été initialement conceptualisé en 2016 dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée de l'entreprise pour 2030. Le bâtiment, construit pour servir de vitrine technologique en matière de solutions de CVCA de pointe et d'écoconception, a été une excellente occasion de concevoir une structure écologique dès le départ.
Le bâtiment comprend des espaces pour les bureaux et l'usine, le centre d'expérience client de Belimo, créé pour soutenir activement le parcours du client vers la création d'un environnement intérieur confortable plus sain avec moins d'énergie. C'est également un espace où les fabricants d'équipement d'origine et les universitaires peuvent collaborer pour concevoir, construire et tester la prochaine génération de produits Belimo.
Un environnement confortable et un air intérieur sain grâce aux capteurs et aux régulateurs d'ambiance
Les capteurs et les régulateurs d'ambiance de Belimo sont conçus pour compléter la gamme de capteurs existants. Leur esthétique épurée et claire est idéale pour une installation dans des zones visibles. Leur design élégant et leur faible profondeur font en sorte qu'ils s'intègrent parfaitement à leur environnement. Avec cet élargissement de la gamme de produits pour les zones visibles de la pièce, Belimo propose aux architectes un design esthétique et intemporel, aux installateurs une installation rapide, aux intégrateurs de systèmes une mise en service facile par téléphone intelligent et aux clients finaux un environnement confortable et sain.
Maîtriser le débit avec le robinet Belimo Energy Valve™
Des années d'agrandissement à l'hôpital Ludmillenstift ont fait en sorte qu'un système de CVCA ne puisse plus du tout suffire à la demande. L'installation de robinets Energy Valve de Belimo a permis de réduire considérablement le débit d'eau du réseau de chauffage et d'obtenir un système de chauffage et de refroidissement intelligent, transparent dont l'efficacité énergétique varie en fonction de la charge - tout en améliorant le confort et en stabilisant la consommation.
Une des 1000 solutions pour changer le monde - Fondation Solar Impulse
Dans les airs, Solar Impulse a prouvé qu'en utilisant et en repensant les technologies existantes, un avion à énergie solaire pouvait voler toute la nuit en utilisant une source d'énergie renouvelable. Dans les bâtiments, le robinet Belimo Energy Valve™ a repensé le robinet de réglage pour non seulement réguler le débit, mais aussi contrôler la puissance et gérer le delta T, offrant ainsi la transparence et assurant un fonctionnement écoénergétique des systèmes de CVCA.
Combinez la mesure et la commande de l'énergie, la mesure et la facturation certifiées de l'énergie thermique
Le robinet Belimo Energy Valve™ combine en un seul appareil la mesure de l'utilisation de l'énergie, la commande, la gestion de la température différentielle et, si nécessaire, la facturation basée sur l'IdO. Il offre une intégration transparente et directe au système de gestion des bâtiments ou aux plateformes de surveillance basées sur l'IdO, avec une surveillance basée sur l'IdO, des outils d'amélioration de la performance et des données de facturation. Les deux mondes de la « commande de l'énergie » et de la « mesure et facturation d'énergie thermique certifiée » se fusionnent. Combinaison des caractéristiques de performance pour vous faire épargner temps et argent.
Facturation de l'énergie avec compteur d'énergie intégré
Le campus de l'université de Brême compte plus de 30 bâtiments construits dans les années 1970, qui ont été agrandis et rénovés à plusieurs reprises. L'augmentation des besoins en énergie au fil des ans a compliqué la distribution et le maintien des volumes de refroidissement et de chauffage. Grâce à la coopération de M. Florian Ruby de M&P Braunschweig GmbH et à l'installation de robinets Energy Valve de Belimo, l'université de Brême a pu résoudre les idiosyncrasies hydroniques de ce système patrimonial. La commande de puissance calorifique et du débit massique des robinets assure une alimentation fiable.Les systèmes de production seront utilisés de manière optimale et les différents bâtiments ne seront ni suralimentés ni sous-alimentés.Les données enregistrées fournissent à la centrale énergétique de l'Université de Brême un haut degré de transparence, ce qui n'était pas possible auparavant avec un simple robinet de réglage.En plus de la surveillance et la régulation transparentes du système de chauffage et de refroidissement, le robinet Energy Valve permet également une facturation de l'énergie basée sur l'IdO et homologuée MID aux différents centres de coûts.
Produits pour une meilleure qualité de l'air intérieur
Garantir la qualité de l'air intérieur nécessite une approche sur plusieurs fronts. Il est essentiel de disposer de produits fiables dont la conception est précise, qui sont mis à jour régulièrement et qui pouvent s'intégrer parfaitement aux systèmes de gestion de bâtiments et à une plateforme IdO. Belimo propose une gamme complète et innovante de dispositifs de terrain de CVCA pour maintenir un air intérieur sain sans compromettre l'efficacité énergétique.
Découvrez des produits qui vous garantiront un air intérieur sain :
Belimo célèbre la production de son 100 millionième servomoteur
En tout début d'année 2020, Belimo a produit son 100 millionième servomoteur, un sommet dans l'histoire de l'entreprise. Aujourd’hui, des centaines d’immeubles dans le monde sont dotés des servomoteurs Belimo dans leur système de CVCA.
Chef de file mondial en matière d'appareils de terrain pour la commande et la régulation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, l’entreprise d’origine suisse poursuit sur sa lancée en franchissant cette importante marque et en continuant de répondre à la demande pour des produits novateurs permettant d’augmenter considérablement le confort, l’efficacité énergétique et la sécurité des immeubles.
Capteur de débit à ultrasons avec mesure du glycol
Des mesures de débit fiables sont essentielles pour maximiser l’efficacité des systèmes de CVCA et assurer le confort des occupants. Le nouveau capteur de débit de Belimo est issu d’une technologie qui consiste à mesurer la différence des temps de transit des ondes ultrasonores dans les canalisations d’eau et de mélange eau-glycol de manière à assurer des mesures de débit précises et reproductibles sans dérive, quelle que soit le système de CVCA.
-
Calibrage mouillé en plusieurs points pour plus de précision et une meilleure répétabilité.
-
Logique de compensation du glycol et de la température brevetée qui élimine la nécessité de procéder au calibrage manuellement.
-
Précision de lecture de ±2 % et répétabilité de 0.5 % pour une plus grande précision et une mesure plus précise du débit.
Pour la sécurité des personnes dans le temple McMenamins Elks de Tacoma, Washington
Érigé en 1915 sur la très populaire rue Brodway de Tacoma (WA), l’historique immeuble qui abrite le Temple Elks est inscrit au National Register of Historic Places des États-Unis. Les frères McMenamins ont fait l’acquisition du Temple Elsk en 2012 alors qu’il avait été laissé à l’abandon depuis plus de quatre décennies. Les rénovations de l’immeuble ont débuté en 2017 avec comme objectif la restauration et la préservation du concept architectural datant du début du 20e siècle et de l’esprit du théâtre, en plus d’ajouter un restaurant, des bars, des chambres d’hôtel, des espaces événementiels et une brasserie fonctionnelle. Afin d’assurer la protection des infrastructures de l’immeuble historique et la sécurité des gens, le choix des servomoteurs pour les registres coupe-feu et coupe-fumée s’est arrêté sur les modèles Belimo.
Une technologie qui sauve des vies
La protection contre les incendies dans un immeuble reposent sur trois piliers : la protection structurale, technique et organisationnelle. La protection technique contre les incendies est plus importante que jamais, plus spécialement dans les édifices modernes à design inédit, à usage mixte et d’une complexité et d’une taille qui ne cessent d’augmenter.Belimo a abordé cette question très tôt, plus particulièrement en ce qui a trait la protection technique contre les incendies.Depuis aussi loin qu’en 1978 – trois ans après sa fondation – Belimo vend des servomoteurs conçus pour actionner des registres coupe-feu. Entre temps, grâce à son savoir-faire unique et son expérience inégalée, Belimo est devenue chef de file mondial en matière de motorisation des registres coupe-feu et coupe-fumée.