Produits qui vous garantiront un air intérieur sain
Comment les produits Belimo contribuent à une saine qualité de l'air intérieur (QAI)
Garantir la qualité de l'air intérieur nécessite une approche sur plusieurs fronts. En plus d'une conception précise du système et d'une maintenance régulière, des produits fiables sont essentiels. Belimo propose une gamme complète et innovante de dispositifs de terrain de CVCA pour maintenir un air intérieur sain sans compromettre l'efficacité énergétique. Qu'il s'agisse de capteurs justes et fiables ou de solutions à volume d’air variable (VAV) pour la régulation de la demande de ventilation jusqu’aux servomoteurs à course rapide et au robinet Energy ValveMC tout-en-un, nos produits se combinent à notre vaste expertise pour mettre à votre disposition des systèmes de CVCA efficaces. Grâce à une intégration transparente au système de gestion de bâtiment et à une connectivité infonuagique, les utilisateurs bénéficient d'une visibilité complète des mesures de la qualité de l'air intérieur pour une surveillance et un contrôle continus.
Capteurs pour la mesure de la qualité de l'air intérieur
Ce qui ne peut être mesuré ne peut être contrôlé. Belimo propose une large gamme de capteurs de température ambiante et de conduits pour mesurer avec précision la température, l'humidité relative et absolue, l'enthalpie, le point de rosée, le CO2 et les COV. La gamme comprend des capteurs actifs et passifs. Les capteurs de conduits ont une conception robuste qui répond aux exigences de la norme NEMA 4X/IP65.
Les capteurs de température ambiante actifs peuvent être mis en service et diagnostiqués avec l'application Belimo Assistant 2 installée dans un téléphone intelligent. Grâce à la communication sans fil en champ proche, il est possible d'effectuer des configurations même lorsque les capteurs ne sont pas alimentés.
En plus d'être précis, les capteurs Belimo ont un temps de réponse court et un faible taux de dérive, ce qui assure une stabilité à long terme. Ils sont conçus pour une installation et une mise en service rapides et sans erreur grâce à un couvercle de boîtier encliquetable unique, une plaque arrière amovible, des borniers amovibles à ressort et une protection contre les inversions de polarité.
Solutions à volume d'air variable pour la régulation de la demande de ventilation
L'air que nous respirons a un impact direct sur notre santé et notre productivité. Il est donc essentiel que le débit d'air soit régulé précisément dans chaque espace de travail. Des systèmes à volume d'air variable (VAV) bien conçus garantissent que la quantité appropriée d'air frais est fournie et que l'air contaminé est évacué de manière contrôlée dans l'espace. La demande régulée permet d'optimiser l'efficacité énergétique en utilisant le débit d'air nécessaire. La mesure des niveaux de CO2 dans la pièce est un excellent moyen d'y parvenir, car il s'agit d'un indicateur fiable de la pureté de l'air. De plus, les systèmes VAV permettent d'obtenir des pressions négative et positive dans les environnements critiques, tels que les chambres d'isolement.
Les capteurs de débit d'air précis de Belimo, combinés à la technologie des servomoteurs, qui a été testée des millions de fois, permettent un enregistrement et une régulation précise du Δp des plus petits débits volumétriques. L'intégration dans un système de gestion du bâtiment constitue la base pour réguler la charge des ventilateurs de manière égale et optimiser les coûts.
Belimo offre des régulateurs et des servomoteurs VAV qui peuvent être adaptés à vos besoins. Le système VAV-Compact est une solution économique tout-en-un. Il est composé d'un servomoteur, d'un régulateur et d'un capteur regroupés en un seul dispositif pour les systèmes à débit variable et constant destinés aux immeubles de bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et autres bâtiments non résidentiels.
La structure modulaire du système VAV-Universal consiste en un régulateur VRU équipé d'un capteur de pression différentielle intégré de haute qualité qui assure la motorisation du registre. Le système VAV-Universal régule le débit volumétrique en fonction des paramètres du système d'automatisation de la pièce, par exemple, le régulateur de la température ambiante ou de la qualité de l'air. Les fluctuations de pression dans le système de conduits d'air sont détectées et corrigées automatiquement. Le débit d'air prévu est donc fourni indépendamment des fluctuations de pression dans le système. Cette solution à volume d’air variable est idéale pour les applications de pression dans les conduits et dans les pièces.
Capteurs de pression et commutateurs pour la surveillance des filtres
Les filtres permettent de garantir que l'air fourni aux zones n'est pas contaminé par des polluants, tels que des poussières fines et des agents pathogènes, provenant de l'extérieur ou de l'air recyclé. Leur sélection se fait en fonction de la solution et des exigences d'occupation. Pour garantir un air intérieur sain et pour économiser de l'énergie, les filtres doivent être remplacés en fonction de leur utilisation et non pas selon un calendrier prédéterminé.
Avec le temps, les polluants s'accumulent dans les filtres, ce qui a pour effet d'augmenter la résistance de l'air et, par conséquent, de faire chuter la pression. Les pressostats d'air de Belimo sont un moyen économique et fiable de surveiller les filtres dans les systèmes à débit d'air constant. Cependant, dans les systèmes à volume d'air variable avec régulation de la demande de ventilation, la pression différentielle fluctue en fonction du débit d'air. Dans ce cas, un pressostat n'est pas adapté pour surveiller l'état des filtres. Un capteur de pression d'air différentielle est la solution qui convient. Les capteurs de pression d'air différentielle simples et doubles de Belimo sont disponibles avec une interface Modbus pour l'enregistrement et la surveillance à distance. Les capteurs de pression sont utilisés pour la surveillance précise des filtres dans les systèmes à charges variables et à filtres multiples. Le capteur mesure la chute de pression dans le filtre en fonction du débit d'air.
Robinet Energy ValveMC de Belimo pour la gestion intégrée de l'énergie thermique
Le conditionnement correct de l'air fourni est essentiel pour un air intérieur sain. Il est possible d'y parvenir tout en optimisant l'efficacité énergétique.
Le robinet Energy Valve MC primé de Belimo est le parfait exemple des innovations de Belimo. Il combine l'intelligence à un servomoteur, des capteurs de débit et une vanne à tournant sphérique. Cette combinaison va bien au-delà du réglage indépendant de la pression (PI) pour résoudre le syndrome du faible delta T. Elle permet en plus d'assurer la régulation du débit et la commande de la puissance calorifique. La résolution du syndrome de faible delta T permet d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire considérablement le coût global de fonctionnement. Le robinet à fermeture étanche empêche les fuites et assure une régulation précise et stable.
La nouvelle génération de robinets Energy Valve combine la commande de l’énergie au comptage d'énergie certifié CÉC dans un seul appareil. Ceci garantit une précision et une fiabilité élevées et permet une facturation facile tout comme une gestion efficace et transparente de l’énergie thermique. L'accès numérique facilite la configuration ou les ajustements, la mise en service et la maintenance à l'aide de la technologie de communication en champ proche et de l'application Belimo Assistant 2 ou d'un serveur Web, offrant ainsi une transparence totale des données énergétiques de l'utilisateur final.
Grâce au protocole BACnet/IP ou MSTP, Modbus TCP ou RTU embarqué, le robinet Energy Valve peut communiquer directement avec le système de gestion de bâtiment. L'interface Ethernet permet une connexion directe et sécurisée au nuage, tandis que l'alimentation par Ethernet (PoE) élimine le besoin d'une alimentation supplémentaire.
Servomoteurs de registres pour des conditions variées
Les servomoteurs de registres sont essentiels à un air intérieur sain, car ils sont nécessaires pour assurer le fonctionnement fiable des systèmes de CVCA.
- Prise d'air pour réguler la quantité appropriée d'air extérieur.
- À l'intérieur de l'unité de traitement d'air pour réguler l'air d'alimentation, l'air repris et l'air recyclé.
- La zone à réguler assure la quantité appropriée d'air frais en fonction de la demande et des entrées d'air, garantissant ainsi le schéma de débit d'air souhaité.
Les servomoteurs de registres d'air ont été la première innovation de Belimo il y a plus de 45 ans. Grâce aux progrès technologiques constants dans le secteur du CVCA, Belimo est un chef de file du marché.
Les servomoteurs de registres Belimo offrent une plage complète de couples avec une course à couplage direct, rotative ou linéaire, ainsi que des modèles à fonctionnement rapide pour les applications extrêmes de CVCA. Les servomoteurs Belimo dotés d'une interface de communication permettent la connectivité avec le régulateur CND et l'intégration transparente aux systèmes de gestion de bâtiments et le nuage Belimo. Un ou deux capteurs actifs ou passifs peuvent être connectés à la plupart des servomoteurs communicants. Les signaux des capteurs sont numérisés vers le servomoteur, et les données sont disponibles pour le régulateur. Les servomoteurs Belimo offrent une faible consommation d'énergie.
Intégration transparente aux systèmes de gestion de bâtiments et aux plateformes IdO
L'intégration de la communication numérique dans les dispositifs et l'équipement permet de créer des solutions de CVCA innovantes qui peuvent être commandées, surveillées et ou entretenues de n'importe où. Les opérateurs du système de gestion de bâtiment bénéficient des données des appareils qui sont facilement accessibles pour la surveillance et la commande du système. Les gestionnaires d'installations obtiennent des informations précieuses sur le fonctionnement et l'efficacité de l'équipement et accèdent à toutes les données des appareils, ce qui permet de détecter rapidement les erreurs et de faciliter le diagnostic des systèmes. Les locataires veulent être en mesure de minimiser la consommation d'énergie et les coûts en fonction de l'utilisation.
Les produits Belimo prennent en charge les protocoles de communication ouverts Modbus, BACnet basés sur RS485 ou TCP/IP*. Les produits compatibles à l'Internet des objets de Belimo peuvent se connecter aux plateformes d’IdO des bâtiments modernes en parallèle avec la connectivité du système de gestion de bâtiment, offrant des entrées pour le transfert des valeurs de mesure des capteurs vers l’écosystème numérique, ce qui permet d’économiser des points d'E/S supplémentaires. Grâce à l'interface de programmation d'applications (API) client puissante et sécurisée, les tiers peuvent intégrer les appareils IdO de Belimo dans l'écosystème d'un fabricant d'équipement d'origine, dans une plateforme IoDB ouverte ou développer leurs services.
Ensemble, ces produits de haute qualité assurent le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en garantissant une installation facile et une maintenance réduite.