Produkty zapewniające zdrowe powietrze w pomieszczeniach
Jak produkty Belimo przyczyniają się do zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach
Zapewnienie jakości powietrza w pomieszczeniach wymaga wielopłaszczyznowego podejścia. Oprócz odpowiednio zaprojektowanej instalacji oraz regularnej konserwacji niezbędne są niezawodne produkty. Belimo oferuje pełny i innowacyjny asortyment urządzeń sterujących do instalacji HVAC do utrzymania higieny powietrza w pomieszczeniach przy zminimalizowanym zużyciu energii. Od dokładnych i niezawodnych czujników, poprzez rozwiązania obejmujące zmienny przepływ powietrza (VAV) i wentylację sterowaną w zależności od zapotrzebowania, po siłowniki o krótkim czasie ruchu i uniwersalny zawór Energy ValveTM, oferowane przez nas produkty są uzupełnione rozległą wiedzą specjalistyczną na temat wydajnej pracy instalacji HVAC. Dzięki bezproblemowej integracji z systemem automatyki budynku i połączeniu z chmurą użytkownicy uzyskują pełny dostęp do pomiarów jakości powietrza w pomieszczeniach z możliwością ciągłego monitorowania i kontroli.
Czujniki do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach
Można regulować tylko te wielkości, które są mierzone. Belimo oferuje szeroki asortyment czujników pomieszczeniowych i kanałowych do dokładnego pomiaru temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej, entalpii, punktu rosy, stężenia CO2 i LZO. Nasza oferta obejmuje czujniki aktywne i pasywne. Czujniki kanałowe mają solidną konstrukcję spełniającą wymagania NEMA 4X/IP65.
Aktywne czujniki pomieszczeniowe można uruchamiać i diagnozować przy użyciu smartfona z aplikacją Belimo Assistant. Dzięki interfejsowi NFC, czujniki można konfigurować nawet przy odłączonym zasilaniu.
Oprócz dużej dokładności, atutami czujników Belimo są krótkie czasy reakcji, mały dryft oraz wytrzymała konstrukcja. Unikalna zatrzaskiwana pokrywa obudowy, zdejmowana tylna płytka, wyjmowane zaciski sprężynowe i zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją umożliwiają szybki, bezbłędny montaż i rozruch.
Regulatory VAV do systemów wentylacji regulowanej w zależności od potrzeb
Powietrze, którym oddychamy, wpływa na nasze zdrowie i produktywność, dlatego precyzyjne regulowanie przepływu powietrza ma kluczowe znaczenie w każdym miejscu pracy. Dobrze zaprojektowane instalacje ze zmiennym przepływem powietrza (VAV) zapewniają dostarczanie odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia i usuwanie zanieczyszczonego powietrza w kontrolowany sposób. Sterowanie pracą instalacji w zależności od potrzeb pomaga zapewnić maksymalną efektywność energetyczną przy utrzymaniu niezbędnego przepływu powietrza. W tym celu można z powodzeniem wykorzystać czujniki CO2, ponieważ stężenie CO2 w pomieszczeniu jest wiarygodną miarą jakości powietrza. Ponadto instalacje VAV umożliwiają uzyskanie podciśnienia i nadciśnienia w miejscach o szczególnych wymaganiach, takich jak izolatki.
Dokładne czujniki przepływu powietrza firmy Belimo w połączeniu z siłownikami, sprawdzonymi w praktyce miliony razy, zapewniają precyzyjne pomiary Δp i regulację najmniejszych przepływów objętościowych. Integracja z systemem automatyki budynku stanowi podstawę dla równomiernego sterowania obciążeniem wentylatorów w ekonomiczny sposób.
Belimo oferuje regulatory i siłowniki VAV, które można dostosować do specyficznych wymagań: VAV-Compact to ekonomiczne i uniwersalne urządzenie, zawierające siłownik, regulator i czujnik, której jest przeznaczone do instalacji o zmiennym lub stałym przepływie objętościowym, do stosowania w budynkach biurowych, hotelach, szpitalach i innych budynkach niemieszkalnych.
Modułowa konstrukcja regulatorów VAV-Universal zawierająca regulator VRU z wbudowanym wysokiej jakości czujnikiem ciśnienia różnicowego pozwala na dobranie zestawu regulatora i siłownika do przepustnicy, który jest optymalny do danego zastosowania. VAV-Universal reguluje przepływ objętościowy określony przez system automatyki pomieszczenia, np. przez regulator temperatury w pomieszczeniu lub regulator jakości powietrza. Fluktuacje ciśnienia w kanałach wentylacyjnych są wykrywane i automatycznie korygowane, co gwarantuje utrzymanie projektowej wartości przepływu niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji – idealne rozwiązanie VAV do zastosowań z regulacją ciśnienia w kanałach oraz pomieszczeniach.
Czujniki ciśnienia i presostaty do monitorowania filtrów
Filtry pomagają zagwarantować, że powietrze dostarczane do stref jest wolne od zanieczyszczeń, takich jak drobny pył i patogeny, pochodzących z zewnątrz lub z powietrza obiegowego. Wybór filtra zależy od zastosowania i szczególnych wymagań użytkowników. W celu zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniachoraz zapobiegania stratom energii wkłady filtracyjne należy wymieniać w zależności od zużycia, a nie według harmonogramu.
Z biegiem czasu zanieczyszczenia gromadzą się w filtrach, zwiększając opór przepływu powietrza i w rezultacie powodując spadek ciśnienia na filtrze. Presostaty powietrza firmy Belimo są ekonomicznym i niezawodnym sposobem monitorowania filtrów w instalacjach o stałym przepływie powietrza. W instalacjach ze zmiennym przepływem powietrza do systemów wentylacji regulowanej w zależności od potrzeb, różnica ciśnień zmienia się jednak w zależności od natężenia przepływu powietrza. W tej sytuacji presostat nie jest odpowiedni do monitorowania stanu filtra i należy zastosować czujnik ciśnienia różnicowego powietrza. Pojedyncze i podwójne czujniki ciśnienia różnicowego powietrza firmy Belimo są dostępne z interfejsem Modbus do zdalnego rejestrowania i monitorowania. Czujniki ciśnienia są stosowane do dokładnego monitorowania filtrów w instalacjach o zmiennym obciążeniu i z wieloma filtrami. Czujnik mierzy spadek ciśnienia na filtrze w stosunku do przepływu powietrza.
Belimo Energy Valve™ do zintegrowanego zarządzania energią cieplną
Utrzymywanie prawidłowych parametrów powietrza nawiewanego jest niezbędne dla zapewnienia higieny powietrza w pomieszczeniach. Można to osiągnąć przy jednoczesnej optymalizacji efektywności energetycznej.
Wielokrotnie nagradzany zawór Belimo Energy ValveTM jest doskonałym przykładem innowacji Belimo, wyposażonym w inteligentne funkcje, siłownik, czujniki przepływu i zawór kulowy. Urządzenie to ma znacznie większe możliwości niż regulator o charakterystyce PI, przez co pozwala na rozwiązanie problemów spowodowanych zbyt małym spadkiem temperatury na wymienniku ciepła oraz umożliwia regulację przepływem oraz regulację mocy. Zapobieganie zbyt małej różnicy temperatur na wymienniku ciepła pomaga poprawić efektywność energetyczną i znacząco obniża łączne koszty eksploatacji. Zawór zapewniający szczelne zamknięcie zapobiega przeciekom i pozwala na precyzyjną i stabilną regulację.
Zawór Energy Valve nowej generacji łączy w jednym urządzeniu regulowanie przepływu energii oraz funkcje licznika energii z certyfikatem MID, cechuje się wysoką dokładnością i niezawodnością oraz pozwala na łatwe i efektywne rozliczenia oraz przejrzyste zarządzanie energią cieplną. Cyfrowy interfejs ułatwia konfigurowanie, rozruch i serwisowanie z wykorzystaniem połączenia NFC i aplikacji Belimo Assistant lub serwera WWW, zapewniając pełną przejrzystość danych dotyczących energii pobieranej przez użytkownika końcowego.
Dzięki wbudowanym interfejsom BACnet/IP, MSTP, Modbus TCP lub RTU zawór Energy Valve może komunikować się bezpośrednio z systemem automatyki budynku. Interfejs Ethernet umożliwia bezpośrednie i bezpieczne połączenie z chmurą, a zasilanie przez kabel Ethernet (PoE) eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zasilacza.
Siłowniki do przepustnic przystosowane do różnych warunków
Siłowniki do przepustnic są niezbędne do zapewnienia higieny powietrza w pomieszczeniach, zapewniają niezawodną pracę instalacji HVAC.
- Wlot powietrza do doprowadzania odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego.
- Wewnątrz centrali wentylacyjnej do regulowania przepływu powietrza nawiewanego, powrotnego i obiegowego.
- Sterowanie strefowe zapewnia odpowiednią ilość świeżego powietrza, pobieranego odpowiednio do potrzeb przez wloty powietrza, co pozwala na utrzymanie żądanego profilu przepływu powietrza.
Siłowniki do przepustnic powietrza były pierwszym innowacyjnym produktem firmy Belimo wprowadzonym ponad 45 lat temu. Dzięki ciągłemu postępowi technicznemu w branży HVAC firma Belimo jest liderem rynku.
Asortyment siłowników do przepustnic Belimo obejmuje szeroki zakres momentów obrotowych, urządzenia z bezpośrednim sprzężeniem, ruchem obrotowym lub liniowym, a także modele o krótkim czasie ruchu do instalacji HVAC o szczególnych wymaganiach. Siłowniki Belimo z interfejsem komunikacyjnym umożliwiają łączność z regulatorem DDC oraz bezproblemową integrację z systemami automatyki budynku i chmurą Belimo. Do większości siłowników z interfejsem komunikacyjnym można podłączyć jeden albo dwa czujniki, aktywne albo pasywne. Sygnały z czujników są przetwarzane w postać cyfrową i przesyłane do siłownika. Zbierane w ten sposób dane są dostępne dla regulatora. Siłowniki Belimo pozwalają na zmniejszenie zużycia energii.
Bezproblemowa integracja z systemami automatyki budynku i systemami internetu rzeczy (IoT)
Zintegrowanie komunikacji cyfrowej ze urządzeniami i wyposażeniem zapewnia swobodę projektowania innowacyjnego sprzętu HVAC, który może być sterowany, monitorowany i serwisowany z dowolnego miejsca. Wykorzystując łatwo dostępne dane z urządzeń operatorzy systemów automatyki budynku (BMS) mogą monitorować instalacje i sterować ich pracą. Zarządzający obiektem zyskują cenny obraz działania i wydajności sprzętu, a także dostęp do wszystkich danych z urządzeń, co pozwala na szybkie wykrywanie usterek i pomaga w diagnozowaniu instalacji. Najemcy oczekują możliwości minimalizowania zużycia energii, a także naliczania opłat na podstawie rzeczywistego zużycia energii.
Produkty Belimo obsługują otwarte protokoły komunikacyjne Modbus, BACnet oparte na RS485 lub TCP/IP*. Produkty Belimo przystosowane do integracji z IoT mogą być podłączane zarówno do nowoczesnych systemów IoT budynków, jak i do systemów automatyki budynku, co pozwala na przesyłanie wartości pomiarowych z czujników do cyfrowego ekosystemu i zapobiega tworzeniu dodatkowych punktów wejścia/wyjścia. Dzięki wydajnemu i bezpiecznemu interfejsowi programowania aplikacji (API) niezależne firmy mogą włączyć urządzenia IoT Belimo do ekosystemu producenta OEM lub otwartej platformy BIoT bądź opracowywać własne usługi.
Razem te wysokiej jakości produkty gwarantują komfort, wydajność energetyczną oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia, a jednocześnie ułatwiają montaż i ograniczają zakres prac konserwacyjnych.