Szkolenia i webinaria dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach
Programy szkoleń dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach
Celem webinariów i szkoleń dotyczących instalacji HVAC jest dokształcanie doświadczonych techników serwisowych, zarządców obiektów, dystrybutorów, wykonawców systemów automatyki, czy właścicieli budynków poprzez przekazywanie im informacji o rzeczywistych problemach i rozwiązaniach w dziedzinie higieny powietrza w pomieszczeniach, a także o znaczeniu zdrowia użytkowników pomieszczeń i energooszczędnej pracy instalacji. Nasze szkolenia i webinaria są organizowane i prowadzone na całym świecie.
Webinaria
IAQ Control for Healthy, Resilient, Low Energy Buildings (USA)
William P. Bahnfleth, PhD, PE, profesor inżynierii architektonicznej, Uniwersytet Stanowy Pensylwanii
Dziesiątki lat dowodów wskazują, że obecne minimalne standardy jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) są odpowiedzialne za możliwe do uniknięcia koszty opieki zdrowotnej i utratę produktywności wynikające z normalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach. Ostatnie doświadczenia pokazują również, że budynki zaprojektowane zgodnie z takimi normami nie są wystarczająco odporne, aby skutecznie chronić użytkowników podczas epidemii chorób zakaźnych i zdarzeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza na zewnątrz, takich jak pożary. Pomimo że świadomość konieczności modyfikowania norm i najlepszych praktyk dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach stale rośnie, występują jednak obawy, że podwyższanie jakości powietrza w pomieszczeniach przełoży się na wzrost zużycia energii w budynkach, przez to na trudności z osiąganiem celów dotyczących ochrony środowiska. Program ten zawiera przegląd niektórych podstawowych problemów związanych z obecnymi standardami IAQ oraz analizę metod poprawy IAQ przy niewielkim lub żadnym negatywnym wpływie na zużycie energii. W szczególności rozważone zostaną możliwości szerszego i bardziej zaawansowanego wykorzystania dynamicznej kontroli IAQ w celu zapewnienia wysokiej jakości środowiska wewnętrznego tam i wtedy, gdzie jest to potrzebne.
Zapisz się na nadchodzące webinaria
Jako pierwszy dowiedz się o nowych i zaktualizowanych informacjach dotyczących aplikacji, produktów, studiów przypadku, wiadomości branżowych, seminariów internetowych i innych...
Czy jesteś zainteresowany obejrzeniem większej ilości nagranych webinarów? Kliknij tutaj
Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem jakości powietrza w pomieszczeniach
Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego musimy mieć świadomość, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych oraz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i przydatne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.
Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach w budynkach niemieszkalnych.
Dowiedz się więcej: