Formation et webinaires sur la qualité de l'air intérieur
Programmes de formation sur la qualité de l'air intérieur
L'objectif de nos webinaires et programmes de formation en CVCA est de perfectionner encore davantage les techniciens de service expérimentés, les gestionnaires d'installations, les distributeurs, les entrepreneurs en régulation, les propriétaires de bâtiments quant aux problèmes du monde réel et aux solutions en matière de qualité de l'air intérieur (QAI) et à l'importance de la santé des occupants et au rendement efficace des systèmes. Les formations que nous offrons ont lieu partout dans le monde.
Webinaires
Contrôle de la QAI pour des bâtiments sains, résilients et écoénergétiques (É.-U.)
William P. Bahnfleth, PhD, PE, professeur d'ingénierie architecturale, Pennsylvania State University
Depuis des décennies, il est prouvé que les normes minimales actuelles en matière de qualité de l'air intérieur (QAI) sont responsables des coûts de santé évitables et des pertes de productivité résultant des niveaux normaux de contaminants de l'air intérieur. Les plus récents évènements démontrent également que les bâtiments conçus selon ces normes n'ont pas la résilience nécessaire pour protéger efficacement les occupants lors d'épidémies de maladies infectieuses et d'événements liés à l'air extérieur comme les incendies de forêt. Cependant, même s'il est de plus en plus évident que les normes et les meilleures pratiques en matière de QAI doivent évoluer, on craint également que l'amélioration de la QAI n'augmente la consommation d'énergie des bâtiments et n'entrave la progression vers les objectifs de protection de l'environnement. Ce programme passera en revue certaines des préoccupations fondamentales concernant les normes actuelles de QAI et explorera des méthodes pour améliorer la QAI avec peu ou pas de répercussions négatives sur la consommation d'énergie. En particulier, il validera le potentiel d'une utilisation plus intensive et plus évoluée du contrôle dynamique de la QAI afin d'assurer une qualité élevée de l'environnement intérieur là et quand cela est nécessaire.
Inscrivez-vous aux webinaires à venir
Soyez le premier à découvrir les nouvelles informations et les mises à jour concernant les solutions, les produits, les études de cas, les actualités du secteur, les webinaires et plus encore...
Aimeriez-vous voir d'autres webinaires enregistrés? Cliquez ici.
Qualité de l'air intérieur : exigences de base pour les systèmes de CVCA
Les gens passent approximativement 90 % de leur temps à l’intérieur et inhalent 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre la forte incidence de la qualité de l’air intérieur sur notre bien-être. Belimo partage sa profonde connaissance des effets de l’humidité intérieure, des systèmes de traitement de l’air central et des COV et vous fait de précieuses suggestions pour votre santé.
Belimo a donc interrogé des ingénieurs-conseils et des experts du secteur de la ventilation dans le monde entier pour établir les priorités en vue de créer un environnement sain dans un bâtiment. Cette étude a permis de déterminer les 7 facteurs essentiels qui permettent de garantir un air intérieur sain dans les bâtiments non résidentiels.
Pour en savoir plus sur :