Treinamento e webinars sobre a qualidade do ar interno
Programas de treinamento sobre a qualidade do ar interno
Os nossos webinars e programas de treinamento de AVAC têm como objetivo informar mais técnicos de serviços experientes, gestores de instalações, distribuidores, instaladores de controles e proprietários de edifícios sobre problemas reais e soluções de qualidade do ar interno (QAI), bem como sobre a importância da saúde dos ocupantes e de um desempenho eficiente do sistema. Nossas ofertas são distribuídas e realizadas em todo o mundo.
Webinars
Controle de qualidade do ar interno para edifícios saudáveis, resilientes e de baixo consumo de energia (EUA)
William P. Bahnfleth, PhD, PE, Professor de Engenharia de Arquitetura, The Pennsylvania State University
Décadas de evidência indicam que as normas mínimas atuais de qualidade do ar interior (IAQ) são responsáveis por custos de saúde e perdas de produtividade evitáveis resultantes dos níveis normais de contaminantes do ar interno. A experiência recente também mostra que edifícios projetados de acordo com tais normas não têm resiliência para proteger os ocupantes de maneira eficaz durante surtos de doenças infecciosas e eventos ao ar livre, como incêndios florestais. Entretanto, embora haja um reconhecimento crescente de que as normas e melhores práticas da qualidade do ar interno devem mudar, há também a preocupação de que a melhoria da qualidade do ar interno aumentará o consumo de energia dos edifícios e impedirá o progresso em direção aos objetivos de proteção ambiental. Este programa revisará algumas das preocupações fundamentais com relação às normas atuais da qualidade do ar interno e explorará métodos para melhorar a qualidade do ar interno com pouco ou nenhum impacto adverso no uso de energia. Em particular, ele considerará o potencial para o uso mais amplo e sofisticado do controle dinâmico da qualidade do ar interno para proporcionar alta qualidade ambiental interna onde e quando for necessário.
Registre-se para os próximos webinários
Seja o primeiro a descobrir informações novas e atualizadas sobre aplicações, produtos, estudos de caso, notícias do setor, webinários e mais...
Você está interessado em assistir a mais webinários gravados? Clique aqui.
Exigências básicas para sistemas AVAC para alcançar uma qualidade do ar interno saudável
As pessoas passam aproximadamente 90% do tempo em ambientes fechados e respiram 12.000 litros de ar por dia. Por isso, é importante entender a poderosa influência que a qualidade do ar interno exerce sobre o nosso bem-estar. A Belimo compartilha as suas ideias aprofundadas sobre os efeitos da umidade interna, de COV e de sistemas centrais de tratamento de ar e apresenta sugestões valiosas para a sua saúde.
A Belimo entrevistou engenheiros de planejamento e especialistas no setor de ventilação em todo o mundo para identificar quais são as prioridades quando se pretende criar um ambiente de ar interno saudável em um edifício. No processo, surgiram 7 fatores essenciais para garantir o ar saudável em edifícios não residenciais.
Saiba mais a respeito: