Produkter for god inneluftkvalitet:
Slik bidrar Belimo-produkter til god inneluftkvalitet:
Sikring av inneluftkvaliteten krever en flersidig tilnærming. I tillegg til nøyaktig systemdesign og regelmessig vedlikehold er pålitelige produkter av avgjørende betydning. Belimo tilbyr et komplett og innovativt utvalg av reguleringsutstyr for varme, ventilasjon og luftbehandling for å opprettholde god inneluftkvalitet med et minimum av energiforbruk. Fra presise og pålitelige sensorer til løsninger for variabel luftmengde (VAV) for behovskontrollert ventilasjon til hurtiggående aktuatorer og vår alt-i-ett Energy ValveTM, – våre produkter kompletteres av vår omfattende ekspertise på å levere effektiv HVAC-systemytelse. Med sømløs integrering til BMS og skybasert tilkobling får brukerne fullstendig oversikt over målinger av inneluftkvalitet for kontinuerlig overvåking og regulering.
Sensorer for måling av inneluftkvalitet
Det som ikke kan måles, kan heller ikke reguleres. Belimo tilbyr et bredt utvalg av rom- og kanalsensorer for presis måling av temperatur, relativ og absolutt luftfuktighet, entalpi, duggpunkt CO2 og VOC. Utvalget inkluderer aktive og passive sensorer. Kanalsensorene har en robust konstruksjon som oppfyller kravene i henhold til NEMA 4X/IP65.
Aktive romsensorer kan igangkjøres og diagnostiseres med Belimo Assistant-appen på en smarttelefon. Takket være trådløs nærfeltskommunikasjon kan det foretas konfigurasjoner også når sensorene er uten strøm.
I tillegg til å være nøyaktige, har Belimo-sensorer rask respons og lav drift, noe som gir langvarig stabilitet. De er skreddersydd for rask, feilfri installasjon og igangkjøring. Med et unikt deksel med smekklås, en avtakbar bakplate, fjærbelastede terminalblokker og beskyttelse i form av omvendt polaritet.
Løsninger for variabel luftmengde for behovsstyrt ventilasjon (DCV).
Luften vi puster inn, påvirker vår helse og produktivitet, og derfor er det kritisk viktig å regulere luftstrømmen i ethvert arbeidsområde. VAV-systemer sikrer at riktig mengde frisk luft tilføres, og at kontaminert luft fjernes på en kontrollert måte i rommet. Behovsregulert drift bidrar til å maksimere energieffektiviteten med den nødvendig luftmengden. Måling av CO2-nivåene i rommet er en utmerket måte å oppnå dette på, da det er en pålitelig indikator for luftfriskhet. Videre muligjør VAV-systemer negativt og positivt trykk i kritiske miljøer, f.eks. isolasjonsrom.
Belimos presise luftmengdesensorer, kombinert med aktuatorteknologi – testet millioner av ganger – gir presist Δp-registrering og regulering av selv lave luftmengder. Integrering i et driftskontrollsystem danner grunnlaget for å regulere også viftebelastningen kostnadsoptimert.
Belimo tilbyr regulatorer og aktuatorer for variabel luftmengde som kan skreddersys til dine spesifikke krav: VAV-Compact er en økonomisk alt-i-ett-løsning; en aktuator, regulator og sensor samlet i én enhet for variable og konstante luftmengder for bruk i kontorbygg, hoteller, sykehus og andre forretningsbygg.
Den modulære strukturen av VAV-Universal består av VRU-regulator med integrert differansetrykksensor av høy kvalitet og muliggjør den mest optimale kombinasjonen av regulator og motorisert spjeld. VAV-Universal regulerer luftmengden spesifisert av automasjonssystemet, f.eks. regulator for romtemperatur eller luftkvalitet. Trykksvingninger i luftkanalsystemet oppdages og korrigeres automatisk. Dette sikrer prosjektert luftmengde uavhengig av trykksvingninger i systemet – en ideell VAV-løsning for applikasjoner innen luftkanaltrykk og romtrykk.
Trykksensorer og brytere for filterovervåking.
Filtere bidrar til at luft som tilføres til sonene, ikke kontamineres av miljøgifter som f.eks. fint støv eller patogener utenfra eller fra resirkulert luft. Filterne velges ut fra applikasjon og yrkesspesifikke krav. For å sikre god inneluftogspare energi skal filterne skiftes ut for vedlikehold bruksavhengig, ikke på et planlagt tidspunkt.
Over tid akkumuleres miljøgifter i filterne. Dette øker luftstrømmotstanden, noe som i sin tur fører til at trykket faller over filteret. Belimos lufttrykkbrytere representerer en kostnadseffektiv og pålitelig metode for å overvåke filtere i systemer med konstant luftmengde. Men i systemer med variable luftmender for behovsregulert ventilering, svinger differansetrykket i henhold til luftstrømmen. I denne situasjonen er en trykkbryter ikke egnet for å overvåke filterstatusen – løsningen er en trykksensor for differansetrykk. Belimo's enkle og doble differansetrykksensorer er tilgjengelige med Modbus-grensesnitt for ekstern logging og overvåking. Trykksensorer brukes for presis filterovervåking i systemer med varierende belastninger og flere filtere. Sensoren måler trykkfallet over hele filteret i forhold til luftmengden.
Belimo Energy Valve™for Integrated Thermal Energy Management
Korrekt kondisjonering av tilført luft er avgjørende for en sunn inneluft. Dette kan oppnås ved å optimere energieffektiviteten samtidig.
Den prisvinnende Belimo Energy ValveTM er det perfekte eksempel på en Belimo-innovasjon som kombinerer intelligens med en aktuator, mengdesensorer og en kuleventil. Denne kombinasjonen går langt ut over PI-regulering for å løse syndromet med lav temperaturdifferanse, og tilbyr mengde- og energiregulerin. Ved å gjøre noe med syndromet med lav temperaturdifferanse forbedrer man energieffektiviteten og senker den totale ytelseskostnaden betydelig. Stengeventilen som lukkes tett, forhindrer lekkasje samt sikrer presis og stabil regulering.
Den nye generasjonen Energy Valve kombinerer energiregulering med MID-sertifisert energimåling i én enhet. Dette sikrer høy presisjon og pålitelighet, noe som i sin tur muliggjør enkel og effektiv fakturering samt transparent styring av termisk energi. Digital adgang sikrer enkelt oppsett eller justeringer, igangkjøring og vedlikehold ved hjelp av NFC og Belimo Assistant-appen eller en webserver som gir full transparens av sluttbrukerens energidata.
Med BACnet/IP eller MSTP, Modbus TCP eller RTU kan Energy Valve kommunisere direkte til det sentrale driftskontrollsystemet. Ethernet-grensesnittet muliggjør direkte og sikker skytilkobling, mens power over Ethernet (PoE) eliminerer behovet for ekstra strømtilførsel.
Spjeldmotorer for en rekke tilstander
Spjeldmotorer er avgjørende for god inneluft, da de er nødvendige for å sikre at systemene for varme, ventilasjon og luftbehandling fungerer som de skal.
- Luftinntak for å regulere den riktige mengden uteluft.
- Inne i aggregatet for å regulere tilluft, avtrekk og resirkulert luft.
- Soneregulering for å sikrer riktig mengde frisk luft basert på behovet og luftventilene. Dette gir det ønskede luftstrømmønsteret.
Spjeldmotorer var Belimos første produktinnovasjon for over 45 år siden. Takket være kontinuerlige teknologiske fremskritt i VVS-industrien, er Belimo markedsledende.
Belimo-spjeldmotorer har et stort momentområde med direktekoblede, roterende eller lineære bevegelsesbaner samt hurtiggående modeller for ekstreme applikasjoner for varme, ventilasjon og luftbehandling. Belimo-aktuatorer med kommunikasjonsgrensesnitt muliggjør tilkobling til DDC-regulatoren og sømløs integrering i driftskontrollsystemer samt Belimo Cloud. Én eller to aktive eller passive sensorer kan kobles til de fleste kommunikative aktuatorer. Sensorsignalene digitaliseres og sendes til aktuatoren. Dataene er tilgjengelige for regulatoren. Belimo-aktuatorer har lavt strømforbruk.
Sømløs integrering i driftskontrollsystemer og plattformer for tingenes internett
Integrering av digital kommunikasjon i enheter og utstyr gir fleksibilitet i opprettelsen av innovative løsninger for varme, ventilasjon og luftbehandling som kan regulere, overvåke og/eller vedlikeholde hvor som helst. Operatører av et driftskontrollsystem drar fordel av enhetsdata som er enkelt tilgjengelige for overvåking og systemkontroll. Anleggsledere får verdifull innsikt i utstyrsdrifting og -ytelse samt adgang til alle enhetsdata. Dette gjør det mulig å oppdage feil raskt og letter systemdiagnostiseringen. Leietakere ønsker å kunne minimere energiforbruket og kostnadene ut fra bruken.
Belimo-produkter støtter de åpne kommunikasjonsprotokollene Modbus, BACnet basert på RS485 eller TCP/IP*. Belimos produkter som er klare for IoT, kan kobles til moderne plattformer for IoT i bygninger parallelt med tilkobling til driftskontrollsystemer, og tilby innganger for overføring av sensorverdier til det digitale økosystemet. Dette sparer ekstra I/O-punkt. Med det kraftige og sikre Application Programming Interface (API) for kunder kan tredjeparter integrere Belimos IoT-enheter i et OEM-økosystem, åpne plattformen for IoT i bygninger eller utvikle sine egne tjenester.
Sammen sikrer disse høykvalitetsproduktene komfort, energieffektivitet og sikkerhet for mennesker og deres eiendom. Samtidig gir de enkel installasjon og redusert vedlikehold.