Termékek az egészséges beltéri levegőminőséghez
Hogyan járulnak hozzá a Belimo termékek az egészséges beltéri levegőminőséghez (IAQ)
A beltéri levegő minőségének biztosítása többirányú megközelítést igényel. A rendszer megtervezésén és rendszeres karbantartásán túl, a megbízható termékek alkalmazása is elengedhetetlen. A Belimo a HVAC vezérlőeszközök teljes és innovatív választékát kínálja az egészséges beltéri levegő fenntartása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében. A pontos és megbízható érzékelőktől a változó légmennyiségű (VAV) megoldásokig, az igény szerint vezérelt szellőztetésen át a gyorsjáratú hajtóművekig és az all-in-one Energy ValveTM szelepig, a hatékony HVAC-rendszerteljesítményhez szakértelmünkkel is jelentősen hozzájárulunk. Az épületfelügyeleti rendszerhez való zökkenőmentes integrációval és a felhőalapú kapcsolattal a felhasználók teljes körű információkat kapnak a beltéri levegő minőségének méréseiről a folyamatos felügyelet és ellenőrzés érdekében.
Beltéri levegő minőségének mérésére szolgáló érzékelők
Amit nem lehet mérni, azt nem lehet szabályozni sem. Belimo a helyiség- és légcsatorna-érzékelők széles választékát kínálja a hőmérséklet, a relatív és az abszolút páratartalom, az entalpia, a harmatpont, a CO2 és a VOC pontos mérésére. A választékban találhatók aktív és passzív érzékelők is. A légcsatorna-érzékelők masszív kialakítása megfelel a NEMA 4X/IP65 követelményeinek is.
Az aktív helyiségérzékelők üzembe helyezhetők és diagnosztizálhatók a Belimo Assistant mobilalkalmazással egy okostelefonon. A vezeték nélküli NFC kommunikációnak köszönhetően a konfigurációk akkor is elvégezhetők, ha az érzékelők nincsenek áram alatt.
A pontosság mellett, a Belimo érzékelők rövid válaszidővel és alacsony elcsúszási értékkel rendelkeznek, így hosszú távú stabilitást biztosítanak. Alkalmasak a gyors, hibamentes beszerelésre és üzembe helyezésre, egyedi bepattintható házburkolatot, levehető hátlapot, rugós, levehető sorkapcsokat és fordított polaritásvédelmet kínálva.
Változó légmennyiségű (VAV) megoldások az igényalapú szellőztetéshez
A belélegzett levegő hatással van egészségünkre és termelékenységünkre; ezért a légáram pontos szabályozása kritikus minden munkaterületen. A jól megtervezett, változó légmennyiségű (VAV) rendszerek biztosítják a megfelelő mennyiségű friss levegőt, és a szennyezett levegőt ellenőrzött módon eltávolítják a kültérbe. Az igény szerint vezérelt működés a szükséges mennyiségű légáram mellett maximális energiahatékonyságot is biztosít. Ennek kiváló módja a helyiség CO2 szintjének mérése, mivel az megbízhatóan jelzi, hogy mennyire friss a levegő. Ezenkívül a változó légmennyiségű rendszerek negatív és pozitív nyomást is lehetővé tesznek a kritikus környezetekben, például az elkülönítő helyiségekben.
A Belimo pontos légáramlás-érzékelői a milliószor tesztelt hajtómű technológiával kombinálva a legkisebb térfogatáram pontos Δp rögzítését és szabályozását biztosítja. Az épületfelügyeleti rendszerbe való integráció képezi az alapot a ventilátorok terhelésének egyenlő, költségoptimalizált szabályozására.
A Belimo VAV-szabályozókat és hajtóműveket kínál, amelyek az egyedi igényekhez igazíthatók: a VAV-Kompakt gazdaságos, all-in-one megoldás; működtető, vezérlő és érzékelő egy eszközbe integrálva változó és állandó térfogatáramú rendszerekhez, irodák, szállodák, kórházak és egyéb nem lakóépületek számára.
A VAV-Universal moduláris felépítése egy VRU szabályzóból áll, beépített, kiváló minőségű nyomáskülönbség érzékelővel, amely a szabályzó és a zsalu motorizációjának ideális kombinációját valósítja meg. A VAV-Universal szabályozza a helyiség-automatizálási rendszer által meghatározott térfogatáramot, például a helyiség hőmérséklet vagy a levegőminőség alapján. A légcsatorna-rendszerben fellépő nyomásingadozások észlelése és automatikus korrekciója megtörténik, a tervezett légmennyiséget biztosítva a rendszer nyomásváltozásaitól függetlenül — ideális változó légmennyiség megoldás a légcsatorna- és helyiségnyomás-alkalmazásokhoz.
Nyomásérzékelők és kapcsolók a szűrőfelügyelethez
A szűrők segítenek annak biztosításában, hogy a zónákba szállított levegő ne szennyeződjön szennyezőanyagokkal, például finom porral és kórokozókkal a külső vagy a visszavezetett levegőből. A szűrő kiválasztása az alkalmazás és a foglalkozás-specifikus követelmények alapján történik. Az egészséges beltéri levegő biztosítása és az energiatakarékosság érdekében a szűrőcseréket a használat és nem az eltelt idő függvényében kell elvégezni.
Idővel a szennyeződések felhalmozódnak a szűrőkben, amely növeli a légáram ellenállását, és ennek következtében csökken a nyomás a szűrőn. A Belimo légnyomás-kapcsolói költséghatékony és megbízható módszerek a szűrők állandó légáramú rendszerekben történő felügyeletére. Azonban a változó légmennyiségű rendszerekben az igény szerinti szabályozású szellőzés érdekében a nyomáskülönbség a légáramnak megfelelően ingadozik. Ebben a helyzetben a nyomáskapcsoló nem alkalmas a szűrő állapotának felügyeletére; ehelyett a nyomáskülönbség-érzékelő a megoldás. A Belimo egyszeres és kettős légnyomáskülönbség érzékelői Modbus interfésszel állnak rendelkezésre a távoli naplózáshoz és felügyelethez. A nyomásérzékelőket a pontos szűrőfelügyeletre használják különböző terhelésű és több szűrővel rendelkező rendszerekben. Az érzékelő méri a nyomáscsökkenést a szűrőn a légáram függvényében.
Belimo Energy Valve™ az integrált hőenergia-gazdálkodáshoz
A betáplált levegő megfelelő kondicionálása elengedhetetlen az egészséges beltéri levegőhöz. Ez elérhető az energiahatékonyság egyidejű optimalizálásával.
A díjnyertes Belimo Energy ValveTM a Belimo innováció tökéletes példája, amely az intelligenciát ötvözi egy hajtóművel, áramlásérzékelőkkel és egy golyóscsappal. Ez a kombináció jóval túlmutat a PI szabályozáson, megoldja az alacsony hőmérsékletkülönbség szindrómát, és biztosítja az áramlást és a teljesítményvezérlést. A gyakran előforduló alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma kezelése javítja az energiahatékonyságot és jelentősen csökkenti a költségeket. A szorosan záródó szelep megakadályozza a szivárgást, valamint pontos és stabil szabályzást biztosít.
Az új generációs Energy Valve egyesíti az energiaszabályozást a MID tanúsítvánnyal rendelkező energiaméréssel egy készülékben, nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosítva, lehetővé téve az egyszerű és hatékony számlázást és az átlátható hőenergia -kezelést. A digitális elérés támogatja a könnyű beállítást, az üzembe helyezést és a karbantartást az NFC és a Belimo Assistant mobilalkalmazás vagy egy webszerver használatával, amelyek teljes átláthatóságot és hozzáférést biztosítanak a végfelhasználói energiaadatokhoz.
A BACnet/IP vagy MSTP, Modbus TCP, vagy a fedélzeti RTU segítségével az Energy Valve közvetlenül tud kommunikálni az épületfelügyeleti rendszerrel. Az Ethernet illesztőfelület közvetlen és biztonságos felhőalapú kapcsolatot tesz lehetővé, míg az Etherneten keresztüli tápellátásnak (PoE) köszönhetően nem szükséges külön tápellátás.
Zsaluhajtóművek a változó körülményekhez
A zsaluhajtóművek használata elengedhetetlen az egészséges beltéri levegő biztosításához, mivel szükség van rájuk a HVAC -rendszerek megbízható működtetéséhez.
- Légbeszívás a megfelelő mennyiségű kültéri levegő szabályozásához.
- A légkezelő egység belsejében történik a befújt, elszívott és a visszakeringtetett levegő szabályozása.
- A zóna vezérlés biztosítja a megfelelő mennyiségű friss levegőt az igény és a légbeömlő nyílások alapján, biztosítva a kívánt légáramlási mintázatot..
A légcsappantyú hajtóművek voltak a Belimo első termékinnovációi több mint 45 évvel ezelőtt. A HVAC ipar folyamatos technológiai fejlődésének köszönhetően Belimo piacvezetővé vált.
A Belimo zsaluhajtóművek átfogó forgatónyomaték-tartományt kínálnak közvetlen kapcsolású, forgó vagy lineáris futással, valamint gyors futású modellekkel extrém HVAC alkalmazásokhoz. A kommunikációs illesztőfelülettel rendelkező Belimo hajtóművek lehetővé teszik a DDC vezérlőhöz való csatlakozást, valamint a zökkenőmentes integrációt az épületfelügyeleti rendszerekbe és a Belimo Cloud-ba. A legtöbb kommunikációképes hajtóműhöz egy vagy két aktív vagy passzív érzékelő csatlakoztatható. Az érzékelőtől érkező jelek digitalizálása megtörténik, és a hajtóműre kerülnek, ahol az adatok a szabályzó rendelkezésére állnak. A Belimo hajtóművek alacsony energiafogyasztást biztosítanak.
Zökkenőmentes integráció az épületfelügyeleti rendszerekbe és az IoT-platformokba
A digitális kommunikáció eszközökbe és berendezésekbe való integrálása rugalmasságot biztosít az innovatív HVAC-megoldások létrehozásában, amelyek bárhonnan vezérelhetők, felügyelhetők és karbantarthatók. Az épületfelügyeleti rendszer (BMS) üzemeltetői hasznosítják az eszközadatokat, amelyek könnyen hozzáférhetők a felügyelet és a rendszerirányítás céljára. A létesítménykezelők értékes információkat kapnak a berendezések működéséről és teljesítményéről, valamint hozzáférhetnek az összes eszközadathoz, lehetővé téve a hibák időben történő észlelését és a rendszerdiagnosztika elősegítését. A bérlők szeretnék minimalizálni az energiafogyasztást és megvalósítani a fogyasztás alapján történő számlázást.
A Belimo termékek támogatják a Modbus, a BACnet nyílt kommunikációs protokollját RS485 vagy TCP/IP*alapján. A Belimo IoT-képes termékei az épületfelügyeleti rendszer csatlakoztatásával párhuzamosan csatlakozhatnak a modern épület IoT-platformjaihoz, és bemenetet kínálnak az érzékelők mérési értékeinek digitális ökoszisztémába történő átviteléhez, további I/O-pontokat takarítva meg. A hatékony és biztonságos kliens alkalmazásprogramozási illesztőfelület (API) segítségével harmadik felek is integrálhatják a Belimo IoT eszközeit egy OEM ökoszisztémába, egy nyílt BIoT platformba, vagy továbbfejleszthetik a szolgáltatásaikat.
Ezek a kiváló minőségű termékek együttesen biztosítják az emberek és tulajdonuk komfortját, energiahatékonyságát és biztonságát, ugyanakkor biztosítják az egyszerű beszerelést és a csökkentett karbantartást is.