搏力谋产品如何促进健康的室内空气质量(IAQ)?
确保室内空气质量需要一个多管齐下的方案。除了系统设计和定期维护,可靠的产品也是不可或缺的。. 搏力谋提供完整和创新的暖通空调控制设备系列,以保持健康的室内空气,同时尽可能地减少能耗。从精确可靠的传感器到用于按需控制通风的可变风量(VAV)解决方案,再到快速运行的执行器和多合一的能量阀®, 我们的产品与我们在提供高效暖通空调系统性能方面的丰富的专业知识相得益彰。通过与BMS的无缝集成和基于云的连接,用户获得了室内空气质量测量的完整可视性,以便进行连续的监测和控制。
测量室内空气质量的传感器
无法测量就无法控制。搏力谋提供各种室内和风管传感器,以准确地测量温度、相对湿度和绝对湿度、焓值、露点、CO2 和VOC。该系列包括有源和无源传感器。风管传感器的设计坚固,符合NEMA 4X/IP65要求。
有源室内传感器可以通过智能手机上的搏力谋小助手App进行调试和诊断。由于有了无线的NFC通信,即使在传感器未通电的情况下也可以进行配置。
除了精确,搏力谋传感器还具有响应时间短、漂移率低及稳定性长的特点。这些传感器是为快速、无差错的安装和调试而量身定做,具有独特的卡扣式盖板、可拆卸的背板、弹簧式可拆卸的接线端子板和反极性保护功能。
提供按需控制通风(DCV)的VAV解决方案
我们呼吸的空气影响着我们的健康和生产效率;因此,在每一个工作场所都能精确地控制气流是至关重要的。设计良好的可变风量(VAV)系统确保在场所内以可控的方式提供适量的新鲜空气并将被污染的空气排出。按需控制的操作有助于通过必要的气流量尽可能地提高能效。测量室内CO2 水平是达到这一目标的极佳方法,因为CO2水平是空气新鲜度的一个可靠指标。此外,VAV系统能够在关键环境中(如隔离室)实现负压和正压。
搏力谋精确的气流传感器,结合执行器技术--经过数百万次的测试,可精确地记录和控制最小的体积流量。集成到建筑管理系统中形成了以成本优化的方式均匀控制风机负荷的基础。
搏力谋提供的变风量VAV控制器和执行器可根据您的具体要求进行定制。紧凑型VAV是一款经济的一体化解决方案;一种将执行器、控制器和传感器捆绑在一起的多合一装置,用于办公大楼、酒店、医院和其他非住宅建筑中的变风量和定风量系统。
通用型VAV的模块化结构由一个VRU控制器与一个集成的高质量压差传感器组成,实现了控制器和风阀电机化的理想结合。通用型VAV控制了由室内自动化系统指定的体积流量,例如室温或空气质量控制器。风道系统中的压力波动被检测到并进行了自动校正,无论系统中的压力波动如何,都能提供设计流量--这是风管压力和室压应用的理想VAV解决方案。
监控过滤器的压力传感器和开关
过滤器有助于确保供应给各区的空气不受来自外部或再循环空气的污染物所污染,如细小的粉尘和病原体。过滤器的选择是基于应用和特定职业上的具体要求。为确保室内空气健康和节能,过滤器应根据使用情况进行维护更换,而不是根据预定的时间来更换。
随着时间的推移,污染物会积聚在过滤器中,从而增加气流阻力,导致过滤器上的压力下降。搏力谋的空气压力开关性价比高且可靠,用于监测定风量系统中的过滤器。但是,在按需控制通风的可变风量系统中,压差随气流而波动。在这种情况下,压力开关不适合监测过滤器的状态;空气压差传感器才是解决方案。搏力谋的单压差和双压差空气传感器带Modbus接口,用于远程记录和监控。压力传感器在具有不同负荷和多个过滤器的系统中用于精确的过滤器监测。该传感器测量与气流相关的过滤器压降。
搏力谋能量阀®用于综合热能管理
正确调节所供空气对健康的室内空气至关重要。这可以通过同时优化能效来实现。
屡获殊荣的搏力谋能量阀®是搏力谋创新的典范,它将执行器、流量传感器和球阀智能地结合于一体。这一组合大大超越了PI控制性能,解决了小温差综合症,并提供了流量和能量控制。解决普遍存在的低ΔT综合症有助于提高能效,并显著降低整体的性能成本。紧密关闭的阀门可防止泄漏,并确保精确和稳定的控制。
新一代能量阀将能量控制与MID认证的能量计量结合在一个装置中,确保了高精度和可靠性,便于轻松高效地计费和透明的热能管理。数字化访问支持使用NFC和搏力谋小助手App抑或网络界面,来轻松地设置或调节、调试和维护,为终端用户的能量数据提供完全的透明度。
通过配备的BACnet/IP或MSTP、Modbus TCP或RTU,能量阀可直接与BMS通信。以太网接口便于直接和安全地接入云,而以太网供电(PoE)则省去了额外的供电需求。
适用于各种条件的风阀执行器
风阀执行器对健康的室内空气至关重要,因其是确保暖通空调系统可靠运行的必要条件。
- 在进气口:以控制适量的室外空气输入。
- 在空气调节机组内部:控制着送风、回风和再循环的空气
- 在靠近区域处:根据需求控制进气口输入的新鲜空气量,以确保理想的气流模式
风阀执行器是搏力谋在45年前推出的首款创新产品。由于其技术不断在暖通空调行业中保持着领先地位,使搏力谋成为了市场领导者。
搏力谋风阀执行器扭矩覆盖全面,有直接耦合型、角行程型或直行程型,以及用于极端暖通空调应用的快速运行型风阀执行器供客户选择。带通信接口的搏力谋执行器可以与DDC控制器连接,并与楼宇管理系统和搏力谋云无缝集成。一到两个有源或无源传感器可以与大多数的通信执行器连接。传感器信号经数字化处理并发送至执行器,控制器便可获取该数据。搏力谋执行器具有低功耗优势。
楼宇管理系统和物联网平台的无缝集成
将数字通信整合到设备和装置中,为打造创新的暖通空调解决方案提供了灵活性,即从任何地方皆能进行控制、监测和/或维护。楼宇管理系统(BMS)的操作人员受益于易于访问的设备数据,以便进行监测和系统控制。设备管理人员获得针对设备运行和性能的宝贵见解,以及对所有设备数据的访问权限,从而便于及时发现故障并协助系统诊断。租户希望能根据使用情况尽量减少能耗和成本。
搏力谋产品支持基于RS485或TCP/IP*的开放式通信协议Modbus、BACnet。搏力谋的物联网产品可以连接至与楼宇管理系统连接并行的现代楼宇物联网平台中,以提供信息输入,从而将传感器测量值传输至数字生态系统,节省额外的I/O点。借助功能强大且安全的客户端应用编程接口(API),第三方可将搏力谋的物联网设备整合到OEM生态系统中、开放BIoT平台或发展他们的服务。
这些高质量的产品共同确保了人员及其财产的舒适性、能效和安全性,同时也确保易于安装和减少维护。