Hoe de producten van Belimo bijdragen aan een gezonde binnenluchtkwaliteit (IAQ)
Om de kwaliteit van de ruimtelucht te garanderen, is een veelzijdige benadering nodig. Naast het systeemontwerp en regelmatig onderhoud is het van essentieel belang dat de producten betrouwbaar zijn. Belimo biedt een compleet en innovatief assortiment HVAC-regeltoestellen om de ruimtelucht gezond te houden en het energieverbruik tot een minimum te beperken. Van nauwkeurige en betrouwbare sensoren tot oplossingen met variabel luchtvolume voor behoeftegeregelde ventilatie tot snelloperaandrijvingen en de alles-in-één-Energy ValveTM: onze producten worden aangevuld door onze uitgebreide expertise in het leveren van efficiënte HVAC-systemen. Dankzij de naadloze integratie met het gebouwbeheersysteem en de cloudgebaseerde connectiviteit krijgen gebruikers een volledig overzicht van de binnenluchtkwaliteitsmetingen voor een continue bewaking en regeling.
Sensoren voor de meting van de binnenluchtkwaliteit
Je kan geen controle hebben over iets wat niet kan worden gemeten. Belimo biedt een brede waaier aan ruimte- en kanaalsensoren voor de nauwkeurige meting van temperatuur, relatieve en absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 en VOC. Het assortiment omvat actieve en passieve sensoren. De kanaalsensoren hebben een robuust ontwerp dat voldoet aan de NEMA 4X/IP65-vereisten.
De inbedrijfstelling en diagnose van actieve ruimtesensoren is mogelijk met de Belimo Assistant App op een smartphone. Dankzij draadloze NFC-communicatie kunnen configuraties worden uitgevoerd, zelfs wanneer de sensoren niet van stroom worden voorzien.
De Belimo-sensoren zijn niet alleen nauwkeurig, maar hebben ook een korte reactietijd en een lage afwijking, wat zorgt voor stabiliteit op lange termijn. Ze zijn op maat gemaakt voor een snelle, foutloze installatie en inbedrijfstelling dankzij een uniek klikbaar behuizingdeksel, een afneembare achterplaat, veerbelaste verwijderbare aansluitklemmen en bescherming tegen omgekeerde polariteit.
VAV-oplossingen voor behoeftegeregelde ventilatie
De lucht die we inademen heeft een invloed op onze gezondheid en productiviteit. Daarom is een nauwkeurige regeling van de luchtstroom van cruciaal belang in elke werkruimte. Goed ontworpen systemen voor variabel luchtvolume (VAV) zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid frisse lucht wordt aangevoerd en dat verontreinigde lucht op een gecontroleerde manier uit de ruimte wordt afgevoerd. De regeling volgens de behoefte helpt de energie-efficiëntie te optimaliseren door de nodige hoeveelheid luchtstroom te leveren. Het meten van het CO2-niveau in de ruimte is een uitstekende manier om dit te bereiken, aangezien het een betrouwbare indicator is om te bepalen hoe fris de lucht is. Bovendien maken VAV-installaties onder- en overdruk mogelijk in kritische omgevingen, zoals isolatieruimten.
De nauwkeurige luchtstroomsensoren van Belimo, gecombineerd met aandrijvingstechnologie die miljoenen keren werd getest, zorgen voor een nauwkeurige Δp-registratie en regeling van de kleinste volumestromen. De integratie in een gebouwbeheersysteem is de basis om de belasting van de ventilator op een kosteneffectieve manier gelijkmatig te regelen.
Belimo biedt VAV-regelaars en -aandrijvingen die aan uw specifieke vereisten kunnen worden aangepast. De VAV-Compact is een alles-in-één-oplossing; een aandrijving, regelaar en sensor gebundeld in één apparaat, voor volumestroomsystemen met variabel en constant debiet voor gebruik in kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen en andere niet-residentiële gebouwen.
De modulaire structuur van de VAV-Universal bestaat uit een VRU-regelaar met geïntegreerde drukverschilsensor van hoge kwaliteit die de ideale combinatie van regelaar- en klepmotorisering mogelijk maakt. De VAV-Universal regelt het luchtvolume dat wordt vastgelegd door het automatiseringssysteem van de ruimte, bijv. de ruimtetemperatuurregelaar of de luchtkwaliteitsregelaar. Drukschommelingen in het kanaalnetwerk worden gedetecteerd en automatisch gecorrigeerd, waardoor het gewenste debiet wordt geleverd ongeacht drukschommelingen in het systeem — een ideale VAV-oplossing voor luchtkanaaldruk- en ruimtedruktoepassingen.
Druksensoren en -schakelaars voor filterbewaking
Filters helpen ervoor te zorgen dat de lucht die naar de zones wordt gevoerd niet van buitenaf of door de omgevingslucht is verontreinigd met vervuilende stoffen, zoals fijn stof en ziekteverwekkers. De selectie van de filters is gebaseerd op de toepassing en de vereisten voor het specifieke beroep. Om te zorgen voor gezonde ruimtelucht en om energie te besparen, moeten de filters op basis van het gebruik en niet op een gepland tijdstip worden vervangen.
Na verloop van tijd hopen verontreinigende stoffen zich op in de filters, waardoor de luchtstroomweerstand toeneemt en hierdoor de druk bij het filter daalt. De luchtdrukschakelaars van Belimo zijn een kostenefficiënte en betrouwbare manier om filters in systemen met een constante luchtvolumestroom te bewaken. In systemen met variabele luchtvolumes voor vraaggestuurde ventilatie schommelt het drukverschil echter afhankelijk van het luchtdebiet. In dit geval is een drukschakelaar niet geschikt om de filterstatus te bewaken. Een luchtdrukverschilsensor is de oplossing hiervoor. De enkelvoudige en dubbele luchtdrukverschilsensoren van Belimo zijn verkrijgbaar met een Modbus-interface voor de registratie en bewaking op afstand. Druksensoren worden gebruikt voor een nauwkeurige filterbewaking in systemen met wisselende belasting en meerdere filters. De sensor meet de drukval bij het filter in verhouding tot de luchtstroom.
Belimo Energy Valve™ voor geïntegreerd thermisch-energiebeheer
De juiste conditionering van de toegevoerde lucht is essentieel voor gezonde ruimtelucht. Dit is mogelijk door tegelijk de energie-efficiëntie te optimaliseren.
De bekroonde Belimo Energy ValveTM is het perfecte voorbeeld van een innovatie van Belimo die intelligentie combineert met een aandrijving, debietsensoren en een kogelkraan. Deze combinatie gaat veel verder dan de PI-regeling om het lage delta T-syndroom op te lossen en het debiet en vermogen te regelen. Door het lage delta T-syndroom aan te pakken, kan de energie-efficiëntie worden verbeterd en kunnen de totale prestatiekosten aanzienlijk worden verlaagd. De nauwsluitende klep voorkomt lekkage en zorgt voor een nauwkeurige en stabiele regeling.
De nieuwe generatie Energy Valve combineert energieregeling met MID-gecertificeerde energiemeting in één apparaat, waardoor hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd en eenvoudige en efficiënte facturering en transparant thermisch energiebeheer mogelijk zijn. De digitale toegang zorgt voor eenvoudige instelling of aanpassingen, inbedrijfstelling en onderhoud met behulp van NFC en de Belimo Assistant App of biedt een webserver die volledige transparantie geeft voor de energiegegevens van de eindgebruiker.
Met BACnet/IP of MSTP, Modbus TCP of RTU aan boord, kan de Energy Valve rechtstreeks met het gebouwbeheersysteem communiceren. De Ethernet-interface maakt een directe en veilige cloudverbinding mogelijk, terwijl Power over Ethernet (PoE) ervoor zorgt dat er geen extra stroomvoorziening nodig is.
Klepaandrijvingen voor uiteenlopende omstandigheden
Klepaandrijvingen zijn essentieel voor gezonde ruimtelucht omdat ze nodig om HVAC-systemen betrouwbaar te laten werken.
- Luchtinlaat om de juiste hoeveelheid buitenlucht te regelen.
- In de luchtbereidingsinstallatie om de toevoer-, retour- en omgevingslucht te regelen.
- De afbakening van de te regelen zone zorgt voor de juiste hoeveelheid frisse lucht op basis van de behoefte en de luchtinlaten, waardoor het gewenste luchtstroompatroon wordt gegarandeerd.
Meer dan 45 jaar geleden waren de luchtklepaandrijvingen de eerste productinnovatie van Belimo. Dankzij de voortdurende technologische ontwikkelingen in de HVAC-industrie vestigde Belimo zich als marktleider.
De klepaandrijvingen van Belimo bieden een groot koppelbereik met direct gekoppelde, roerende of lineaire slag, samen met snellopende modellen voor extreme HVAC-toepassingen. De aandrijvingen van Belimo met een communicatie-interface zorgen voor connectiviteit met de DDC-regelaar en een naadloze integratie in gebouwbeheersystemen en de Belimo Cloud. Op de meeste communicatiecompatibele aandrijvingen kunnen één of twee actieve of passieve sensoren worden aangesloten. De sensorsignalen worden gedigitaliseerd en naar de aandrijving verzonden, en de gegevens zijn beschikbaar voor de regelaar. De aandrijvingen van Belimo bieden een laag opgenomen vermogen.
Naadloze integratie in gebouwbeheersystemen en IoT-platforms
De integratie van digitale communicatie in apparaten en apparatuur biedt flexibiliteit bij het creëren van innovatieve HVAC-oplossingen die van om het even welke locatie apparatuur kunnen bedienen, bewaken en/of onderhouden. Beheerders van gebouwbeheersystemen hebben baat bij apparaatgegevens die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bewaking en het systeembeheer. Facilitaire managers krijgen waardevolle inzichten in de werking en prestaties van apparatuur, alsook toegang tot alle apparaatgegevens, waardoor storingen tijdig kunnen worden opgespoord en de systeemdiagnose wordt vereenvoudigd. Huurders willen op basis van het gebruik het energieverbruik en de kosten kunnen minimaliseren.
De producten van Belimo ondersteunen de open communicatieprotocollen Modbus, BACnet op basis van RS485 of TCP/IP*. De IoT-compatibele producten van Belimo kunnen worden aangesloten op moderne IoT-platforms van gebouwen en bieden tegelijk connectiviteit met gebouwbeheersystemen, met ingangen voor het overdragen van sensormeetwaarden naar het digitale ecosysteem, waardoor geen extra I/O-punten nodig zijn. Met de krachtige en veilige client Application Programming Interface (API) kunnen derden de IoT-apparaten van Belimo integreren in het ecosysteem van een OEM of een open BIoT-platform, of hun diensten doorontwikkelen.
Samen zorgen deze hoogwaardige producten voor comfort, energie-efficiëntie en de veiligheid van mensen en hun eigendommen, terwijl ze ook eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en minder onderhoud nodig hebben.