Produtos para uma qualidade do ar interno saudável
Como os produtos da Belimo contribuem para a qualidade do ar interno (QAI) saudável
Garantir a qualidade do ar interno requer uma abordagem multifacetada. Além do design do sistema e de uma manutenção regular, é essencial ter produtos confiáveis. A Belimo oferece uma linha completa e inovadora de dispositivos de campo AVAC para manter um ar interno saudável, minimizando o consumo de energia. De sensores exatos e confiáveis a soluções de volume de ar variável (variable air volume, VAV) para ventilação controlada por demanda para atuadores de execução rápida e a Energy ValveTM multifuncional, nossos produtos são complementados pela nossa ampla experiência no fornecimento de desempenho eficiente de sistemas AVAC. Com a integração harmoniosa com o sistema de gerenciamento predial (BMS) e conectividade baseada em nuvem, os usuários obtêm visibilidade completa das medições da qualidade do ar interno para alcançarem monitoramento e controle contínuos.
Sensores para medição da qualidade do ar interno
O que não pode ser medido não pode ser controlado. A Belimo oferece uma ampla variedade de sensores de canal e ambiente para medir com exatidão temperatura, umidade relativa e absoluta, entalpia, ponto de orvalho, CO2 e VOC. A linha inclui sensores ativos e passivos. Os sensores de canal têm um design eficiente que atende às exigências da norma NEMA 4X/IP65.
Os sensores de ambiente ativos podem ser comissionados e diagnosticados com o Belimo Assistant 2 App, usando um smartphone. Graças à comunicação NFC sem fios é possível fazer configurações mesmo quando os sensores não estão ligados.
Além da exatidão, os sensores da Belimo têm um tempo de resposta curto e uma baixa velocidade de desvio, que oferece estabilidade no longo prazo. Eles são adaptados para uma instalação e comissionamento rápidos e sem erros ao oferecer uma tampa de proteção de encaixe única, uma placa posterior removível, blocos de terminais removíveis acionados por mola e proteção contra inversão de polaridade.
Soluções de volume de ar variável para ventilação controlada por demanda
O ar que respiramos afeta nossa saúde e produtividade; portanto, o controle exato do fluxo de ar é essencial em todos os espaços de trabalho. Sistemas de volume de ar variável (VAV) bem projetados garantem o fornecimento da quantidade adequada de ar puro e a remoção do ar contaminado de uma maneira controlada no espaço. A operação controlada por demanda ajuda a maximizar a eficiência energética com a quantidade necessária de fluxo de ar. A medição dos níveis de CO2 no espaço é uma excelente maneira de alcançar isso, pois é uma representação confiável da pureza do ar. Além disso, os sistemas de volume de ar variável permitem uma pressão negativa e positiva em ambientes essenciais, tais como salas de isolamento.
Os sensores de fluxo de ar exatos da Belimo, combinados com a tecnologia de atuadores - que já foi testada milhões de vezes - oferecem registro e controle de Δp corretos dos menores fluxos volumétricos. A integração em um sistema de gerenciamento predial compõe a base para controlar, de uma maneira igualmente econômica, a carga do ventilador.
A Belimo oferece atuadores e controladores VAV que podem ser adaptados às suas necessidades específicas: O VAV Compact é uma solução econômica e multifuncional; um atuador, controlador e sensor agrupados em uma única unidade para sistemas de fluxo volumétrico constante e variável para utilização em edifícios comerciais, hotéis, hospitais e outros edifícios não residenciais.
A estrutura modular do VAV-Universal é composta por um controlador VRU com um sensor de pressão diferencial integrado de alta qualidade que permite a combinação ideal de controlador e motorização de damper. O VAV-Universal controla o fluxo volumétrico especificado pelo sistema de automação do espaço, por exemplo, o controlador da qualidade do ar ou temperatura ambiente. As flutuações de pressão no sistema de dutos de ar são detectadas e corrigidas automaticamente, oferecendo um fluxo projetado independentemente das flutuações de pressão no sistema - uma solução de volume de ar variável ideal para aplicações de pressão em dutos e pressão ambiente.
Sensores de pressão e interruptores para monitoramento de filtros
Os filtros ajudam a garantir que o ar fornecido às zonas não seja contaminado por poluentes, tais como poeira fina e patógenos, provenientes do ar de retorno ou externo. A seleção do filtro é com base nas exigências específicas da aplicação e da ocupação. Para garantir um ar interno saudável e economizar energia, as substituições de manutenção do filtro devem ser realizadas mediante a utilização, e não com base na programação.
Com o tempo, os poluentes se acumulam nos filtros, o que aumenta a resistência do fluxo de ar e, como resultado, ocorre perda de carga em relação ao filtro. Os interruptores de pressão do ar da Belimo são uma maneira econômica e confiável de monitorar filtros em sistemas com fluxo de volume de ar constante. Entretanto, em sistemas com volumes de ar variável para ventilação controlada por demanda, a pressão diferencial flutua de acordo com o fluxo de ar. Nesta situação, um interruptor de pressão não é adequado para monitorar o status do filtro; a solução adequada é um sensor de pressão diferencial do ar. Os sensores de pressão diferencial do ar simples e duplo da Belimo estão disponíveis com uma interface Modbus, para registro e monitoramento remoto. Os sensores de pressão são usados para o monitoramento exato do filtro em sistemas com cargas variáveis e diversos filtros. O sensor mede a perda de carga no filtro em relação ao fluxo de ar.
Belimo Energy Valve™ para gerenciamento integrado de energia térmica
O condicionamento correto do ar fornecido é essencial para um ar interno saudável. Isto pode ser alcançado juntamente com a otimização da eficiência energética.
A premiada Belimo Energy ValveTM é o exemplo perfeito das inovações da Belimo ao combinar inteligência com um atuador, sensores de fluxo e uma válvula esfera. Esta combinação vai muito além do controle PI para resolver a síndrome de diferencial de temperatura baixo e oferecer controle de fluxo e potência. A abordagem da síndrome de diferencial de temperatura baixo predominante ajuda a melhorar a eficiência energética e a reduzir consideravelmente o custo total do desempenho. A válvula de fechamento hermético evita vazamentos e garante um controle exato e estável.
A Energy Valve de nova geração combina controle de energia com medição de energia certificada MID em uma única unidade, garantindo alta exatidão e confiabilidade, permitindo um faturamento fácil e eficiente e um gerenciamento de energia térmica transparente. O acesso digital apoia facilidade na configuração ou ajustes, comissionamento e manutenção usando o NFC e o Belimo Assistant 2 App ou um servidor web, proporcionando total transparência aos dados de energia do usuário final.
Com BACnet/IP ou MSTP, Modbus TCP ou RTU incorporados, a válvula de energia pode se comunicar diretamente com o sistema de gerenciamento predial. A interface Ethernet permite a conexão direta e segura da nuvem enquanto a alimentação por Ethernet (PoE) elimina a necessidade de fonte de alimentação adicional.
Atuadores para damper para diversas condições
Os atuadores para damper são essenciais para um ar interno saudável, pois são necessários para garantir um funcionamento confiável dos sistemas AVAC.
- Admissão de ar para controlar a quantidade adequada de ar externo.
- Dentro da unidade de tratamento de ar para controlar o fornecimento, retorno e ar de circulação.
- Zona a controlar garante a quantidade adequada de ar puro com base na demanda e nas entradas de ar, garantindo o padrão de fluxo de ar desejado.
Os atuadores de damper para ar foram a primeira inovação de produto da Belimo há mais de 45 anos. Com os contínuos avanços tecnológicos no setor de AVAC, a Belimo é líder de mercado.
Os atuadores para damper da Belimo oferecem um amplo intervalo de torque com curso de acoplamento direto, rotativo ou linear, juntamente com modelos de atuação rápida para aplicações AVAC extremas. Os atuadores da Belimo com uma interface de comunicação permitem a conectividade com o controlador DDC e uma integração harmoniosa com os sistemas de gerenciamento predial e a Belimo Cloud. Um ou dois sensores ativos ou passivos podem ser conectados à maioria dos atuadores com capacidade de comunicação. Os sinais do sensor são digitalizados para o atuador e os dados são disponibilizados para o controlador. Os atuadores da Belimo oferecem baixo consumo de energia.
Integração perfeita com sistemas de gerenciamento predial e plataformas IoT
A integração da comunicação digital em dispositivos e equipamentos proporciona flexibilidade na criação de soluções inovadoras de AVAC com a capacidade de controle, monitoramento e manutenção a partir de qualquer lugar. Os operadores de sistemas de gerenciamento predial (BMS) beneficiam dos dados da unidade com fácil acesso para monitoramento e controle do sistema. Os gerentes de instalações obtêm percepções valiosas em relação à operação e ao desempenho de equipamentos, juntamente com acesso a todos os dados da unidade, o que permite a detecção oportuna de falhas e auxilia no diagnóstico do sistema. Os locatários querem ter a capacidade de reduzir o consumo de energia e o custo com base na utilização.
Os produtos da Belimo são compatíveis com protocolos de comunicação abertos Modbus, BACnet baseados em RS485 ou TCP/IP*. Os produtos prontos para a Internet das Coisas (IoT) da Belimo podem se conectar com plataformas BIoT modernas em paralelo com conectividade de sistema de gerenciamento predial, oferecendo entradas para transferência de valores de medição de sensores para o ecossistema digital, economizando pontos de E/S adicionais. Com a interface de programação de aplicativos (API) poderosa e segura do cliente, terceiros podem integrar os dispositivos IoT da Belimo em um ecossistema OEM, abrir a plataforma BIoT ou desenvolver seus serviços.
Juntos, estes produtos de alta qualidade garantem o conforto, a eficiência energética e a segurança das pessoas e suas propriedades, garantindo também facilidade de instalação e redução da manutenção.