Cómo contribuyen los productos Belimo a una calidad del aire en interiores saludable (IAQ)
Garantizar la calidad del aire en interiores requiere un enfoque múltiple. Además del diseño del sistema y de un mantenimiento periódico, es esencial contar con productos fiables. Belimo ofrece una gama completa e innovadora de dispositivos de control de CVAA para mantener un aire en interiores saludable y minimizar el consumo de energía. Desde sensores precisos y fiables para soluciones de caudal de aire variable (VAV) destinadas a la ventilación controlada por demanda, hasta actuadores rápidos y la Energy ValveTM todo en uno, nuestros productos se complementan con nuestra amplia experiencia en proporcionar un rendimiento eficiente del sistema CVAA. Gracias a la perfecta integración con el sistema de gestión del edificio y a la conectividad basada en la nube, los usuarios obtienen una visibilidad completa de las mediciones de la calidad del aire en interiores para su monitorización y control continuos.
Sensores para medir la calidad del aire en interiores
Lo que no se puede medir no se puede controlar. Belimo ofrece una amplia gama de sensores de ambiente y de conducto para medir con precisión la temperatura, la humedad relativa y absoluta, la entalpía, el punto de rocío, el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles. La gama incluye sensores activos y pasivos. Los sensores de conducto tienen un diseño robusto que cumple los requisitos NEMA 4X/IP65.
Los sensores de ambiente activos pueden ponerse en marcha y diagnosticarse con la aplicación Belimo Assistant App en un smartphone. Gracias a la comunicación inalámbrica de campo cercano (NFC), las configuraciones pueden realizarse incluso cuando los sensores no están alimentados.
Además de ser precisos, los sensores de Belimo tienen un tiempo de respuesta breve y una baja velocidad de deriva, lo que proporciona estabilidad a largo plazo. Están diseñados para una instalación y puesta en marcha rápidas y sin errores, ya que ofrecen una exclusiva carcasa a presión, una placa posterior desmontable, bloques de terminales con muelle extraíbles y protección contra la polaridad inversa.
Soluciones de VAV para una ventilación controlada por demanda
El aire que respiramos influye en nuestra salud y productividad; por ello, un control preciso del caudal de aire es fundamental en todos los espacios de trabajo. Los sistemas de caudal de aire variable (VAV) bien diseñados garantizan el suministro de la cantidad adecuada de aire limpio y la eliminación del aire contaminado de forma controlada en el espacio. El funcionamiento controlado por demanda ayuda a maximizar la eficiencia energética con la cantidad necesaria de caudal de aire. La medición de los niveles de CO2 en el ambiente es una forma excelente de conseguirlo, ya que es un indicador fiable de la limpieza del aire. Además, los sistemas de VAV permiten una presión negativa y positiva en entornos críticos, como las salas de aislamiento.
Los precisos sensores de caudal de aire de Belimo combinados con la tecnología de los actuadores, que han sido probados millones de veces, proporcionan un registro y control precisos del Δp de los caudales más pequeños. La integración en un sistema de gestión del edificio constituye la base para controlar la carga de los ventiladores por igual, de forma optimizada en cuanto a costes.
Belimo ofrece controladores y actuadores de VAV que pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades específicas: La VAV-Compact es una solución económica todo en uno; un actuador, un controlador y un sensor combinados en una unidad para sistemas de caudal variable y constante en edificios de oficinas, hoteles, hospitales y otros edificios no residenciales.
La estructura modular del dispositivo VAV-Universal está formada por un controlador VRU con sensor integrado de presión diferencial de alta calidad, que permite la combinación ideal de controlador y motorización de la compuerta. El dispositivo VAV-Universal controla el caudal especificado por el sistema de automatización de la sala, por ejemplo, la temperatura ambiente o el controlador de la calidad del aire. Las fluctuaciones de presión en el sistema de conductos de aire se detectan y corrigen automáticamente, proporcionando un caudal personalizado independientemente de las fluctuaciones de presión en el sistema — una solución de VAV ideal para aplicaciones de presión de conducto y de presión de sala.
Sensores de presión y presostatos para la monitorización de filtros
Los filtros ayudan a garantizar que el aire suministrado a las zonas no se contamine con contaminantes, como polvo fino y patógenos, procedentes del exterior o del aire de recirculación. La selección del filtro se basa en la aplicación y los requisitos específicos de la ocupación. Para garantizar un aire en interiores saludable y para ahorrar energía, las sustituciones de filtros para mantenimiento deben realizarse en función del uso, no del tiempo programado.
Con el tiempo, los contaminantes se acumulan en los filtros, lo que aumenta la resistencia al caudal de aire y, como resultado, la presión cae sobre el filtro. Los presostatos de Belimo son una forma rentable y fiable de monitorizar los filtros en sistemas con un caudal de aire constante. Sin embargo, en los sistemas con caudales de aire variables para la ventilación controlada por demanda, la presión diferencial fluctúa en función del caudal de aire. En esta situación, un presostato no es adecuado para monitorizar el estado del filtro; la solución es un sensor de presión de aire diferencial. Los sensores de presión diferencial de aire, simples y dobles, de Belimo, están disponibles con una interfaz Modbus para el registro y la monitorización en remoto. Los sensores de presión se utilizan para monitorizar con precisión los filtros en sistemas con cargas variables y múltiples filtros. El sensor mide la caída de presión a través del filtro en relación con el caudal de aire.
Belimo Energy Valve™ para la gestión integrada de la energía térmica
El correcto acondicionamiento del aire de impulsión es esencial para un aire en interiores saludable. Esto puede lograrse optimizando al mismo tiempo la eficiencia energética.
La galardonada Belimo Energy ValveTM es el ejemplo perfecto de una innovación de Belimo que combina la inteligencia con un actuador, sensores de caudal y una válvula de bola. Esta combinación va mucho más allá del control PI para resolver el síndrome del bajo Delta T y ofrecer control de caudal y potencia. La solución del síndrome de bajo Delta T prevalente ayuda a mejorar la eficiencia energética y a reducir considerablemente el coste global del rendimiento. La válvula de cierre estanco evita fugas y garantiza un control preciso y estable.
La nueva generación de Energy Valve combina el control de energía con la medición de energía certificada MID en una unidad, garantizando una elevada precisión y fiabilidad, lo que permite tanto una facturación sencilla y eficiente como una gestión transparente de la energía térmica. El acceso digital facilita la configuración o ajustes, la puesta en marcha y el mantenimiento mediante NFC y la aplicación Belimo Assistant o un servidor web, que proporciona total transparencia a los datos energéticos del usuario final.
Con BACnet/IP o MSTP, Modbus TCP o RTU integrado, la Energy Valve puede comunicarse directamente con el sistema de gestión del edificio (BMS). La interfaz Ethernet permite una conexión directa y segura a la nube, mientras que la alimentación a través de Ethernet (PoE) elimina la necesidad de una alimentación adicional.
Actuadores para compuertas para una variedad de condiciones
Los actuadores para compuertas son esenciales para un aire en interiores saludable, ya que son necesarios para garantizar el funcionamiento fiable de los sistemas de CVAA.
- Toma de aire para controlar la cantidad adecuada de aire exterior.
- Dentro del climatizador para controlar el aire de impulsión, el aire de retorno y el aire de recirculación.
- El control de zona a zona asegura la cantidad adecuada de aire limpio en función de la demanda y de las entradas de aire, garantizando el patrón de caudal de aire deseado.
Los actuadores para compuertas de aire fueron la primera innovación de Belimo hace más de 45 años. Gracias a los continuos avances tecnológicos en la industria de CVAA, Belimo es líder en el mercado.
Los actuadores para compuertas de Belimo ofrecen un amplio rango de pares de giro con recorridos de acoplamiento directo, rotativos o lineales, junto con modelos rápidos para aplicaciones extremas de CVAA. Los actuadores de Belimo con interfaz de comunicación permiten la conectividad con el controlador DDC y la integración perfecta en los sistemas de gestión del edificio y en la nube de Belimo. Se pueden conectar uno o dos sensores activos o pasivos a la mayoría de los actuadores con comunicación. Las señales de los sensores se digitalizan y se envían al actuador, y los datos están a disposición del controlador. Los actuadores de Belimo ofrecen un bajo consumo de energía.
Integración perfecta en los sistemas de gestión del edificio y plataformas de IoT
La integración de la comunicación digital en las unidades y el equipo proporciona mayor flexibilidad para crear soluciones innovadoras de HVAC que puedan controlar, monitorizar y o mantener desde cualquier sitio. Los operadores del sistema de gestión del edificio (BMS) se benefician de datos de unidades que son fácilmente accesibles para la monitorización y el control del sistema. Los gestores de las instalaciones obtienen una valiosa información sobre el funcionamiento y el rendimiento de las unidades, además del acceso a todos los datos de los dispositivos, lo que permite una detección oportuna de fallos y ayuda al diagnóstico del sistema. Los inquilinos desean poder minimizar el consumo y el coste de la energía en función del uso.
Los productos de Belimo son compatibles con los protocolos de comunicación abiertos Modbus, BACnet basados en RS485 o TCP/IP*. Los productos listos para IoT de Belimo pueden conectarse a plataformas IoT de edificios modernos, en paralelo con la conectividad del sistema de gestión del edificio, ofreciendo así entradas para transferir valores de medición del sensor al ecosistema digital, lo que permite ahorrar en puntos de E/S adicionales. Con la segura y potente interfaz de programación de aplicaciones (API) para clientes, los terceros pueden integrar las unidades IoT de Belimo en el ecosistema de un OEM, en la plataforma abierta de BIoT, o bien desarrollar sus servicios.
Juntos, estos productos de alta calidad garantizan el confort, la eficiencia energética y la seguridad de las personas y sus propiedades, al mismo que aseguran una fácil instalación y un reducido mantenimiento.