Actuadores rápidos
Velocidad y fiabilidad
Los actuadores rápidos y superrápidos de Belimo están disponibles como actuadores rotativos o lineales con control todo-nada o proporcional. Los modelos parametrizables permiten optimizar el tiempo de giro, el par de giro, el margen de trabajo y la detección del ángulo de giro para la aplicación respectiva. Los cables, los ejes cuadrados y las nueces de arrastre pueden ajustarse individualmente bajo petición. Ya sea en circuitos de calefacción y refrigeración, en sistemas de ventilación, de extracción o de VAV, los actuadores rápidos abren y cierran rápidamente las compuertas de aire para satisfacer las exigencias críticas del sistema.
Mayor eficiencia
Versátiles en rendimiento y funcionamiento
Los actuadores superrápidos de Belimo abren y cierran compuertas de aire de forma rápida y silenciosa para asegurar inmediatamente una alimentación controlada de flujo de aire de extracción en laboratorios, salas limpias, hospitales y centros de investigación. Desempeñan un papel importante tanto en el control de la presión de salas en zonas sensibles como en el control del aire de extracción orientado a la demanda para campanas de extracción, garantizando al mismo tiempo un funcionamiento correcto.Los motores, engranajes y carcasas robustos garantizan una larga vida útil, incluso en las condiciones más duras.
Actuadores rotativos
Actuadores lineales
8 motivos para utilizar los actuadores para compuertas de Belimo
1. El actuador adecuado para cada aplicación de CVAA
2. Motorización eficiente energéticamente
3. Seguridad sin compromisos
4. El producto adecuado en el momento adecuado
5. Instalación fácil y universal
6. Preparados para el futuro
7. Modernización rápida y sencilla
8. Calidad suiza de Belimo desde 1975
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
Calidad del aire de impulsión óptima sin sacrificios
Actuadores para compuertas de Belimo – probados de conformidad con la norma en materia de higiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
Nuestros actuadores para compuertas de aire son probados de conformidad con los requisitos de la norma en materia de higiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01 – Ventilación y calidad del aire en interiores. Esta norma especifica requisitos de higiene exhaustivos para sistemas y unidades de ventilación y aire acondicionado, y se centra en la protección de la salud de las personas.
El objetivo mínimo de las medidas de higiene establecidas en esta norma es garantizar que la calidad del aire no se ve degradada por los climatizadores o sistemas y que el aire de impulsión es beneficioso para la salud.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Actuadores rápidos y precisos para aplicaciones exigentes
Arquitectos
Su atención se centra en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable de su diseño y planificación funcional, técnica y económica. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Actuadores silenciosos a rápidas velocidades
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores rápidos y precisos para aplicaciones exigentes
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores rápidos y precisos (2,5 segundos o más) para aplicaciones exigentes
- Los elementos de funcionamiento, como botón de desconexión de engranajes, simplifican el trabajo in situ
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación: los modelos parametrizables permiten la optimización in situ del tiempo y par de giro, el margen de trabajo y la señal de salida para la aplicación correspondiente
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores rápidos y precisos (2,5 segundos o más) para aplicaciones exigentes
- Los actuadores con conexiones por terminales facilitan las soluciones de RetroFIT+
- Los elementos de funcionamiento, como botón de desconexión de engranajes, simplifican el trabajo in situ
- Indicador naranja claro encendido para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
Mayoristas especializados
Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores rápidos y precisos (2,5 segundos o más) para aplicaciones exigentes
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores rápidos y precisos (2,5 segundos o más) para aplicaciones exigentes
- Indicador naranja claro encendido para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
- Topes mecánicos finales para ajustar el ángulo de giro, con el fin de conseguir una flexibilidad adicional durante el montaje
- Los elementos de funcionamiento, como botón de desconexión de engranajes, simplifican el trabajo in situ
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores silenciosos a rápidas velocidades
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Actuadores rápidos y precisos (2,5 segundos o más) para aplicaciones exigentes
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Los actuadores superrápidos de Belimo ofrecen:
- Amplia gama de productos – 4, 8, 16 Nm para actuadores rotativos y 100, 200 N para actuadores lineales
- Actuadores rápidos y precisos (2,5 segundos o más) para aplicaciones exigentes
- Topes mecánicos finales para ajustar el ángulo de giro, con el fin de conseguir una flexibilidad adicional durante el montaje
- Los elementos de funcionamiento, como botón de desconexión de engranajes, simplifican el trabajo in situ
- Indicador naranja claro encendido para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
- Los modelos parametrizables permiten el ajuste in situ del tiempo y par de giro, el margen de trabajo y la señal de salida para la aplicación correspondiente
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk