Snabbgående ställdon
Snabbhet och tillförlitlighet
Belimos snabbgående och mycket snabbgående ställdon är tillgängliga som vridande eller linjära ställdon med öppna-stäng-styrning eller modulerande styrning. Inställningsbara typer möjliggör optimering av gångtid, vridmoment, arbetsområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation. Kablar, fyrkanthål och klämkopplingar kan justeras individuellt på begäran. Oavsett om det handlar om uppvärmnings- eller kylkretsar, ventilation, extraktions- eller VAV-system – snabbgående ställdon öppnar och stänger spjäll snabbt för att uppnå systemets kritiska krav.
Ökad effektivitet
Mångsidig prestanda och funktion
Belimos mycket snabbgående ställdon öppnar och stänger luftspjäll snabbt och tyst för att omedelbart säkerställa ett kontrollerat försörjnings- och avluftsflöde i laboratorier, renrum, sjukhus och forskningsinstitut. De spelar en viktig roll både i rumstryckreglering i känsliga områden och i behovsbaserad avluftsreglering för dragskåp, samtidigt som korrekt drift garanteras.Robusta motorer, växlar och kapslingar garanterar lång livscykel – även under de tuffaste förhållandena.
Vridande ställdon
Linjära ställdon
8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
God tilluftskvalitet utan kompromisser
Spjällställdon från Belimo – testade i enlighet med hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01
Våra ställdon för luftspjäll är testade i enlighet med kraven i hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01 – ventilation och inomhusluftkvalitet. Denna standard specificerar omfattande hygienkrav för ventilations- och luftkonditioneringssystem och -enheter, med fokus på att skydda människors hälsa.
Minimimålet för de hygienåtgärder som anges i denna standard är att säkerställa att luftkvaliteten inte försämras av luftbehandlingsenheter eller -system och att tilluften är hälsosam.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Precisa och snabbgående ställdon för krävande applikationer
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Tysta ställdon med hög hastighet
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Precisa och snabbgående ställdon för krävande applikationer
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje applikation – inställningsbara typer möjliggör optimering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
- Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Tysta ställdon med hög hastighet
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:
- Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
- Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
- Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
- Inställningsbara typer möjliggör justering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.