Siłowniki o krótkich czasach ruchu
Szybkość i niezawodność
Siłowniki o krótkim i bardzo krótkim czasie ruchu Belimo są dostępne w wersjach obrotowej oraz liniowej ze sterowaniem Zamknij/Otwórz lub ciągłym. Parametryzowalne typy pozwalają zoptymalizować czas pracy, moment obrotowy, zakres roboczy i sygnalizację zwrotną położenia do indywidualnych potrzeb. Na życzenie, kable, połączenia kształtowe i zaciski mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań. Siłowniki o krótkich czasach ruchu otwierają i szybko zamykają przepustnice powietrza, tak aby sprostać kluczowym wymaganiom instalacji – zarówno w obiegach grzewczych i chłodniczych, instalacjach wentylacyjnych, wyciągowych, jak i instalacjach VAV.
Większa efektywność
Uniwersalne i funkcjonalne
Siłowniki o bardzo krótkim czasie ruchu otwierają i zamykają przepustnice powietrza szybko i cicho, tak aby natychmiast zapewnić regulowany przepływ powietrza nawiewanego i wylotowego w laboratoriach, pomieszczeniach czystych, szpitalach i instytutach badawczych. Odgrywają one ważną rolę zarówno w regulacji ciśnienia w pomieszczeniu, jak i w zależnej od zapotrzebowania regulacji powietrzem wylotowym w okapach wyciągowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawidłowego działania.Wytrzymałe silniki, przekładnie oraz obudowy gwarantują długą żywotność – nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.
Siłowniki obrotowe
Siłowniki liniowe
8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo
1. Właściwy siłownik do każdego zastosowania w instalacjach HVAC
2. Energooszczędna praca siłownika
3. Bezkompromisowe bezpieczeństwo
4. Właściwy produkt dostarczony w odpowiednim czasie
5. Łatwy montaż przy użyciu uniwersalnego adaptera
6. Przyszłościowe rozwiązanie
7. Szybka i łatwa modernizacja
8. Szwajcarska jakość firmy Belimo od 1975 r.
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania).
- Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
- Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
Wysoka jakość powietrza nawiewanego – bez kompromisów
Siłowniki do przepustnic Belimo – przetestowane zgodnie z wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie VDI 6022 część 1/SWKI VA 104-01
Nasze siłowniki do przepustnic powietrza są testowane zgodnie z wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie VDI 6022 część 1/SWKI VA 104-01 – wentylacja i jakość powietrza w pomieszczeniach. Norma ta zawiera szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi.
Podstawowym celem środków określonych w tej normie jest zagwarantowanie, że jakość powietrza nie jest pogarszana przez centrale lub instalacje wentylacyjne oraz że powietrze nawiewane nie powoduje zagrożeń dla zdrowia.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
- Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
- Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu do wymagających zastosowań
Architekci
Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
- Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
- Ciche siłowniki przy dużych prędkościach
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu do wymagających zastosowań
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
- Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu (2,5 sekundy lub więcej) do wymagających zastosowań
- Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
- Odpowiedni siłownik do każdego zastosowania – Parametryzowalne typy pozwalające dostosować w miejscu użytkowania czas pracy, moment obrotowy, zakres roboczy i sygnalizację zwrotną położenia do indywidualnych potrzeb
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu (2,5 sekundy lub więcej) do wymagających zastosowań
- Siłowniki z zaciskami przyłączeniowymi ułatwiające modernizację.
- Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania
- Dobrze widoczna, pomarańczowa kontrolka do szybkiego sprawdzania położenia przepustnicy.
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu (2,5 sekundy lub więcej) do wymagających zastosowań
- Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
- Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu (2,5 sekundy lub więcej) do wymagających zastosowań
- Dobrze widoczna, pomarańczowa kontrolka do szybkiego sprawdzania położenia przepustnicy.
- Mechaniczne ograniczniki do ustawiania kąta obrotu zapewniające jeszcze większą uniwersalność montażu.
- Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Maksymalna efektywność energetyczna w położeniu spoczynkowym dzięki zastosowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego, wykonanych w najnowocześniejszej technologii zapewniającej mniejsze zużycie energii.
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Ciche siłowniki przy dużych prędkościach
- Właściwy siłownik do każdego zastosowania.
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu (2,5 sekundy lub więcej) do wymagających zastosowań
- 5-letnia gwarancja
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Siłowniki Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu to:
- Szeroki asortyment – 4, 8, 16 Nm dla siłowników obrotowych and 100, 200 N dla siłowników liniowych
- Precyzyjne siłowniki o krótkim czasie ruchu (2,5 sekundy lub więcej) do wymagających zastosowań
- Mechaniczne ograniczniki do ustawiania kąta obrotu zapewniające jeszcze większą uniwersalność montażu.
- Elementy obsługowe, takie jak przycisk przestawiania ręcznego z funkcją blokady, ułatwiające wykonywanie prac w miejscu użytkowania
- Dobrze widoczna, pomarańczowa kontrolka do szybkiego sprawdzania położenia przepustnicy.
- Parametryzowalne typy pozwalające dostosować w miejscu użytkowania czas pracy, moment obrotowy, zakres roboczy i sygnalizację zwrotną położenia do indywidualnych potrzeb
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk