Servomotoare rapide
Viteză și fiabilitate
Servomotoarele Belimo rapide și foarte rapide sunt disponibile ca servomotoare rotative sau liniare cu control deschis/închis sau modulant. Tipurile parametrizabile permit optimizarea timpului de funcționare, a cuplului, a plajei de funcționare și a feedbackului de poziție pentru aplicația respectivă. La cerere cablurile, prinderile fixe și clemele pot fi reglate individual. Folosite în circuitele de încălzire și răcire, în sisteme de ventilație, sau VAV – servomotoarele rapide deschid și închid rapid clapetele de ventilație pentru a îndeplini cerințele critice ale sistemului.
Eficiență crescută
Versatilitate a performanței și a funcționarii
Servomotoarele foarte rapide de la Belimo deschid și închid clapetele de ventilație rapid și silențios pentru a asigura imediat un debit controlat de alimentare / evacuare a aerului în laboratoare, camere sterile, spitale și institute de cercetare. Acestea joacă un rol important atât în controlul presiunii încăperii în zonele sensibile, cât și în controlul aerului evacuat prin hote, în funcție de cerere, garantând în același timp funcționarea corectă.Motoarele, angrenajele și carcasele robuste garantează o durată lungă de viață – chiar și în cele mai dure condiții.
Servomotoare rotative
Servomotoare liniare
8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo
1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC
2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic
3. Siguranță fără compromis
4. Produsul potrivit la momentul potrivit
5. Instalare ușoară, universală
6. Pregătit pentru viitor
7. Înlocuire rapidă și simplă
8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montare (adaptate la situația lucrărilor de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei).
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
Alimentare cu aer de calitate bună fără compromisuri
Servomotoare de clapetă de la Belimo – testate în conformitate cu ghidul de igienă VDI 6022 Partea 1/SWKI VA 104-01
Servomotoarele noastre de clapetă sunt testate în conformitate cu cerințele din ghidul de igienă VDI 6022 Partea 1/SWKI VA 104-01 – aerisirea și calitatea aerului din interior. Acest standard specifică cerințe complete de igienă pentru sistemele și dispozitivele de ventilație și de aer condiționat, cu accent pe protejarea sănătății oamenilor.
Obiectivul minim al măsurilor de igienă stabilite în acest standard este de a se asigura că calitatea aerului nu este degradată de unitățile sau centralele de tratare a aerului și că aerul furnizat este benefic pentru sănătate.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Servomotoare precise și rapide pentru aplicații solicitante
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Servomotoare silențioase la viteze mari
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare precise și rapide pentru aplicații solicitante
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare rapide și precise (2,5 secunde sau mai mult) pentru aplicații solicitante
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Soluția potrivită de servomotor pentru fiecare aplicație – tipurile parametrizabile permit optimizarea la fața locului a timpului de funcționare, a cuplului, a plajei de funcționare și a feedbackului de poziție pentru aplicația respectivă
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare rapide și precise (2,5 secunde sau mai mult) pentru aplicații solicitante
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare rapide și precise (2,5 secunde sau mai mult) pentru aplicații solicitante
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare rapide și precise (2,5 secunde sau mai mult) pentru aplicații solicitante
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
- Opritoare de capăt pentru reglarea unghiului de rotație oferă flexibilitate suplimentară în timpul montării
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare silențioase la viteze mari
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Servomotoare rapide și precise (2,5 secunde sau mai mult) pentru aplicații solicitante
- Garanție de 5 ani
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Servomotoarele Belimo foarte rapide oferă:
- Gamă extinsă de produse – 4, 8, 16 Nm pentru servomotoarele rotative și 100, 200 N pentru servomotoarele liniare
- Servomotoare rapide și precise (2,5 secunde sau mai mult) pentru aplicații solicitante
- Opritoare de capăt pentru reglarea unghiului de rotație oferă flexibilitate suplimentară în timpul montării
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
- Tipurile parametrizabile permit reglarea la fața locului a timpului de funcționare, a cuplului, a intervalului de funcționare și a feedbackului de poziție pentru aplicația respectivă
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.