Actuadores
Los actuadores para compuertas de Belimo están diseñados para ser usados en una amplia variedad de aplicaciones CVAA y garantizan fiabilidad y un consumo eléctrico reducido. Con un amplio rango de par de giro (de 2 Nm a 40 Nm), están optimizados para tamaños de compuerta de hasta 8 m2 y pueden montarse directamente en los ejes de la compuerta. Los actuadores son adecuados para compuertas de control, dispositivos finales de volumen de aire variable (VAV), unidades tipo fancoil y muchas otras aplicaciones CVAA.