Actuadores para compuertas cortafuegos
Tecnología que salva vidas
Los actuadores de seguridad de Belimo para compuertas cortafuegos se mueven automáticamente a su posición de seguridad en caso de incendio y mantienen las compuertas cerradas durante el incendio. Ofrecen la mejor protección contra la propagación del fuego y el humo a través de los conductos.
Belimo – Líder en protección contraincendios desde 1978
Tecnología que salva vidas
Los incendios representan la mayor amenaza potencial para las personas y los bienes materiales en los edificios. Una protección contraincendios eficaz salva vidas en momentos de peligro, ayuda a minimizar los daños a la propiedad y asegura la continuidad del funcionamiento de las empresas.
Los productos de protección contraincendios de Belimo pueden encontrarse en las siguientes aplicaciones de edificios:
- Compuertas cortafuegos motorizadas para la creación de sectores de incendios: ofrecen la mejor protección contra la propagación del fuego y el humo a través de los conductos
- Compuertas de extracción de humo motorizadas: mantienen las vías de escape y evacuación libres de humo en caso de incendio
- Actuadores y sensores para sistemas de presión diferencial: se utilizan para el control del humo en caso de incendio, por ejemplo, en escaleras en edificios de gran altura
Más rendimiento, más valor - más seguridad.
Compuertas cortafuegos motorizadas
En caso de incendio, las compuertas cortafuegos motorizadas se mueven a la posición de seguridad (cerradas) utilizando la energía del muelle del actuador para compuerta cortafuegos si:
- Se excede la temperatura de funcionamiento en el conducto o en el entorno,
- se acciona un detector de humo,
- se interrumpe la tensión de alimentación,
- el sistema de ventilación se apaga,
- la central de incendios responde.
La función Safety Position Lock™ mantiene las compuertas cortafuegos motorizadas en la posición de seguridad en caso de incendio.
Gama de productos
8 motivos para utilizar los actuadores para compuertas de Belimo
1. El actuador adecuado para cada aplicación de CVAA
2. Motorización eficiente energéticamente
3. Seguridad sin compromisos
4. El producto adecuado en el momento adecuado
5. Instalación fácil y universal
6. Preparados para el futuro
7. Modernización rápida y sencilla (póngase en contacto con el fabricante de la compuerta)
8. Calidad suiza de Belimo desde 1975
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Soluciones completas con un único proveedor
- Diversas opciones de integración en sistemas de nivel superior
- Documentación completa accesible con facilidad
- Organización orientada al servicio e intuitiva con consultoría individual sobre productos y aplicaciones
- Con las compuertas de extracción de humo con certificación CE, los actuadores conforman una unidad que cumple los requisitos específicos de los estándares europeos
- La función Safety Position Lock™ mantiene la compuerta cortafuegos en la posición de seguridad de manera fiable en caso de incendio
- Alta eficiencia energética con menores costes de funcionamiento
- Motorización rentable de las compuertas cortafuegos mediante una gama gradual de productos
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Diversas opciones de integración y compatibilidad del sistema
- Puesta en marcha rápida y sencilla
- Bajo riesgo de error durante la integración
- Documentación completa accesible con facilidad
- Organización intuitiva y orientada al servicio a su lado con un soporte competente para encontrar todas las soluciones
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Plazos de entrega reducidos
- Instalación rápida y sencilla
- Posibilidad de comprobación del funcionamiento in situ
- Alto nivel de robustez
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
- Documentación completa accesible con facilidad
- Diversas opciones de integración y compatibilidad del sistema
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- El máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles basado en la última tecnología
- Costes mínimos de funcionamiento y mantenimiento gracias a los productos sin mantenimiento
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente
- Fiabilidad y seguridad de la inversión
- Alta eficiencia energética
- Durabilidad y sostenibilidad
- Tecnologías innovadoras y orientadas al futuro
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Costes mínimos de funcionamiento y mantenimiento gracias a los productos sin mantenimiento
- Máximo nivel de eficiencia energética
- Máximo nivel de robustez y durabilidad
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente
- Funcionamiento uniforme
- Elevada disponibilidad y compatibilidad retroactiva
- Tecnología punta
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles
OEM
Usted utiliza componentes de proveedores selectos en sus productos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una transacción comercial sencilla son algo que usted da por sentado. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles
- Gama gradual de productos para una motorización óptima y rentable de las compuertas cortafuegos de todos los tipos, dimensiones y clasificaciones
- Logística eficiente, máxima disponibilidad y fiabilidad de entrega
- Máxima garantía de calidad con un seguimiento continuo
- Soluciones específicas para el cliente según sus necesidades
- Organización orientada al servicio e intuitiva con consultoría individual sobre productos y aplicaciones
- Montaje rápido, sencillo y seguro
- Durabilidad y fiabilidad
- Diversas opciones de integración y compatibilidad del sistema
- Las tecnologías innovadoras ayudan a cumplir los requisitos específicos de los estándares europeos relevantes
- Práctica comprobación del funcionamiento (in situ y remota)
- Concepto uniforme de funcionamiento
- Documentación completa accesible con facilidad
- Tecnología punta
Belimo MP-Bus
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visitar el sitio web de Autodesk