Tűzvédelmi csappantyúmozgatók
Technológia, amely életeket ment
Tűz esetén a tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúkkal használt Belimo biztonsági hajtóművek automatikusan biztonsági helyzetbe állnak, és a csappantyúkat zárva tartják. Ezért a legjobb védelmet nyújtják a szellőzőcsatornákon keresztül történő tűz és füst terjedése ellen.
Belimo - 1978 óta vezető a tűzvédelemben
Technológia, amely életeket ment
A tűz jelenti a legnagyobb potenciális veszélyt az emberekre és az épületekben lévő materiális javakra. A hatékony tűzvédelem veszélyhelyzetben életeket ment, segít minimalizálni az anyagi károkat és biztosítja a vállalatok folyamatos működését.
A Belimo tűzvédelmi termékei a következő építési alkalmazásokban találhatók meg:
- Motorizált tűzcsappantyúk a tűzszakaszok kialakításához - a legjobb védelmet nyújtják a tűz és a füst légcsatornákon keresztüli terjedése ellen
- Motorizált füstmentesítő zsaluk - tűz esetén füstmentesen tartják a menekülési és mentési útvonalakat
- Nyomáskülönbség-rendszerek hajtóművei és érzékelői - ezeket tűz esetén füstmentesítésre használják, pl. magas épületek lépcsőházaiban
Nagyobb teljesítmény, nagyobb érték – nagyobb biztonság.
Motoros tűzcsappantyúk
Tűz esetén a motoros tűzcsappantyúk, a rugóvisszatérítés energiáját felhasználva, biztonsági (zárt) pozícióba mozognak, ha:
- A légcsatornában vagy a környezetükben az üzemi hőmérséklet meghaladja a megengedett értékeket,
- Egy füstérzékelő aktiválódik,
- A tápfeszültség megszakad,
- A szellőztetőrendszer kikapcsol,
- A tűzriasztó rendszer aktiválódik.
Tűz esetén a Safety Position Lock™ funkció a motoros tűzcsappantyúkat a biztonsági pozícióban tartja.
Termékválaszték
8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett
1. A megfelelő hajtómű minden HVAC alkalmazáshoz
2. Energiahatékony motorizálás
3. Kompromisszumok nélküli biztonság
4. A megfelelő termék a megfelelő időben
5. Egyszerű, univerzális beszerelés
6. Készen áll a jövőbeli fejlesztésekre
7. Gyors és egyszerű retrofit (lépjen kapcsolatba a zsalu gyártójával)
8. Svájci minőség Belimo-tól 1975 óta
Ügyfélspecifikus termékek
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
- Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Átfogó megoldások egyetlen forrásból
- Különböző lehetőségek a magasabb szintű rendszerekbe integráláshoz
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Szolgáltatásorientált és ügyfélbarát szervezet egyedi termék- és alkalmazás-tanácsadással
- A CE-tanúsítással rendelkező tűzcsappantyúkkal a hajtóművek egy egységet képeznek, amely megfelel az európai szabványok speciális követelményeinek
- A Safety Position Lock™ funkció megbízhatóan zárt helyzetben tartja a tűzcsappantyút tűz esetén
- Nagy energiahatékonyság, ezáltal alacsonyabb működési költségek
- A tűzcsappantyúk széles választéka a gazdaságos motorizáláshoz
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
- Gyors és egyszerű üzembehelyezés
- Alacsony meghibásodási kockázat az integrálás során
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Ügyfélbarát és szolgáltatásorientált szervezet, kompetens támogatással a megfelelő megoldások megtalálásában
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. Az egyszerű felszerelés és a szakértői ügyfélszolgálat lehetővé teszi, hogy megfeleljen a szoros határidőknek. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Rövid szállítási határidők
- Egyszerű és gyors beszerelés
- Működésellenőrzés lehetősége helyben
- Magas szintű robusztusság
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer lehető legkisebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel elvégzett optimalizálásán van. Belimo ügyfélként Ön számos előnnyel rendelkezik:
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára, a műszaki ismeretek mai szintje alapján
- Minimális működési és karbantartási költségek a karbantartásmentes termékek miatt
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
- Megbízható és befektetési biztonság
- Nagy energiahatékonyság
- Hosszú élettartam és fenntarthatóság
- Innovatív és jövőorientált technológiák
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha szükséges, akkor az alkatrészek rendelkezésre állását és a gyorsan elérhető támogatást. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Minimális működési és karbantartási költségek a karbantartásmentes termékek miatt
- Magas szintű energiahatékonyság
- Magas szintű robusztusság és hosszú élettartam
- Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
- Egységes üzemeltetés
- Folyamatos elérhetőség és kompatibilitás korábbi verziókkal
- Legkorszerűbb technológia
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára
Eredeti berendezésgyártók (OEM)
Ön a kiválasztott szállítók alkatrészeit használja a termékekben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához testreszabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaitól. A kiváló műszaki támogatás és az egyszerű üzleti tranzakciók szintén fontosak az Ön számára. Belimo ügyfélként Ön számos előnnyel rendelkezik:
- A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára
- A tűzcsappantyúk minden típusra, méretre és osztályozásra kiterjedő széles választéka, optimális és gazdaságos motorizálásához
- Zökkenőmentes logisztika, maximális rendelkezésre állás és szállítási megbízhatóság
- Legmagasabb minőségbiztosítás folyamatos nyomon követhetőséggel
- Ügyfélspecifikus megoldások, igény szerint
- Szolgáltatásorientált és ügyfélbarát szervezet egyedi termék- és alkalmazás-tanácsadással
- Gyors, könnyű és biztonságos szerelés
- Hosszú élettartam és megbízhatóság
- Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
- Az innovatív technológiák hozzájárulnak a vonatkozó európai szabványok egyedi követelményeinek teljesítéséhez
- Praktikus működésellenőrzés (helyszínen és távolról)
- Egységes üzemeltetési koncepció
- Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
- Legkorszerűbb technológia
Belimo MP-Bus
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk weboldalára