Brandschutzklappenantriebe
Lebensrettende Technologie
Die Sicherheitsantriebe von Belimo für Brandschutzklappen fahren im Brandfall automatisch in ihre Sicherheitsstellung und halten die Klappen während des Brands geschlossen. Damit bieten sie den besten Schutz gegen die Verbreitung von Feuer und Rauch über die Lüftungskanäle.
Belimo – führend im Brandschutz seit 1978
Lebensrettende Technologie
Brände stellen die grösste potenzielle Bedrohung für Personen und Sachwerte in Gebäuden dar. Ein effizienter Brandschutz rettet im Ernstfall Menschenleben, hilft Sachschäden zu minimieren und sichert den Fortbestand von Firmen.
Die Brandschutzprodukte von Belimo sind in folgenden Anwendungen im Gebäude zu finden:
- Motorisierte Brandschutzklappen zur Bildung von Brandabschnitten - sie bieten den besten Schutz gegen die Verbreitung von Feuer und Rauch über die Luftkanäle
- Motorisierte Entrauchungsklappen – sie halten im Brandfall Flucht- und Rettungswege raucharm
- Antriebe und Sensoren für Rauchschutz-Druckanlagen – sie dienen im Brandfall zur Rauchfreihaltung von z.B. Treppenräumen in Hochhäusern
Mehr Leistung, mehr Wert – mehr Sicherheit
Motorisierte Brandschutzklappen
Motorisierte Brandschutzklappen werden im Brandfall mittels Federenergie des Brandschutzklappenantriebs in die Sicherheitsstellung (geschlossen) gefahren, wenn:
- die Auslösetemperatur im Kanal oder in der Umgebung überschritten wird,
- ein Rauchmelder auslöst,
- die Versorgungsspannung ausfällt,
- die Lüftungsanlage abgeschaltet wird,
- die Brandmeldeanlage anspricht.
Die Funktion Safety Position Lock™ hält die motorisierten Brandschutzklappen im Brandfall in der Sicherheitsstellung.
Sortiment
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnell und einfach Retrofit (kontaktieren Sie den Klappenhersteller)
8. Swiss Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- Gesamtlösung aus einer Hand
- verschiedene Einbindungsmöglichkeiten in übergeordnete Systeme
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- serviceorientierte und kundenfreundliche Organisation mit individueller Produkt- und Anwendungsberatung
- die Antriebe bilden mit den CE-zertifizierten Brandschutzklappen eine Einheit, welche die spezifischen Anforderungen der Europäischen Normen erfüllt
- die Safety Position Lock™ Funktion hält die Brandschutzklappe im Brandfall zuverlässig in der Sicherheitsstellung
- hohe Energieeffizienz, dadurch Senkung der Betriebskosten
- wirtschaftliche Motorisierung von Brandschutzklappen durch ein abgestuftes Produktsortiment
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- vielfältige Einbindungsmöglichkeiten und Systemkompatibilitäten
- einfache und schnelle Inbetriebnahme
- geringes Fehlerrisiko bei der Integration
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- kundenfreundliche und serviceorientierte Organisation im Hintergrund mit kompetenter Unterstützung bei der Lösungssuche
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- kurze Lieferzeiten
- einfache und schnelle Installation
- Möglichkeit der Funktionsprüfung vor Ort
- hohe Robustheit
- umfassender Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- vielfältige Einbindungsmöglichkeit und Systemkompatibilität
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeerweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- höchstes Sicherheitsniveau für Menschen und Sachwerte auf dem neusten Stand der Technik
- minimale Betriebs- und Unterhaltskosten durch wartungsfreie Produkte
- einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
- Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit
- hohe Energieeffizienz
- Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- innovative und zukunftsweisende Technologien
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- minimale Betriebs- und Unterhaltskosten durch wartungsfreie Produkte
- höchste Energieeffizienz
- hohe Robustheit und Langlebigkeit
- einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
- einheitliche Bedienung
- hohe Verfügbarkeit und Gewährleistung von Rückwärtskompatibilitäten
- neuster Stand der Technik
- höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerten
OEM
In Ihren Produkten verwenden Sie Komponenten von ausgewählten Lieferanten. Sie suchen immer nach dem bestem Preis-Leistungsverhältlnis. Eine hohe Qualität sowie einzigartige, auf Ihre Anwendung abgestimmte Funktionen bieten Ihnen Mehrwert und ermöglichen es Ihnen, sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Ein guter technischer Support und eine einfache Geschäftsabwicklung ist für Sie selbstverständlich. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerte
- abgestuftes Sortiment zur optimalen und wirtschaftlichen Motorisierung von Brandschutzklappen jeglicher Bauart, Abmessung und Klassifizierung
- reibungslose Logistik, höchste Verfügbarkeit und Liefertreue
- höchste Qualitätssicherung mit durchgängiger Rückverfolgbarkeit
- kundenspezifische, bedarfsgerechte Lösungen
- serviceorientierte und kundenfreundliche Organisation mit individueller Produkt- und Anwendungsberatung
- einfache, schnelle und sichere Montage
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- vielfältige Einbindungsmöglichkeiten und Systemkompatibilitäten
- innovative Technologien helfen die spezifischen Anforderungen der relevanten Europäischen Normen zu erfüllen
- praktische Funktionsüberprüfung (vor Ort sowie remote)
- einheitliches Bedienungskonzept
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- neuster Stand der Technik
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Anpassungs- und Diagnosesoftware für MF/MP/MOD/LON/KNX-Antriebe inkl. Brandschutz.
Für Windows-Systeme.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162.53 MB)
-
Installationsanleitung und Release Notes - PC-Tool
(pdf -
463 KB)
-
Bedienungsanleitung - PC-Tool
(pdf -
6.13 MB)
-
-
VRP-M-Tool - Version 2.0.11
(zip -
5.76 MB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
Video - BIM: How to use the Belimo Plug-in
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen