Κινητήρες διαφραγμάτων πυρασφάλειας
Τεχνολογία που σώζει ζωές
Οι κινητήρες ασφαλείας Belimo για διαφράγματα πυρός μετακινούνται αυτόματα στη θέση ασφαλείας τους σε περίπτωση πυρκαγιάς και διατηρούν τους αποσβεστήρες κλειστούς κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Προσφέρουν την καλύτερη προστασία ενάντια στην εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού μέσω των αεραγωγών.
Belimo – κορυφαία στην πυροπροστασία από το 1978
Τεχνολογία που σώζει ζωές
Οι πυρκαγιές αποτελούν τη μεγαλύτερη δυνητική απειλή για τους ανθρώπους και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία στα κτήρια. Η αποδοτική πυροπροστασία σώζει ζωές σε περιόδους κινδύνου, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των υλικών ζημιών και διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Τα προϊόντα πυροπροστασίας της Belimo υπάρχουν στις παρακάτω εφαρμογές κτηρίων::
- Μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός για τον σχηματισμό ζωνών πυρός – παρέχουν την καλύτερη προστασία ενάντια στην εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού μέσω των αεραγωγών
- Μηχανοκίνητα διαφράγματα ελέγχου καπνού – διατηρούν τις διαδρομές φυγής και διάσωσης χωρίς καπνό σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Κινητήρες και αισθητήρια για διαφορικά συστήματα πίεσης – χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς π.χ. σε σκάλες σε ψηλά κτήρια
Περισσότερη απόδοση, μεγαλύτερη αξία – περισσότερη ασφάλεια.
Μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός μετακινούνται στη θέση ασφαλείας (κλειστό) χρησιμοποιώντας το ελατήριο του κινητήρα διαφράγματος πυρός στην περίπτωση που:
- Υπάρχει υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας στον αγωγό ή στο περιβάλλον,
- Ενεργοποιείται ένας ανιχνευτής καπνού,
- Η τάση τροφοδοσίας αστοχεί,
- Το σύστημα εξαερισμού κλείνει,
- Το σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς αποκρίνεται.
Η λειτουργία Safety Position Lock™ διατηρεί τα μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός στη θέση ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Σειρά προϊόντων
8 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε κινητήρες διαφραγμάτων από την Belimo
1. Ο κατάλληλος κινητήρας για κάθε εφαρμογή HVAC
2. Ενεργειακά αποδοτική μηχανοκίνηση
3. Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
4. Το κατάλληλο προϊόν την κατάλληλη στιγμή
5. Εύκολη, καθολική εγκατάσταση
6. Έτοιμοι για το μέλλον
7. Γρήγορη και απλή αντικατάσταση (επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του διαφράγματος)
8. Ελβετική ποιότητα από την Belimo από το 1975
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου).
- Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
- Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Ολοκληρωμένες λύσεις από μια πηγή
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης σε συστήματα ανώτερου επιπέδου
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, με ξεχωριστές συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε προϊόν και εφαρμογή
- Με τα διαφράγματα απομονώσεως πυρός με πιστοποίηση CE, οι ενεργοποιητές σχηματίζουν μια μονάδα που πληροί τις ειδικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων
- Η λειτουργία Safety Position Lock™ συγκρατεί αξιόπιστα το διάφραγμα πυρός στη θέση ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος
- Οικονομική μηχανοκίνηση διαφράγματος απομονώσεως πυρός μέσα από μια διαβαθμισμένη σειρά προϊόντων
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
- Γρήγορη και εύκολη θέση σε λειτουργία
- Χαμηλός κίνδυνος σφαλμάτων κατά την ενσωμάτωση
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, στο πλευρό σας με ικανή υποστήριξη στην εξεύρεση λύσεων
Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων
Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη στερέωση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπει να τηρείτε το αυστηρό σας χρονοδιάγραμμα. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Δυνατότητα επιτόπιου λειτουργικού ελέγχου
- Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 5 χρόνια εγγύηση
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης λόγω προϊόντων που δεν χρειάζονται συντήρηση
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
- Αξιοπιστία και ασφάλεια επένδυσης
- Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
- Μακρά διάρκεια ζωής και βιωσιμότητα
- Καινοτόμες τεχνολογίες με προσανατολισμό στο μέλλον
Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης λόγω προϊόντων που δεν χρειάζονται συντήρηση
- Υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας
- Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και μακροζωίας
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
- Ομοιόμορφη λειτουργία
- Υψηλή διαθεσιμότητα και συμβατότητα με παλαιότερα μοντέλα
- Τεχνολογία αιχμής
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού
Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές στα προϊόντα σας. Αναζητάτε πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Υψηλής ποιότητας και μοναδικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή σας προσθέτουν αξία και σας επιτρέπουν να ξεχωρίζετε από τους ανταγωνιστές σας. Η άριστη τεχνική υποστήριξη και η απλή επιχειρηματική συναλλαγή είναι αυτονόητη για εσάς. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Διαβαθμισμένη σειρά προϊόντων για βέλτιστη και οικονομική μηχανοκίνηση των διαφραγμάτων πυρός όλων των τύπων, των διαστάσεων και των κατηγοριών
- Αδιάλειπτη διαχειριστική υποστήριξη, μέγιστη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία παράδοσης
- Η υψηλότερη διασφάλιση ποιότητας με συνεχή ιχνηλασιμότητα
- Ειδικές λύσεις για τον πελάτη κατά περίπτωση
- Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, με ξεχωριστές συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε προϊόν και εφαρμογή
- Γρήγορη, εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση
- Μακρά διάρκεια ζωής και αξιοπιστία
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
- Οι καινοτόμες τεχνολογίες συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεων των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων
- Πρακτικός λειτουργικός έλεγχος (επιτόπου και απομακρυσμένα)
- Ομοιόμορφη λειτουργία
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Τεχνολογία αιχμής
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Λογισμικό ρύθμισης και διάγνωσης για κινητήρες MF/MP/MOD/LON/KNX, συμπεριλαμβανομένης της πυροπροστασίας.
Για συστήματα Windows.
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
BIM πρόσθετο για το Autodesk Revit
3D μοντέλα δεδομένων με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του πρόσθετου BIM
Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μία βάση δεδομένων και στη συνέχεια να τα προσθέτετε στο έργο μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα μέσω drag & drop. Έτσι, όλοι οι χρήστες BIM έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα δομημένα και ταξινομημένα στη μορφή Revit MEP.