Κινητήρες
Οι κινητήρες διαφραγμάτων της Belimo έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε διάφορες εφαρμογές HVAC και εγγυώνται αξιοπιστία και μειωμένη κατανάλωση ρεύματος. Με ένα ολοκληρωμένο εύρος ροπής (2 Nm έως 40 Nm) έχουν βελτιστοποιηθεί για μεγέθη διαφραγμάτων έως 8 m2. Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε άξονες διαφραγμάτων. Οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για διαφράγματα ελέγχου, τερματικές συσκευές VAV, μονάδες fan coil και πολλές άλλες εφαρμογές HVAC.