Pohony
Pohony klapiek Belimo sú navrhnuté na použitie v rôznych aplikáciách HVAC a zaručujú spoľahlivosť a zníženú spotrebu prúdu. S komplexným rozsahom krútiaceho momentu (2 Nm až 40 Nm) sú optimalizované pre veľkosti klapiek až do 8 m2. Môžu byť namontované priamo na hriadele klapiek. Pohony sú vhodné pre regulačné klapky, koncové zariadenia VAV, fancoilové jednotky a mnohé ďalšie HVAC aplikácie.