Attuatori per serrande tagliafuoco
Tecnologia che salva vite
Gli attuatori di sicurezza Belimo per serrande tagliafuoco si muovono automaticamente nella loro posizione di sicurezza in caso d'incendio e mantengono le serrande chiuse durante l'incendio. Offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti.
Belimo - leader nella protezione antincendio dal 1978
Tecnologia che salva vite
Il fuoco rappresenta la maggiore minaccia potenziale a persone e beni negli edifici. Un efficiente protezione antincendio salva vite umane in caso di pericolo, aiuta a minimizzare i danni alle proprietà e assicura la continuità delle operazioni nelle aziende.
I prodotti per la protezione antincendio di Belimo possono essere utilizzati nelle seguenti applicazioni per l'edilizia:
- Serrande tagliafuoco motorizzate per compartimentare le diverse fire zone – offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti
- Serrande di controllo fumi motorizzate – mantengono le via di fuga e di salvataggio libere dal fumo in caso d'incendio
- Attuatori e sensori per i sistemi a pressione differenziale – sono impiegati per l'estrazione fumi in caso d'incendio, ad es nelle trombe delle scale e nei grattacieli
Maggiori performance, più valore, più sicurezza.
Serrande tagliafuoco motorizzate
In caso d'incendio, le serrande tagliafuoco motorizzate si muovono nella posizione di sicurezza (chiusura) usando il meccanismo di ritorno a molla dell'attuatore per serrande tagliafuoco se:
- la temperatura di funzionamento nel condotto o nell'ambiente eccede i limiti previsti,
- viene azionato un rilevatore fumi,
- viene a mancare la tensione di alimentazione,
- il sistema di ventilazione è spento,
- il sistema di allarme antincendio risponde.
La funzione Safety Position Lock™ mantiene le serrande tagliafuoco motorizzate in posizione di sicurezza in caso d'incendio.
Gamma di prodotti
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
1. Il giusto attuatore per ogni applicazione HVAC
2. Motorizzazione ad alta efficienza energetica
3. Sicurezza senza compromessi
4. Il prodotto giusto al momento giusto
5. Installazione facile e universale
6. Pronto per il futuro
7. Retrofit rapido e semplice (contattare il produttore della serranda)
8. Qualità svizzera Belimo dal 1975
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Soluzioni complete da un unico fornitore
- Varie possibilità di integrazione in sistemi di livello superiore
- Documentazione completa e di facile accesso
- Organizzazione orientata al servizio e al cliente con consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Con le serrande tagliafuoco certificate CE, gli attuatori formano un'unità che soddisfa i requisiti specifici degli Standard Europei
- La funzione Safety Position Lock™ mantiene in modo affidabile la serranda tagliafuoco in posizione di sicurezza in caso d'incendio
- Elevata efficienza energetica, riducendo così i costi operativi
- Motorizzazione economica delle serrande tagliafuoco attraverso una gamma prodotti graduata
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
- Commissioning facile e veloce
- Basso rischio di errori durante l'integrazione
- Documentazione completa e di facile accesso
- Organizzazione orientata al cliente e al servizio al vostro fianco con un'assistenza competente nella ricerca di soluzioni
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Consegne veloci
- Installazione rapida e facile
- Possibilità di controllo operativo in loco
- Alto livello di robustezza
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
- Documentazione completa e di facile accesso
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è sempre al centro della nostra attenzione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Il massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali basato sullo stato dell'arte
- Costi operativi e di manutenzione minimi grazie a prodotti che non richiedono manutenzione
- Controllo operativo semplice e regolare
- Affidabilità e sicurezza degli investimenti
- Elevata efficienza energetica
- Longevità e sostenibilità
- Tecnologie innovative e orientate al futuro
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Costi operativi e di manutenzione minimi grazie a prodotti che non richiedono manutenzione
- Massimo livello di efficienza energetica
- Alto livello di robustezza e lunga durata
- Controllo operativo semplice e regolare
- Funzionamento uniforme
- Elevata disponibilità e retrocompatibilità
- Tecnologia all'avanguardia
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali
OEM
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un supporto tecnico eccellente e transazioni commerciali semplici sono d'abitudine per voi. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali
- Gamma prodotti graduata per una motorizzazione ottimale ed economica delle serrande tagliafuoco di tutti i tipi, dimensioni e classificazioni
- Logistica senza soluzione di continuità, massima disponibilità e affidabilità di consegna
- Massima garanzia di qualità con tracciabilità continua
- Soluzioni specifiche per il cliente in base alle esigenze
- Organizzazione orientata al servizio e al cliente con consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Montaggio rapido, semplice e sicuro
- Longevità e affidabilità
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
- Le tecnologie innovative contribuiscono a soddisfare i requisiti specifici degli Standard Europei in materia
- Pratico controllo operativo (in loco e a distanza)
- Concetto operativo uniforme
- Documentazione completa e di facile accesso
- Tecnologia all'avanguardia
Belimo MP-Bus
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
-
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita il sito Autodesk