Actuadores para válvulas
Integración óptima gracias a la amplia gama de productos
Con el fin de satisfacer de manera óptima los requisitos específicos del proyecto, Belimo también ofrece una amplia gama de actuadores además de la amplia gama de válvulas. Esto asegura una integración óptima en el sistema de gestión del edificio y el mejor control posible del lado del agua en todas las aplicaciones de HVAC.
El uso de actuadores con motores de corriente continua sin escobillas duraderos, combinados con engranajes de diseño especial y el control de motor patentado, garantiza un funcionamiento seguro y con ahorro de energía de las válvulas. Gracias a las sofisticadas soluciones de reconversión, las válvulas también pueden venir de terceros fabricantes en edificios existentes.
La ventaja de Belimo
Precisión y capacidad de control
Actuadores rotativos
Actuadores lineales
Retrofit+
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que nos indique.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- La simple determinación del actuador más adecuado para la válvula seleccionada y la aplicación correspondiente
- La amplia gama de productos para satisfacer los requisitos específicos del proyecto
- Motor de corriente continua sin escobillas con protección contra sobrecargas que garantiza la durabilidad y un mantenimiento sin problemas
- 5 años de garantía
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Montaje e instalación sencillas para ahorrar tiempo y evitar fallos de ejecución
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Mayoristas especializados
Para sus clientes, confía en una alta disponibilidad, una fácil selección y unos rápidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Selección e instalación sencillas y mantenimiento sin problemas
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Instalación rápida, sencilla y segura de la válvula
- Entrega de la combinación de válvula y actuador premontados en fábrica a petición del cliente.
- Se ajusta de forma óptima a los requisitos de la válvula en funcionamiento
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Costes de energía reducidos gracias al bajo consumo de energía
- Confort óptimo gracias al control basado en las necesidades
- Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento para reducir los costes del ciclo de vida
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Tecnología del actuador duradera y sin mantenimiento
- Instalación sencilla
- Soluciones de reconversión inteligentes para motorizar válvulas de otros fabricantes
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en HVAC. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk