Siłowniki do zaworów
Optymalna integracja dzięki szerokiemu asortymentowi
Aby optymalnie sprostać wymaganiom specyficznym dla danego projektu, oprócz szerokiego asortymentu zaworów, Belimo oferuje również szeroką gamę siłowników. Zapewnia to optymalną integrację z systemem automatyki budynku i najlepsze możliwe sterowanie po stronie wody we wszystkich zastosowaniach instalacji HVAC.
Zastosowanie siłowników z trwałymi bezszczotkowymi silnikami prądu stałego w połączeniu ze specjalnie zaprojektowaną przekładnią oraz opatentowanym sterowaniem silnika zapewnia bezpieczną i energooszczędną obsługę zaworów. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom modernizacyjnym zawory w istniejących budynkach mogą również pochodzić od innych producentów.
Przewaga Belimo
Precyzja pozycjonowania i sterowania
Siłowniki obrotowe
Siłowniki liniowe
Retrofit+
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania).
- Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
- Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:
- Proste określenie najbardziej odpowiedniego siłownika dla wybranego zaworu i zastosowania
- Szeroki asortyment produktów spełniających wymagania specyficzne dla danego projektu
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zapewnia trwałość i bezproblemową obsługę
- 5-letnia gwarancja
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Prosty montaż i instalacja oszczędzają czas i zapobiegają błędom wykonawczym
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:
- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja zaworu
- Dostawa fabrycznie zmontowanej kombinacji zaworu i siłownika na życzenie
- Optymalne dostosowanie do wymagań obsługiwanego zaworu
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Obniżone koszty energii dzięki jej niskiemu zużyciu
- Optymalny komfort dzięki sterowaniu w zależności od potrzeb
- Długi okres trwałości użytkowej i bezobsługowa eksploatacja zmniejszają koszty cyklu życia
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji.
- Trwałe, bezobsługowe siłowniki
- Łatwy montaż
- Przemyślane rozwiązania do modernizacji zaworów z siłownikiem innych producentów
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk