Ventilställdon
Optimal integrering tack vare ett brett produktsortiment
För att på ett optimalt sätt uppfylla projektspecifika krav erbjuder Belimo utöver det omfattande produktsortimentet av ventiler även ett brett utbud av ställdon. Detta säkerställer optimal integrering i fastighetsautomationssystem och bästa möjliga styrning på vattensidan.
Användning av ställdon med robusta borstlösa likströmsmotorer i kombination med specialutformade växlar och patenterad motorstyrning säkerställer säker och energibesparande ventildrift. Tack vare sofistikerade retrofitlösningar kan ventilerna även komma från tredjepartstillverkare i befintliga byggnader.
Fördelen med Belimo
Noggrannhet och styrbarhet
Vridande ställdon
Linjära ställdon
Retrofit+
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:
- Hitta enkelt det bäst lämpade ställdonet för den valda ventilen och motsvarande tillämpning
- Brett produktsortiment för att uppfylla projektspecifika krav.
- Borstlös likströmsmotor med överbelastningsskydd säkerställer varaktighet och problemfri service
- 5 års garanti
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Enkel montering och installation sparar tid och förhindrar fel i utförandet
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:
- Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Snabb, enkel och säker ventilinstallation
- Förmonterade kombinationer av ventil och ställdon levereras på begäran.
- Optimalt justerad till kraven för den ventil som är i drift
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:
- Minskade energikostnader tack vare låg energiförbrukning
- Optimal komfort tack vare behovsbaserad styrning
- Lång livslängd och underhållsfri drift reducerar kostnaderna
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Hållbar och underhållsfri ställdonsteknik
- Enkel installation
- Smarta retrofitlösningar för motorisering av ventiler från andra tillverkare
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.