Función de seguridad de los actuadores para compuertas de aire
Protección fiable
Los actuadores para compuertas de Belimo están diseñados para ser usados en una amplia variedad de aplicaciones CVAA. Gracias al amplio rango del par de giro, que va desde 2 Nm a 160 Nm, y a la posibilidad de realizar un montaje directamente en los ejes de la compuerta estándar, nuestras soluciones son ideales para aplicaciones versátiles. La función de seguridad mueve las compuertas a la posición requerida cuando están desconectadas.
-
-
Prospecto técnico - Aplicaciones de ventilación
(pdf -
7,38 MB)
-
Mayor eficiencia
Potente y fiable
Nuestros actuadores con función de seguridad cuentan con un bajo consumo eléctrico, un par de giro más elevado y tiempos de giro más rápidos. Los actuadores con función de seguridad aumentan la seguridad del sistema con un bajo consumo eléctrico.
8 motivos para utilizar los actuadores para compuertas de Belimo
1. El actuador adecuado para cada aplicación de CVAA
2. Motorización eficiente energéticamente
3. Seguridad sin compromisos
4. El producto adecuado en el momento adecuado
5. Instalación fácil y universal
6. Preparados para el futuro
7. Modernización rápida y sencilla
8. Calidad suiza de Belimo desde 1975
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
Calidad del aire de impulsión óptima sin sacrificios
Actuadores para compuertas de Belimo – probados de conformidad con la norma en materia de higiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
Nuestros actuadores para compuertas de aire son probados de conformidad con los requisitos de la norma en materia de higiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01 – Ventilación y calidad del aire en interiores. Esta norma especifica requisitos de higiene exhaustivos para sistemas y unidades de ventilación y aire acondicionado, y se centra en la protección de la salud de las personas.
El objetivo mínimo de las medidas de higiene establecidas en esta norma es garantizar que la calidad del aire no se ve degradada por los climatizadores o sistemas y que el aire de impulsión es beneficioso para la salud.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Contratistas generales/Inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento o mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Protección del sistema garantizada
- Unos actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
Arquitectos
Su atención se centra en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable de su diseño y planificación funcional, técnica y económica. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Protección del sistema garantizada
- Unos actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- La fuerza de retención fiable del engranaje mantiene las compuertas cerradas
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Protección del sistema garantizada
- La función de seguridad mantiene las compuertas en la posición deseada en un estado sin tensión
- La tensión de conexión universal garantiza una planificación sencilla y un montaje sin errores
- Amplia gama de productos desde 2...160 Nm
- Probado con 60 000 o 100 000 ciclos con función de seguridad, garantizando una elevada seguridad del sistema
- Unos actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Los elementos de funcionamiento, como el pulsador para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- Protección del sistema garantizada
- La función de seguridad mantiene las compuertas en la posición deseada en un estado sin tensión
- La tensión de conexión universal garantiza una planificación y un montaje sin errores
- Gama de productos desde 2...160 Nm
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Unos actuadores precisos simplifican el control del sistema de ventilación
- Los actuadores parametrizables y con comunicación (señal analógica, BACnet, Modbus, MP-Bus) permiten una gran flexibilidad de aplicación
- Probado con 60 000 o 100 000 ciclos con función de seguridad, garantizando una elevada seguridad del sistema
- Los elementos de funcionamiento, como el pulsador para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
- Indicador naranja claro encendido para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
Mayoristas especializados
Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Amplia gama de productos desde 2...160 Nm
- Los actuadores con conexiones por terminales facilitan las soluciones de RetroFIT+
- Las series EF y PK también están disponibles en versión IP66 (sin carcasa protectora adicional), con calefacción integrada para temperaturas inferiores a -40 °C
Instaladores/Ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Protección del sistema garantizada
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- La tensión de conexión universal garantiza una instalación sin errores
- Amplia gama de productos desde 2...160 Nm
- Los actuadores con conexiones por terminales facilitan las soluciones de RetroFIT+
- Topes mecánicos finales para ajustar el ángulo de giro, con el fin de conseguir una flexibilidad adicional durante el montaje
- Los elementos de funcionamiento, como el pulsador para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
- Indicador naranja claro encendido para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Máxima eficiencia energética en posición de reposo mediante el uso de motores de corriente continua sin escobillas, que reducen el consumo de energía gracias a la tecnología de motores de última generación
- 5 años de garantía
- La solución de actuador adecuada para cada aplicación
- Protección del sistema garantizada
- La función de seguridad mantiene las compuertas en la posición deseada en un estado sin tensión
- Probado con 60 000 o 100 000 ciclos con función de seguridad, garantizando una elevada seguridad del sistema
Gestores de instalaciones / Mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Los actuadores para compuertas de aire, con función de seguridad, de Belimo ofrecen:
- Protección del sistema garantizada
- La función de seguridad mantiene las compuertas en la posición deseada en un estado sin tensión
- Probado con 60 000 o 100 000 ciclos con función de seguridad, garantizando una elevada seguridad del sistema
- La tensión de conexión universal garantiza una planificación y un montaje sin errores
- Gama de productos desde 2...160 Nm
- Los actuadores con conexiones por terminales facilitan las soluciones de RetroFIT+
- Topes mecánicos finales para ajustar el ángulo de giro, con el fin de conseguir una flexibilidad adicional durante el montaje
- Los elementos de funcionamiento, como el pulsador para desembrague manual, simplifican el trabajo in situ
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y reiniciar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk