Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion
Zuverlässiger Schutz
Die Klappenantriebe von Belimo sind für den Einsatz in einer Vielzahl von HLK-Anwendungen konzipiert. Durch den grossen Drehmomentbereich von 2 Nm bis 160 Nm und der Möglichkeit, direkt auf Standard-Klappenwellen montiert zu werden, sind unsere Lösungen für vielseitige Anwendungen bestens geeignet. Die Notstellfunktion fährt die Klappen im spannungslosen Zustand sicher in die gewünschte Position.
-
Technische Broschüre - Antriebe mit Notstellfunktion für Lüftungsanwendungen
(pdf -
2.39 MB)
-
Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen
(pdf -
7.2 MB)
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
(pdf -
4.62 MB)
Erhöhte Effizienz
Leistungsstark und zuverlässig
Unsere ausfallsicheren Antriebe bieten einen geringeren Stromverbrauch, ein höheres Drehmoment und schnellere Laufzeiten. Unsere Antriebe mit Notstellfunktion erhöhen die Anlagensicherheit und das bei geringem Stromverbrauch.
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnell und einfach Retrofit
8. Swiss Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
Gute Zuluftqualität ohne Kompromisse
Klappenantriebe von Belimo – geprüft nach der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01
Unsere Antriebe für Luftklappen sind geprüft gemäss den Anforderungen der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01 – Raumlufttechnik, Raumluftqualität. Diese Richtlinie legt ganzheitliche Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte fest, wobei der Gesundheitsschutz von Personen im Vordergrund steht.
Das Mindestziel der in dieser Richtlinie festgelegten Hygienemassnahmen besteht darin, sicherzustellen, dass die Qualität der zugeführten Luft durch RLT-Geräte oder -anlagen nicht verschlechtert wird und die Zuluft gesundheitlich zuträglich ist.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Anlagenschutz sichergestellt
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Anlagenschutz sichergestellt
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- die zuverlässige Haltekraft des Getriebes hält die Klappen geschlossen
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Anlagenschutz sichergestellt
- die Notstellfunktion hält die Klappen im stromlosen Zustand in der gewünschten Position
- universelle Anschlussspannung sorgt für eine einfache Planung und fehlerfreie Montage
- umfangreiches Sortiment von 2 Nm bis 160 Nm
- getestet mit 60'000 bzw. 100'000 Notstell-Zyklen, dadurch hohe Anlagensicherheit
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- Anlagenschutz sichergestellt
- die Notstellfunktion hält die Klappen im stromlosen Zustand in der gewünschten Position
- universelle Anschlussspannung sorgt für eine fehlerfreie Planung und Montage
- Sortiment von 2 Nm bis 160 Nm
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Anwendungsflexibilität dank kommunikativen und parametrierbaren Antrieben (analoges Signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- getestet mit 60'000 bzw. 100'000 Notstell-Zyklen und dadurch hohe Anlagensicherheit
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- umfangreiches Sortiment von 2 Nm bis 160 Nm
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+-Lösung
- EF und PK-Serie auch als IP66 Ausführung (ohne Zusatzschutzgehäuse) lieferbar, mit integrierter Heizung für Temperaturen bis -40°C
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- Anlagenschutz sichergestellt
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- universelle Anschlussspannung sorgt für eine fehlerfreie Installation
- umfangreiches Sortiment von 2 Nm bis 160 Nm
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+-Lösung
- mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Installation
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- 5 Jahre Garantie
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Anlagenschutz sichergestellt
- die Notstellfunktion hält die Klappen im stromlosen Zustand in der gewünschten Position
- getestet mit 60'000 bzw. 100'000 Notstell-Zyklen und dadurch hohe Anlagensicherheit
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Luftklappenantriebe mit Notstellfunktion von Belimo bieten:
- Anlagenschutz sichergestellt
- die Notstellfunktion hält die Klappen im stromlosen Zustand in der gewünschten Position
- getestet mit 60'000 bzw. 100'000 Notstell-Zyklen und dadurch hohe Anlagensicherheit
- universelle Anschlussspannung sorgt für eine fehlerfreie Planung und Montage
- Sortiment von 2 Nm bis 160 Nm
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine Retrofit-Lösung
- mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen