Servomotoare pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță
Protecție de încredere
Servomotoarele Belimo pentru clapete sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o varietate de aplicații HVAC. Având o plajă cuprinzătoare de cuplu de 2...160 Nm și a posibilitatea de prindere direct pe axul clapetelor, soluțiile noastre sunt ideale pentru aplicații versatile. Funcția de siguranță duce clapetele în poziția dorită atunci când se întrerupe alimentarea.
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Eficiență crescută
Puternic și de încredere
Servomotoarele noastre cu funcție de siguranță au un consum de curent mai mic, un cuplu mai mare și timp de funcționare mai rapid. Servomotoarele cu funcție de siguranță măresc siguranța sistemului, cu un consum redus de curent.
8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo
1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC
2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic
3. Siguranță fără compromis
4. Produsul potrivit la momentul potrivit
5. Instalare ușoară, universală
6. Pregătit pentru viitor
7. Înlocuire rapidă și simplă
8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montare (adaptate la situația lucrărilor de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei).
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
Alimentare cu aer de calitate bună fără compromisuri
Servomotoare de clapetă de la Belimo – testate în conformitate cu ghidul de igienă VDI 6022 Partea 1/SWKI VA 104-01
Servomotoare noastre de clapetă sunt testate în conformitate cu cerințele din ghidul de igienă VDI 6022 Partea 1/SWKI VA 104-01 – aerisirea și calitatea aerului din interior. Acest standard specifică cerințe complete de igienă pentru sistemele și dispozitivele de ventilație și de aer condiționat, cu accent pe protejarea sănătății oamenilor.
Obiectivul minim al măsurilor de igienă stabilite în acest standard este de a se asigura că calitatea aerului nu este degradată de unitățile sau centralele de tratare a aerului și că aerul furnizat este benefic pentru sănătate.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
Antreprenori generali/investitori
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu numai costurile de investiție, ci și costurile de exploatare/întreținere curentă. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Protecția sistemului este asigurată
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Protecția sistemului este asigurată
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Forța de blocare a angrenajului menține clapetele închise
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru proiectul dvs. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Protecția sistemului este asigurată
- Funcția de siguranță duce clapetele în poziția dorită când nu există alimentare.
- Tensiunea universală de alimentare asigură o proiectare ușoară și o montare fără erori
- Gamă extinsă de produse de la 2...160 Nm
- Testat de 60.000 sau 100.000 de cicluri de siguranță, asigurând o fiabilitate ridicată a sistemului
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Protecția sistemului este asigurată
- Funcția de siguranță duce clapetele în poziția dorită când nu există alimentare.
- Tensiunea de conectare universală asigură planificarea și montarea fără erori
- Gamă de produse de la 2...160 Nm
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Flexibilitatea aplicației datorită servomotoarelor comunicative și parametrizabile (semnal analogic, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Testat de 60.000 sau 100.000 de cicluri de siguranță, asigurând o fiabilitate ridicată a sistemului
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de produse de la 2...160 Nm
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
- Seriile EF și PK sunt disponibile și ca versiune IP66 (fără carcasă de protecție suplimentară), cu încălzire integrată pentru temperaturi de până la -40°C
Instalatorii/Ingineri de instalații
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Protecția sistemului este asigurată
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Tensiunea de conectare universală asigură o instalare fără erori
- Gamă extinsă de produse de la 2...160 Nm
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
- Opritoare de capăt mecanice pentru reglarea unghiului de rotație pentru un plus de flexibilitate în timpul instalării
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Garanție de 5 ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Protecția sistemului este asigurată
- Funcția de siguranță duce clapetele în poziția dorită când nu există alimentare.
- Testat cu 60.000 sau 100.000 de cicluri de siguranță, asigurând o siguranță ridicată a sistemului
Administratori/întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație cu funcție de siguranță oferă:
- Protecția sistemului este asigurată
- Funcția de siguranță duce clapetele în poziția dorită când nu există alimentare.
- Testat cu 60.000 sau 100.000 de cicluri de siguranță, asigurând o siguranță ridicată a sistemului
- Tensiunea de conectare universală asigură planificarea și montarea fără erori
- Gamă de produse de la 2...160 Nm
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
- Opritoare de capăt pentru reglarea unghiului de rotație oferă flexibilitate suplimentară în timpul montării
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.