Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan hava damper motorları
Güvenilir koruma
Belimo damper motorları, birçok ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2...160 Nm arasında değişen geniş tork aralıkları ve doğrudan varsayılan damper mili üzerine monte edilebilmeleri sayesinde çözümlerimiz, çeşitli uygulamalar için idealdir. Acil durumda kontrol fonksiyonu, güç kesildiğinde damperleri istediğiniz pozisyona getirir.
-
-
Teknik broşür - Havalandırma uygulamaları
(pdf -
7,38 MB)
-
Daha fazla verimlilik
Güçlü ve güvenilir
Acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlarımız daha düşük akım tüketimi, daha yüksek tork ve daha hızlı çalışma sunar. Acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar, sistem güvenliğini artırırken bir yandan da akım tüketimini azaltır.
Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
- Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
Ödün vermeden iyi besleme havası kalitesi
Belimo'nun damper motorları - VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 hijyen yönergesine uygun olarak test edilmiştir
Hava damperleri için motorlarımız, VDI 6022 Bölüm 1/SWKI VA 104-01 - havalandırma ve iç hava kalitesi gerekliliklerine uygun olarak test edilmiştir. Bu standart, insanların sağlığını korumaya odaklanarak havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve üniteleri için kapsamlı hijyen gerekliliklerini belirtir.
Bu standartta belirtilen hijyen önlemlerinin asgari amacı, hava kalitesinin klima santralleri veya sistemleri tarafından bozulmamasını ve besleme havasının sağlığa yararlı olmasını sağlamaktır.
- Müşteri avantajları
- Yazılım/Eklentiler
Genel yükleniciler/Yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme/servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Her uygulama için doğru motor
- Sistem koruması
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
Mimarlar
Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binalar tasarlıyorsunuz ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- Her uygulama için doğru motor
- Sistem koruması
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Dişlinin güvenilir tutucu gücü, damperlerin kapalı kalmasını sağlar
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden/üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- Her uygulama için doğru motor
- Sistem koruması
- Acil durumda kontrol fonksiyonu, güç yokken damperleri istediğiniz pozisyonda tutar
- Üniversal bağlantı voltajı, kolay planlama ve hatasız montaj sağlar
- 2...160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
- 60.000 veya 100.000 acil durumda kontrol fonksiyonu çevrimiyle test edilmiş olması sayesinde yüksek sistem güvenliği sağlar
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- Sistem koruması
- Acil durumda kontrol fonksiyonu, güç yokken damperleri istediğiniz pozisyonda tutar
- Üniversal bağlantı voltajı, hatasız planlama ve montaj imkanı sunar
- 2...160 Nm arasında değişen ürün portföyü
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Haberleşmeli ve özelleştirilebilir motorlar sayesinde uygulama esnekliği (analog sinyal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- 60.000 veya 100.000 acil durumda kontrol fonksiyonu çevrimiyle test edilmiş olması sayesinde yüksek sistem güvenliği sağlar
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
- Damper pozisyonunun hızlıca kontrol edilmesini sağlayan net, ışıklı turuncu gösterge
Uzman bayiler
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Her uygulama için doğru motor
- 2...160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
- EF ve PK serileri de -40°C'ye kadar düşen entegre ısıtmayla IP66 versiyonu olarak mevcuttur (ek koruyucu muhafaza olmaksızın)
Montaj uzmanları/Cihaz üreticileri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- Sistem koruması
- Her uygulama için doğru motor
- Üniversal bağlantı montajı hatasız montaj imkanı sunar
- 2...160 Nm arasında değişen geniş ürün portföyü
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
- Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
- Damper pozisyonunun hızlıca kontrol edilmesini sağlayan net, ışıklı turuncu gösterge
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 5 yıl garanti
- Her uygulama için doğru motor
- Sistem koruması
- Acil durumda kontrol fonksiyonu, güç yokken damperleri istediğiniz pozisyonda tutar
- 60.000 veya 100.000 acil durumda kontrol fonksiyonu çevrimiyle test edilmiş olması sayesinde yüksek sistem güvenliği sağlar
Tesis yöneticileri/Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorların sağladığı avantajlar:
- Sistem koruması
- Acil durumda kontrol fonksiyonu, güç yokken damperleri istediğiniz pozisyonda tutar
- 60.000 veya 100.000 acil durumda kontrol fonksiyonu çevrimiyle test edilmiş olması sayesinde yüksek sistem güvenliği sağlar
- Üniversal bağlantı voltajı, hatasız planlama ve montaj imkanı sunar
- 2...160 Nm arasında değişen ürün portföyü
- Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır
- Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin