Spjällställdon med säkerhetsfunktion
Pålitligt skydd
Belimos spjällställdon är konstruerade för att användas i en stor mängd applikationer. Tack vare det stora vridmomentsområdet från 2 Nm till 160 Nm och möjligheten till montering direkt på spjällaxeln lämpar sig våra lösningar för mångsidiga tillämpningar. Säkerhetsfunktionen flyttar spjällen till det läge som krävs när de är strömlösa
-
-
Teknisk broschyr – Luftapplikationer
(pdf -
7,38 MB)
-
Ökad effektivitet
Kraftfull och pålitlig
Våra ställdon med säkerhetsfunktion har lägre strömförbrukning, högre vridmoment och snabbare gångtider. Ställdonen med säkerhetsfunktion ökar systemets säkerhet och detta med låg strömförbrukning.
8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
God tilluftskvalitet utan kompromisser
Spjällställdon från Belimo – testade i enlighet med hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01
Våra ställdon för luftspjäll är testade i enlighet med kraven i hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01 – ventilation och inomhusluftkvalitet. Denna standard specificerar omfattande hygienkrav för ventilations- och luftkonditioneringssystem och -enheter, med fokus på att skydda människors hälsa.
Minimimålet för de hygienåtgärder som anges i denna standard är att säkerställa att luftkvaliteten inte försämras av luftbehandlingsenheter eller -system och att tilluften är hälsosam.
- Fördelar för kunden
- Programvara/insticksprogram
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Garanterat systemskydd
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Garanterat systemskydd
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Pålitlig hållstyrka för växeln ser till att spjällen hålls stängda
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Garanterat systemskydd
- Säkerhetsfunktionen håller spjället i önskad position i strömlöst läge
- Universell anslutningsspänning säkerställer enkel planering och felfri montering
- Omfattande produktsortiment från 2 Nm till 160 Nm
- Testad med 60 000 eller 100 000 felsäkra cykler, vilket garanterar hög systemsäkerhet
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Garanterat systemskydd
- Säkerhetsfunktionen håller spjället i önskad position i strömlöst läge
- Universell anslutningsspänning säkerställer felfri planering och montering
- Produktsortiment från 2 Nm till 160 Nm
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Tillämpningsfrihet tack vare kommunicerande och inställningsbara ställdon (analog signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Testad med 60 000 eller 100 000 felsäkra cykler, vilket garanterar hög systemsäkerhet
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment från 2 Nm till 160 Nm
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
- EF- och PK-serierna finns även tillgängliga som en IP66-version (utan ytterligare skyddskåpa), med integrerad uppvärmning för temperaturer ned till -40 °C
Installatörer/systemtillverkare
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Garanterat systemskydd
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Universell anslutningsspänning säkerställer felfri installation
- Omfattande produktsortiment från 2 Nm till 160 Nm
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
- Mekaniska stoppklackar för justering av vridvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- 5 års garanti
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Garanterat systemskydd
- Säkerhetsfunktionen håller spjället i önskad position i strömlöst läge
- Testad med 60 000 eller 100 000 felsäkra cykler, vilket garanterar hög systemsäkerhet
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo spjällställdon med säkerhetsfunktion erbjuder:
- Garanterat systemskydd
- Säkerhetsfunktionen håller spjället i önskad position i strömlöst läge
- Testad med 60 000 eller 100 000 felsäkra cykler, vilket garanterar hög systemsäkerhet
- Universell anslutningsspänning säkerställer felfri planering och montering
- Produktsortiment från 2 Nm till 160 Nm
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
- Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.