Pogoni za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo
Zanesljiva zaščita
Pogoni loput Belimo so zasnovani za uporabo v različnih aplikacijah HVAC. Zaradi velikega razpona navora od 2 do 160 Nm in možnosti neposredne montaže na privzete gredi blažilnikov so naše rešitve idealne za vsestransko uporabo. Varnostni mehanizem ob izklopu sprožilca prestavi lopute v zahtevani položaj.
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Večja učinkovitost
Zmogljiv in zanesljiv
Naše pogone, ki so varni pred izpadom, odlikuje manjša poraba toka, večji navor in krajši čas delovanja. Pred izpadom varni pogoni povečujejo varnost sistema in imajo majhno porabo toka.
8 razlogov za uporabo pogonov loput podjetja Belimo
Izdelki, specifični za stranke
Dandanes je izzive pri načrtovanju in na delovišču težko rešiti s standardnimi izdelki, zato postajajo rešitve, specifične za stranke, vse bolj pomembne. Izdelamo pogon, ki ga potrebujete – z dolžino kabla, konektorskim vtičem in parametrizacijo, ki jo določite.
- Različne vrste in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega.
- Označevanje izdelka z informacijami stranke (npr. kje bo pogon nameščen v stavbi).
- Različne možnosti montaže (prilagojene namestitvenim razmeram na kraju samem).
- Širok obseg električnega in mehanskega pribora.
- Za parametrizacijo poskrbimo namesto vas (npr. nastavljiv čas delovanja, histereza preklopa in parametri busa).
- Preizkus delovanja, saj pri Belimu zagotavljamo peizkušeno kakovost.
Za vašo aplikacijo ponujamo »popoln brezskrben paket«.
Dobra kakovost dovodnega zraka brez kompromisov
Pogoni loput podjetja Belimo – preizkušeni v skladu s higiensko smernico VDI 6022, del 1/SWKI VA 104-01
Naši pogoni za zračne lopute so preizkušeni v skladu z zahtevami higienske smernice VDI 6022, del 1/SWKI VA 104-01 – prezračevanje in kakovost zraka v notranjosti. Ta standard določa celovite higienske zahteve za sisteme in naprave za prezračevanje in klimatizacijo s poudarkom na varovanju zdravja ljudi.
Minimalni cilj higienskih ukrepov, določenih v tem standardu, je zagotoviti, da klimati ali sistemi ne poslabšajo kakovosti zraka in da je dovodni zrak koristen za zdravje.
- Prednosti za stranke
- Programska oprema/vtičniki
Generalni izvajalci/ investitorji
Osredotočate se na donosnost stavb. To ne vključuje le stroškov naložbe, temveč tudi stroške med tekočim delovanjem in vzdrževanjem. Za vas sta pomembni trajnost in preglednost stroškov. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Preverjena kakovost že več kot 40 let
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Zagotovljena zaščita sistema
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
Arhitekti
Vaša poudarka sta ustvarjalnost in funkcionalnost. Konceptualizirate stavbe in ste odgovorni za konstrukcijo, funkcionalno, tehnično in ekonomsko načrtovanje stavb. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Zagotovljena zaščita sistema
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Zanesljiva pritrdilna sila zobnika ohranja lopute zaprte
Posvetovalni inženirji
Vaša ključna kompetenca je načrtovanje sistemov HVAC. Nenehno iščete nove, inovativne načine za varčevanje z energijo in izboljšanje prostorske klime. Delate po najsodobnejših metodah, za načrtovanje pa uporabljate podatke dobaviteljev/proizvajalcev. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Zagotovljena zaščita sistema
- Varovalni mehanizem ohranja lopute v želenem položaju v stanju brez napajanja
- Univerzalna priključna napetost zagotavlja enostavno načrtovanje in montažo brez napak
- Široka paleta izdelkov od 2...160 Nm
- Preizkušeno s 60,000 ali 100,000 varnimi cikli, kar zagotavlja visoko varnost sistema
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
Sistemski integratorji
Vaša naloga je konstrukcija sistemov upravljanja zgradb in optimalna integracija naprav v polju. Vaš cilj je zmanjšati zapletenost in zagotoviti preglednost za nenehno optimizacijo gradbene tehnologije. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Zagotovljena zaščita sistema
- Varovalni mehanizem ohranja lopute v želenem položaju v stanju brez napajanja
- Univerzalna priključna napetost zagotavlja brezhibno načrtovanje in montažo
- Nabor izdelkov od 2...160 Nm
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Prilagodljivost uporabe s pomočjo pogonov z možnostjo komunikacije in parametriranja (analogni signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Preizkušeno s 60,000 ali 100,000 varnimi cikli, kar zagotavlja visoko varnost sistema
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
- Jasen, osvetljen oranžni indikator za hitro preverjanje položaja lopute
Specializirani veletrgovci
Za svoje stranke se zanašate na visoko razpoložljivost, enostavno izbiro in kratke dobavne roke izdelkov, ki jih ponujate. Od svojih dobaviteljev zahtevate hiter in enostaven dostop do informacij ter celovito tehnično podporo. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Preverjena kakovost že več kot 40 let
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Široka paleta izdelkov od 2...160 Nm
- Pogoni s priključki za terminale omogočajo rešitve za naknadno opremljanje
- Seriji EF in PK sta na voljo tudi v izvedbi IP66 (brez dodatnega zaščitnega ohišja) z vgrajenim ogrevanjem za temperature do -40 °C
Inštalaterji/proizvajalci naprav
Ukvarjate se z montažo stavbne tehnike HVAC. Za opravljanje dela na delovišču potrebujete prave izdelke ob pravem času. Enostavna montaža in strokovna podpora vam omogočata, da se držite natrpanega urnika. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Zagotovljena zaščita sistema
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Univerzalna priključna napetost zagotavlja namestitev brez napak
- Široka paleta izdelkov od 2...160 Nm
- Pogoni s priključki za terminale omogočajo rešitve za naknadno opremljanje
- Mehanski končni omejevalniki za nastavitev kota vrtenja za večjo prilagodljivost med namestitvijo
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
- Jasen, osvetljen oranžni indikator za hitro preverjanje položaja lopute
Lastniki stavb
Izboljšanje udobja in porabe energije ter preproste širitve in nadgradnje stavb so za vas nenehen izziv. Glavni poudarek je optimizacija vašega sistema HVAC z najmanjšim možnim naporom in nizkimi stroški. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- 5-letna garancija
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Zagotovljena zaščita sistema
- Varovalni mehanizem ohranja lopute v želenem položaju v stanju brez napajanja
- Preizkušeno s 60.000 ali 100.000 varnimi cikli, kar zagotavlja visoko varnost sistema
Upravljavci objektov / vzdrževanje stavb
Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve za zagotavljanje udobja v prostoru in optimizacijo upravljanja sistema. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo. Belimova ponudba pogonov za prezračevalne lopute z varnostno funkcijo:
- Zagotovljena zaščita sistema
- Varovalni mehanizem ohranja lopute v želenem položaju v stanju brez napajanja
- Preizkušeno s 60.000 ali 100.000 varnimi cikli, kar zagotavlja visoko varnost sistema
- Univerzalna priključna napetost zagotavlja brezhibno načrtovanje in montažo
- Nabor izdelkov od 2...160 Nm
- Pogoni s priključki za terminale omogočajo rešitve za naknadno opremljanje
- Mehanski končni omejevalniki za nastavitev kota vrtenja za dodatno prilagodljivost pri montaži
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
Belimo Assistant 2
Odkrijte celoten potencial svojih enot Belimo
Belimo Assistant 2 omogoča nastavitev s kablom ali brezžično, uporabo na lokaciji in odpravljanje napak pri Belimovih pogonih loput, regulacijskih ventilih, senzorjih in merilnikih s pomočjo pametnega telefona ter tabličnega ali osebnega računalnika.
Glavne lastnosti:
- Preverjanje in spreminjanje nastavitvenih parametrov enot
- Prikaz podatkov za identifikacijo: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov bus
- Naslavljanje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Nastavitev": vodena nastavitev parametrov za vašo enoto.
- "Kopiraj/prilepi konfiguracijo": ponavljanje nastavitev za isto vrsto enot
- "Trend v živo": izvajanje lokalnega preklica in določanja trendov v živo s funkcijo preprostega deljenja
- "Zdravje": spremljanje KPI delovanja enot. Npr. napajanje, stanje vodila, stanje senzorjev itd.
- "Poročila": pridobivanje digitalnih poročil vaše enote s funkcijo preprostega deljenja. Npr. certifikat kalibriranja, poročilo o zagonu
- "Izvozi konfiguracijo": ustvarjanje dnevniške datoteke s funkcijo preprostega deljenja
- Nastavljanje jezika v aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neodvisno od platforme za sisteme Android, Apple iOS in Windows.
Pribor:
- ZTH EU (pretvornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (pretvornik Bluetooth/NFC)
Aplikacija Belimo RetroFIT+
Z aplikacijo Belimo RetroFIT+ lahko svoje zastarele ali okvarjene pogone in senzorje različnih dobaviteljev nadomestite z enotami Belimo v panogi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).
Ne glede na to, ali gre za prezračevanje ali aplikacije vode, med paleto izdelkov Belimo zlahka najdete ustrezen nadomestni pogon (pogon sedežnega ventila, rotacijski pogon, pogon, pogon za prezračevanje) za posodobitev svoje inštalacije z najboljšo kakovostjo in najvišjo zmogljivostjo.
-
Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
Servisno orodje ZTH EU
Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s parametrizabilnim ali komunikativnim aktuatorjem Belimo lahko na kraju samem odčitate trenutne vrednosti in jih takoj ponastavite.
Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.
Vtičnik BIM za Autodesk Revit
Podatkovni 3D-modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit preko vtičnika BIM
Ta vtičnik vam omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev v podatkovni zbirki in njihovo dodajanje projektu informacijskega modeliranja zgradb z njihovimi tehničnimi podatki s pomočjo postopka »povleci in spusti«. Tako imajo vsi uporabniki vtičnika BIM dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.