De invloed van de binnenluchtkwaliteit op onze gezondheid
De gemiddelde mens in West-Europa brengt circa 90 procent van zijn tijd binnenshuis door en ademt 12.000 liter lucht per dag. Het is daarom belangrijk om de grote invloed van de binnenluchtkwaliteit op ons welzijn te begrijpen, vooral tijdens deze buitengewone omstandigheden met de coronapandemie. Terwijl het effect van vluchtige organische stoffen (VOS) op de mens uitvoerig is behandeld in het kader van het 'sickbuilding-syndroom', wordt de rol die droge lucht speelt bij de verspreiding van microben, waaronder virussen, vaak verwaarloosd. Krachtige HVAC-systemen en de juiste bevochtigingsstrategieën zijn nodig om een stabiele en gezonde binnenluchtkwaliteit in gebouwen te behouden.
Wat is de invloed van vochtigheid op de verspreiding van virussen?
Een manier waarop virussen zich verspreiden is binnen kleine waterdruppels. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe groter de druppels worden, waardoor ze zich niet meer zo ver door de lucht verplaatsen. Kleine druppeltjes kunnen zich daarentegen door grote, open kantoorruimtes verplaatsen en urenlang overleven, zodat ze meer mensen besmetten. Bovendien worden veel bacteriën en virussen virulenter wanneer ze worden blootgesteld aan droge lucht.
In gematigde klimaten daalt de luchtvochtigheid in de koudere maanden vaak tot een relatieve vochtigheid van minder dan 40 procent. Het ideale gehalte voor de luchtvochtigheid binnenshuis bedraagt echter 40 tot 60 procent, omdat dit het risico van ziekteoverdracht drastisch vermindert en dit het lichaam in staat stelt zichzelf beter te herstellen en te beschermen.
U zult versteld staan van de mogelijkheden die een goede luchtbevochtiging biedt. Ervaar meer over de stappen die u kunt nemen om uw eigen gezondheid, productiviteit en concentratie te verbeteren.
ASHRAE Tech Hour: Gezondheid van de bewoners, energieprestaties van het gebouw en vochtigheid
Gepresenteerd door Dr. Stephanie Taylor, CEO van Taylor Healthcare Commissioning, Inc.
ASHRAE Tech Hour deelt de nieuwste technische inhoud die wordt gepresenteerd door enkele van ASHRAE's knapste koppen.
Dr. Taylor is afgestudeerd aan de Harvard Medical School (MD) en Norwich University (Masters Architecture). Haar levenslange toewijding aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners richt zich op de fysieke omgeving binnenshuis.
Op welke wijze beïnvloeden vluchtige organische verbindingen de menselijke gezondheid?
VOS (Vluchtige Organische Stoffen) zijn organische chemicaliën – zoals formaldehyde en benzeen – en zijn afkomstig van veel verschillende bronnen, waaronder parfums, verf, tapijten, bouwmaterialen en rook. Ze dragen in belangrijke mate bij aan het 'sickbuilding-syndroom' (een aandoening die vermoedelijk wordt veroorzaakt door zich in een gebouw op te houden) en hebben een effect op het welzijn van de bewoners. Zelfs lage VOS-concentraties kunnen leiden tot irritatie van de slijmvliezen (ogen, neus en luchtwegen), maar ook tot hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Hoge concentraties van bepaalde VOS kunnen ook leiden tot andere gezondheidsproblemen. Voor de meeste chemische verbindingen stellen de plaatselijke autoriteiten maximumwaarden vast voor de VOS-concentraties op de werkplek, die rechtstreeks kunnen worden gemeten en gecontroleerd door middel van passende ventilatie en luchtzuivering.
Hoe zorgen centrale luchtbehandelingssystemen voor een gezonder ruimteklimaat?
Centrale ventilatietechnische installaties en luchtverdeelsystemen zijn in staat om verse, gefilterde en geconditioneerde lucht te leveren aan de zones van een gebouw in plaats van gebruikte lucht in een ruimte te recirculeren. Het voordeel van deze aanpak is dat de kwaliteit van de toegevoerde lucht op elk moment centraal kan worden geregeld in een ventilatietechnische installatie. Temperatuur- en vochtigheidssensoren meten permanent de thermische kenmerken van de toegevoerde lucht en afwijkingen worden onmiddellijk gedetecteerd en gecorrigeerd. Druksensoren boven de filters zullen in een vroeg stadium detecteren wanneer een filter moet worden vervangen, zodat er steeds voor wordt gezorgd dat slechts een minimale hoeveelheid stof in het gebouw komt. Alle zones waarvan de luchtkwaliteit op deze manier wordt bewaakt, profiteren van een hoge mate van comfort en veiligheid.
Naast de centrale regeling van de luchtkwaliteit in de ventilatietechnische installatie kunnen de ruimteluchtcondities in elke ruimte individueel worden gemeten en geregeld. Ruimtesensoren die permanent alle parameters om ons heen kunnen meten, zoals temperatuur, vochtigheid, CO2 en de aanwezigheid van VOS (vluchtige organische stoffen), zijn essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn. Een verhoging van de CO2- of VOS-concentratie in de ruimte, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veel mensen in een ruimte of een kopieermachine die voor extra uitstoot zorgt, wordt direct gedetecteerd en de luchtklep van het luchtkanaal in de ruimte kan worden geopend om meer frisse lucht in de betreffende ruimte te brengen. Dit brengt het comfortniveau direct weer op een gezond niveau.
Je hebt alleen controle over dat wat je kan meten. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de ruimtelucht. Sensoren bedragen slechts 0.08% van de totale HVAC-investering in een gebouw. De kosten voor het gebruik van betrouwbare en nauwkeurige sensoren worden snel terugverdiend door de verbeterde gezondheid en productiviteit van de bewoners en werknemers.
Bovendien is een goede inbedrijfstelling en onderhoud een belangrijke stap om op lange termijn een stabiele, nauwkeurige meting en regeling te garanderen.
Basisvereisten voor HVAC-systemen voor een gezonde ruimteluchtkwaliteit
De gemiddelde mens in West-Europa brengt circa 90 procent van zijn tijd binnenshuis door en ademt 12.000 liter lucht per dag. Het is daarom belangrijk om de grote invloed van de binnenluchtkwaliteit op ons welzijn te begrijpen. Belimo deelt haar diepgaande inzichten in de effecten van de binnenluchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOS) en centrale luchtbehandelingssystemen en presenteert waardevolle suggesties voor uw gezondheid.
Belimo heeft wereldwijd planners en experts in de ventilatietechniek bevraagd om erachter te komen waar de prioriteiten liggen om voor een gezonde ruimtelucht in een gebouw te zorgen. Tijdens dit proces zijn zeven essentiële factoren aan het licht gekomen die een rol spelen bij de waarborging van gezonde ruimtelucht in niet-residentiële gebouwen.
Meer informatie:
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
Belimo Assistant 2 maakt bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing van luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo mogelijk met smartphones, tablets en pc's.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Een onderzoek naar de invloed van de luchtkwaliteit in scholen
Het platform MeineRaumluft.ch heeft de krachten gebundeld met de Züricher Lehrerverband (lerarenbond Zürich) en de Organisation Lunge Zürich (longorganisatie Zürich) om te ontdekken hoe de luchtkwaliteit van invloed is op leerlingen en leerkrachten. In november 2016 heeft MeineRaumluft.ch in meer dan 250 klaslokalen meettoestellen geïnstalleerd.
Lees het onderzoek om te zien hoe alleen al het installeren van deze meettoestellen de ventilatiegewoonten van leerkrachten en leerlingen heeft beïnvloed:
Gecontroleerde luchtcondities in geïsoleerde ruimten
De overdracht van ziekteverwekkers kan worden voorkomen door een of meer personen te isoleren of fysiek te scheiden van andere delen van de samenleving. In ziekenhuizen worden hiervoor speciale isolatieruimtes ingericht om mensen en hun omgeving te beschermen.
Isolatieruimtes worden gebruikt onder een negatieve of positieve ruimtedrukverhouding ten opzichte van hun omgeving. Met de nieuwe, modulaire structuur van het assortiment VAV-Universal-regelaars kan gemakkelijk de ideale combinatie van volumestroom- en drukregeling worden gerealiseerd die exact afgestemd is op de betreffende zone.