Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie
Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Podczas gdy wpływ lotnych związków organicznych (LZO) na człowieka był szeroko dyskutowany w kontekście „syndromu chorego budynku”, rola suchego powietrza w rozprzestrzenianiu się mikrobów, w tym wirusów, jest często pomijana. Wysokowydajne instalacje HVAC oraz odpowiednie strategie nawilżania wymagane są do zachowania odpowiedniej jakości powietrza we wnętrzach budynków.
Jak wilgotność wpływa na rozprzestrzenianie się wirusów?
Jedną z dróg rozprzestrzeniania się wirusów są niewielkie kropelki wody. Im wyższa wilgotność powietrza, tym większe stają się te kropelki, co sprawia, że nie przemieszczają się na znaczne odległości. Z kolei małe kropelki mogą przemieszczać się po dużych otwartych przestrzeniach biurowych i przetrwać nawet kilka godzin, zarażając więcej osób. Co więcej zjadliwość wielu bakterii i wirusów wzrasta w suchym powietrzu.
W klimacie umiarkowanym wilgotność powietrza w chłodniejszych miesiącach często spada do poziomu wilgotności względnej poniżej 40 procent. Jednak najbardziej korzystny poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach wynosi 40-60 procent, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób i pozwala organizmowi na lepszą odnowę i ochronę zdrowia.
Sprawdź, jakie korzyści wynikają z właściwego nawilżania i dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, aby zapewnić lepszy wpływ na swoje zdrowie, wydajność i naukę.
ASHRAE Tech Hour: zdrowie użytkowników, energetyczne właściwości budynków i wilgotność
Prezentuje: dr Stephanie Taylor, Dyrektor Generalny Taylor Healthcare Commissioning, Inc.
ASHRAE Tech Hour prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne, o których opowiadają najtęższe umysły ASHRAE.
Dr Taylor ukończyła Harvard Medical School (stopień doktora nauk medycznych) oraz Norwich University (mgr kierunku architektura). Jej praca na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników koncentruje się na wewnętrznym środowisku fizycznym.
Jaki wpływ mają lotne związki organiczne na zdrowie człowieka?
LZO to organiczne substancje chemiczne, np. formaldehyd i benzen, pochodzące z wielu różnych źródeł, w tym perfum, farb, dywanów, materiałów budowlanych i dymu. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do powstawania „syndromu chorego budynku” (stan, o którym sądzi się, że jest spowodowany przez obecność w danym budynku) i mają wpływ na samopoczucie jego użytkowników. Nawet niskie stężenie VOC skutkuje podrażnieniem błony śluzowej (oczy, nos i przewód oddechowy), a także ból głowy, uczucie zmęczenia i nudności. Niektóre LZO w wysokich stężeniach mogą także powodować inne dolegliwości. W przypadku większości związków chemicznych władze lokalne ustalają maksymalne wartości stężenia LZO w miejscach pracy, które mogą być mierzone bezpośrednio i kontrolowane przez odpowiednie systemy wentylacji i oczyszczania powietrza.
Dlaczego centralne instalacje uzdatniania powietrza tworzą zdrowszy klimat w pomieszczeniach?
Instalacje uzdatniania powietrza (AHU) oraz układy rozprowadzania powietrza zapewniają dopływ świeżego, przefiltrowanego i uzdatnionego powietrza do stref budynków, zamiast recyrkulacji zużytego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Zaletą tego podejścia jest możliwość centralnej regulacji jakości dostarczanego powietrza w instalacji AHU, w dowolnym czasie. Czujniki temperatury i wilgotności stale wykonują pomiary warunków cieplnych dostarczanego powietrza, a wszelkie odchylenia są natychmiast wykrywane i korygowane. Czujniki ciśnienia nad filtrami wcześnie wykrywają potrzebę wymiany filtra, gwarantując, że tylko minimalna ilość pyłu dociera do wnętrza budynku. Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa we wszystkich obsługiwanych strefach.
Oprócz centralnej regulacji jakości powietrza w instalacji AHU, stan powietrza wewnętrznego mogą być indywidualnie mierzony i kontrolowany w każdym pomieszczeniu. Czujniki pomieszczeniowe, które mogą stale mierzyć wszystkie parametry wokół nas, takie jak temperatura, wilgotność, CO2 i obecność LZO (lotnych związków organicznych), są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Wzrost stężenia CO2 lub LZO w pomieszczeniu, na przykład w wyniku obecności wielu osób lub działania kopiarki powodującej dodatkowe emisje, zostanie natychmiast wykryty, a przepustnica kanału powietrza w pomieszczeniu może zostać otwarta, aby dostarczyć więcej świeżego powietrza do danego pomieszczenia. Spowoduje to natychmiastowe przywrócenie odpowiedniej jakości powietrza.
Regulować można jedynie mierzalne wartości. Dotyczy to także jakości powietrza w pomieszczeniu. Koszt czujników to jedynie 0,08% całej kwoty zainwestowanej w instalację HVAC obsługującą budynek. Koszty stosowania niezawodnych i dokładnych czujników szybko zwracają się dzięki poprawie stanu zdrowia i wydajności użytkowników.
Dodatkowo takie czynniki jak poprawne wprowadzenie do eksploatacji i obsługa techniczna są ważne z punktu widzenia długoterminowych, stabilnych i dokładnych pomiarów oraz regulacji.
Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem higieny powietrza w pomieszczeniach
Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia szeroki zakres wiedzy na temat wpływu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i centralnych systemów uzdatniania powietrza i przedstawia cenne sugestie na temat Twojego zdrowia.
Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono 7 zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w budynkach niemieszkalnych.
Dowiedz się więcej na temat:
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Analiza wpływu jakości powietrza w szkołach
Platforma MeineRaumluft.ch połączyła siły ze Związkiem Nauczycieli w Zurychu (Züricher Lehrerverband) oraz Organizacją Ochrony Płuc w Zurychu (Organisation Lunge Zürich) w celu wykonania analizy wpływu jakości powietrza na uczniów i nauczycieli. W listopadzie 2016 roku MeineRaumluft.ch zamontowała urządzenia pomiarowe w ponad 250 klasach.
Tutaj można przeczytać raport na temat wpływu montażu tych urządzeń pomiarowych na zachowanie nauczycieli i uczniów dotyczące wentylacji klas:
Sterowana klimatyzacja w indywidualnych pomieszczeniach
Przenoszeniu patogenów można zapobiec poprzez odizolowanie lub fizyczne oddzielenie jednej lub więcej osób od części społeczeństwa. Dlatego w szpitalach tworzone są specjalne izolatki w celu zapewnienia ochrony osób oraz ich otoczenia.
W izolatkach generowane jest podciśnienie lub nadciśnienie w stosunku do ich otoczenia. Nowa, modułowa budowa asortymentu regulatorów VAV-Universal pozwala w łatwy sposób stworzyć idealne połączenie regulacji przepływu objętościowego powietrza i ciśnienia w pomieszczeniu, która jest precyzyjnie dopasowana do danej strefy.