A beltéri levegőminőség és az egészség kapcsolata
A beltéri levegőminőség hatása az egészségre
Az emberek az idejük közel 90 százalékát épületen belül töltik, és naponta 12 000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos annak megértése, hogy a beltéri levegő minősége milyen nagy mértékben befolyásolja a jó közérzetünket, különös tekintettel a koronavírus-járvány miatti rendkívüli körülményekre. Miközben az illékony szerves vegyületek (VOC-k) emberekre való hatásával a „beteg épület szindróma" keretein belül gyakran foglalkoznak, a száraz levegőnek a mikroorganizmusok – a vírusokat is ideértve – terjesztésében játszott szerepét gyakran figyelmen kívül hagyják. A HVAC-rendszerek jó teljesítményére és megfelelő párásító stratégiákra van szükség az épületen belüli stabil és egészséges levegőminőség fenntartásához.
Hogyan befolyásolja a páratartalom a vírusok terjedését?
A vírusok terjedésének egyik módja az apró vízcseppekben való szétszóródás. Minél nagyobb a páratartalom, annál nagyobbak lesznek vízcseppek, amely megakadályozza a gyors terjedésüket. Ugyanakkor a kis cseppek nagy nyílt irodai tereken is átjuthatnak, és órákig életben maradhatnak, több embert is megfertőzve. Ezenkívül számos baktérium és vírus fertőzőbbé válik, ha száraz levegővel érintkezik.
Mérsékelt éghajlaton, a hidegebb hónapokban a levegő páratartalma gyakran 40% alá csökken. A beltéri levegő páratartalmának „ideális pontja” azonban 40–60 százalék között van, amely drasztikusan csökkenti a betegség terjedésének kockázatát, és lehetővé teszi az emberi test számára, hogy gyorsabban regenerálódjon és működjön a védelmi mechanizmusa.
Meg fog lepődni, hogy mekkora hatása van a megfelelő páratartalomnak, és fedeze fel, hogy milyen lépésekre van szükség az egészsége, hatékonysága és tanulási képessége fokozásához.
ASHRAE műszaki előadás: a benntartózkodók egészsége, valamint az épületek energiagazdálkodása és páratartalma
Előadó: Dr Stephanie Taylor, a Taylor Healthcare Commissioning, Inc. vezérigazgatója.
Az ASHRAE műszaki előadás a legújabb műszaki tartalmat ismerteti, amelyeket az ASHRAE legragyogóbb elméi adnak elő.
Dr Taylor a Harvard orvosi iskolájában (orvosdoktorként) és a Norwich egyetemen (építészmérnökként) diplomázott. Az épületekben tartózkodók egészsége és jó közérzete iránti, egész életen át tartó elkötelezettségével a beltéri környezet fizikai állapotára összpontosít.
Milyen hatással vannak az illékony szerves vegyületek az emberi egészségre?
A VOC-k szerves vegyületek – például formaldehid és benzol –, és számos különböző forrásból származhatnak, például parfümökből, festékekből, szőnyegekből, építőipari anyagokból vagy éppen füstből. Ezek jelentősen hozzájárulnak a „beteg épület szindróma” kialakulásához (ez egy olyan állapot, amelyet feltételezhetően az épületben való tartózkodás okoz), és befolyásolják az benntartózkodók jó közérzetét. Még alacsony VOC-koncentráció is a nyálkahártya (szem, orr és légzőrendszer) irritációját, valamint fejfájást, fáradtságot és hányingert okozhat. Bizonyos VOC-k magas koncentrációja más egészségügyi panaszokhoz is vezethet. A legtöbb kémiai vegyületnél a helyi hatóságok meghatározzák a munkahelyi VOC-koncentrációk maximális értékeit, amelyeket közvetlenül mérni lehet, és a mennyiségét megfelelő szellőzéssel és levegőtisztítással lehet szabályozni.
Miért teremt a központi levegőkezelés egy egészségesebb beltéri légkört?
A központi levegőkezelő egységek (AHU-k) és a levegőelosztó rendszerek friss, szűrt és kondicionált levegőt biztosítanak az épület zónáiban, ahelyett, hogy a használt levegőt keringetnék egy helyiségen belül. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy a szállított levegő minőségét bármikor központilag szabályozni lehet a légkezelő egységben. A hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők folyamatosan mérik a bejutott levegő értékeit, és az eltéréseket azonnal észlelik és korrigálják. A szűrők utáni nyomásérzékelők már korán felismerik, ha ki kell cserélni a szűrőket, ügyelve arra, hogy az épület belsejébe csak minimális mennyiségű por kerüljön be. Minden érintett zóna kiváló komfortban és biztonságban részesül.
A levegő minőségének a központi légkezelőben való ellenőrzésén túl a levegő minőségét minden egyes szobában ellenőrizni és külön vezérelni lehet. A helyiségben levő érzékelők, amelyek tartósan mérni tudják az összes környezeti paramétert, például a hőmérsékletet, a páratartalmat, a CO2-t és az illékony szerves vegyületek (VOC) jelenlétét, nélkülözhetetlenek az egészségünk és a jó közérzetünk szempontjából. A CO2 vagy a VOC koncentráció helyiségbeli növekedésének észlelése, például sok ember jelenléte vagy jelentős kibocsátással rendelkező másológép miatt, azonnal megtörténik, és a helyiség légcsatornája csappantyúinak nyitásával több friss levegő juttatható az adott helyiségbe. Ez azonnal visszaállítja az egészséges komfort szintjét.
Csak azt tudja vezérelni, amit mérni is tud. Ez érvényes a beltéri levegőminőségre is. Az érzékelők mindössze 0,08%-ot képviselnek egy épület teljes HVAC beruházási költségen belül. A megbízható és pontos érzékelőkre költött pénz hamar megtérül a jobb egészség és a benntartózkodók nagyobb teljesítménye miatt.
Ezenkívül a megfelelő üzembe helyezés és karbantartás fontos lépés a hosszú távú stabil, pontos mérés és vezérlés biztosításához.
Az egészséges minőségű beltéri levegő alapvető követelményei HVAC rendszerekhez
Az emberek idejük körülbelül 90% -át töltik beltéri helyiségekben, és ennek során napi 12 000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos megérteni, beltéri levegő minőségének hatását a közérzetre. A Belimo megosztja a beltéri páratartalom, a VOC és a központi légkondicionáló rendszerek hatásai területén szerzett alapos ismereteit , és értékes javaslatokat tesz az Ön egészsége kapcsán.
A Belimo tanácsadó mérnökök és légtechnikai szakértők véleményét kérdezte meg a világ minden tájáról, hogy megtudja, milyen szempontokat kell figyelembe venni az épületek egészséges beltéri levegőjének megteremtése érdekében. Ennek során hét alapvető tényezőt jelöltek meg a nem lakóépületek egészséges beltéri levegőjének biztosítása érdekében.
Tudjon meg többet:
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő teljes potenciált
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérőműszerek vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Legfontosabb termékjellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosító adatok megjelenítése: eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Eszköz működési KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): Az easy-share funkcióval visszakeresheti az eszköz digitális jelentéseit. Pl. kalibrációs tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Tanulmány a levegő minőségének hatásáról az iskolákban
A MeineRaumluft.ch platform egyesítette erőit a zürichi tanárok szövetségével (Züricher Lehrerverband) és a zürichi tüdőgyógyászati szervezettel (Organization Lunge Zürich), hogy megismerjék, hogyan befolyásolja a levegő minősége a tanulókat és a tanárokat. 2016 novemberében a MeineRaumluft.ch több mint 250 osztályteremben helyezett el mérőeszközöket.
Olvassa el a tanulmányt, és tudja meg, hogy ezeknek a mérőberendezéseknek a telepítése hogyan befolyásolta a tanárok és a tanulók szellőztetési szokásait:
Szabályozással kezelt levegő a légmentesen lezárt szobákban
A fertőzések átadását úgy lehet megelőzni, ha egy vagy több személyt elszigetelünk vagy fizikailag is elválasztunk a társadalom többi részétől. A kórházakban speciális izolációs szobákat alakítanak ki, hogy megvédjék az embereket és a környezetüket.
Az izolációs szobákban a környezetükhöz képest negatív vagy pozitív szobanyomást alkalmaznak. A VAV-Universal szabályzó termékválaszték új, moduláris felépítése megkönnyíti a térfogatáraml és a helyiségnyomás-szabályozás ideális kombinációjának létrehozását, amely pontosan megfelel az adott zónához.