Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    Anglais

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Robinet Belimo Energy Valve™ et
compteur d'énergie thermique

  1. Accueil

La gestion et la facturation intégrées de l'énergie thermique sont plus faciles que jamais

Le robinet Energy Valve de Belimo avec compteur d'énergie thermique intègre en un seul appareil puissant la mesure et la régulation de l'énergie, la gestion du delta T et la facturation IdO. Il permet une intégration transparente et directe aux systèmes de gestion de bâtiments ou aux plateformes de surveillance basées sur l'IdO, en unissant des fonctionnalités axées sur la performance qui permettent de gagner du temps et de réduire les coûts. Avec des capacités certifiées de mesure et de facturation de l'énergie, il est conçu pour une gestion complète de l'énergie et une efficacité optimisée.

  • Le robinet Belimo Energy Valve™ dans les applications de CVCA
  • FAQ

Belimo combine ce qui va ensemble.

Belimo combine la mesure de l'énergie thermique à une régulation précise de la température, ce qui vous permet de maximiser l'apport de votre système de CVCA. Découvrez dans cette vidéo les fonctionnalités et les avantages du robinet Energy Valve et du compteur d'énergie thermique pour vos installations.

Facturation de l'énergie avec compteur d'énergie intégré

Le campus de l'université de Brême compte plus de 30 bâtiments construits dans les années 1970, qui ont été agrandis et rénovés à plusieurs reprises. L'augmentation des besoins en énergie au fil des ans a compliqué la distribution et le maintien des volumes de refroidissement et de chauffage. 
Grâce à la coopération de M. Florian Ruby de M&P Braunschweig GmbH et à l'installation de robinets Belimo Energy Valve$MC, l'université de Brême a pu résoudre les idiosyncrasies hydroniques de ce système patrimonial. La commande de puissance calorifique et du débit massique des robinets assure une alimentation fiable. 
Les systèmes de production seront utilisés de manière optimale et les différents bâtiments ne seront ni suralimentés ni sous-alimentés. 
Les données enregistrées fournissent à la centrale énergétique de l'Université de Brême un haut degré de transparence, ce qui n'était pas possible auparavant avec un simple robinet de réglage. 
En plus de la surveillance et la régulation transparentes du système de chauffage et de refroidissement, le robinet Energy Valve permet également une facturation de l'énergie basée sur l'IdO et homologuée MID aux différents centres de coûts.

Combiner en un seul appareil des mesures certifiées et une commande précise

Le robinet Belimo Energy Valve™ combine en un seul appareil le comptage d'énergie certifié (CÉC), la régulation indépendante de la pression et la gestion du delta T. Le gestionnaire de delta T intégré au robinet Belimo Energy Valve™ mesure en permanence l'écart de température et le compare à la limite fixe définie par l'utilisateur. Si la température tombe en dessous de la valeur limite, le robinet Belimo Energy Valve™ ajuste automatiquement le débit afin d'éliminer le trop-plein. Les systèmes de chauffage ou de refroidissement fonctionnant avec des quantités d'eau excessives sont incapables de convertir cet excès de débit en une capacité de chauffage ou de refroidissement plus élevée, ce qui entraîne souvent un syndrome de faible delta T à la centrale. La mesure et le contrôle de l'écart de température entre le départ et le retour au niveau de chaque échangeur de chaleur sont essentiels pour garantir des coûts de pompage aussi bas que possible. Notre logique intégrée empêche l'apparition d'un faible delta T au niveau de l'échangeur de chaleur, tout en préservant le confort.

Apprenez de Jon : Comment détecter et résoudre le syndrome du Delta T bas

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 Mo)

Des compteurs fiables et certifiés pour une facturation basée sur l'IdO

Nos compteurs intégrés Energy Valve sont certifiés selon la norme EN1434/MID et équipés pour s'incorporer au système de gestion de bâtiments de manière transparente, et si nécessaire, à une plateforme de facturation basée sur l'IdO. Nos options de compteurs non certifiés contiennent la fonction brevetée de Belimo de surveillance et de compensation automatique du glycol pour garantir que les mesures de puissance restent précises, quelle que soit la concentration de glycol. Le robinet Energy Valve combiné au compteur d'énergie thermique offre une surveillance du glycol à l'aide de l'algorithme logique avancé intégré afin de garantir des niveaux de glycol optimaux à tout moment, ce qui réduit les coûts de pompage élevés et élimine les risques de gel.

  • Surmonter la complexité de la mesure du glycol (pdf - 549 Ko)

Exemples de réussite

Merck Biodevelopment, France

« Le robinet Energy Valve est un composant essentiel de ce projet. Il nous a permis d'obtenir un grand volume de données, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'obtenir la bonne puissance de sortie, le bon débit et la bonne température au bon moment. » - Frederic Yvorel, coordonnateur des installations pour Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Suisse

« Ce que j'aime le plus de cette solution, c'est la connectivité infonuagique du robinet Energy Valve. Il nous apporte la transparence sur nos flux d'énergie et l'assurance que nous faisons ce qu'il faut. » - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen Plaza, É.-U.

« Grâce aux robinets, nous avons pu réduire de 49 % le pompage de l'eau réfrigérée au Citizen's Plaza. Depuis, nous avons utilisé le robinet Belimo Energy Valve™ dans d'autres projets avec le même succès. » - Chad Lovell, spécialiste en exploitation et sécurité chez Jones Lang LaSalle.

L'avenir des systèmes de CVCA est connecté

La connectivité a toujours été une caractéristique importante de nos produits. Le robinet Belimo Energy Valve™ et le compteur d'énergie thermique intègrent tous les protocoles de communication courants pour l'automatisation des bâtiments (BACnet IP et MS/TP, Modbus TCP et RTU, et Belimo MP-Bus) et prennent également en charge M-Bus via un convertisseur. La communication par bus peut également être utilisée pour la surveillance et le surpassement lors de la commande du robinet Belimo Energy Valve™ à l'aide d'un signal de commande analogique.

L'intégration des données énergétiques n'a jamais été aussi simple

L'intégration des données énergétiques n'a jamais été aussi simple. Le robinet Belimo Energy Valve™ et le compteur d'énergie thermique fournissent s'intègrent directement au système de gestion des bâtiments et sont équipés afin de permettre une surveillance et une facturation de l'énergie basées sur l'IoT par une tierce partie. Un appareil fournit tous les renseignements nécessaires pour commander, facturer, surveiller et améliorer les performances de votre système.

La connexion en nuage de Belimo offre une prolongation de sept ans ainsi qu'une foule d'autres avantages. En conservant un jumeau numérique Energy Valve dans le nuage, les utilisateurs autorisés peuvent interagir directement avec les données, ou les propriétaires d'appareils peuvent autoriser un tiers à fournir des services de facturation ou même d'analyse.

  • Une nouvelle approche de l'Internet des objets des bâtiments (IdOB)
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Appli Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.

Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil.
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)

  • App Store
  • Google Play
  • Installateur Windows
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 Mo)
  • Vidéos Comment fait-on
  • En apprendre plus sur l'appli Belimo Assistant 2

Conception modulaire pour un échange rapide des compteurs

Le compteur d'énergie thermique Energy Valve se compose d'un module de capteur, de capteurs de température connectés et renferme la fonctionnalité de mesure et de logique. Capacités de communication de données par bus et communication en champ proche.  Le module de capteur est disponible comme pièce de rechange. Certains pays exigent un remplacement périodique pour un réétalonnage selon les réglementations nationales. Le module logique peut être déconnecté du module de capteur (en laissant tous les câbles connectés), ce qui permet au module de capteur inférieur d'être facilement remplacé.

  • Compteur d'énergie thermique
belimo_fast-meter-exchange

Ressources supplémentaires

Perfomance_Report

Rapports de performance

Les indicateurs clés de performance sont illustrés graphiquement et montrent les données actuelles et historiques des débits, de l'utilisation de l'énergie, de la température différentielle, ainsi qu'un aperçu des avertissements ou des erreurs de fonctionnement qui pourraient affecter l'efficacité. Les rapports sont produits tous les trois mois.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 Ko)
belimo_EV-application-guide

Guide d'utilisation

Le guide d'utilisation du robinet Belimo Energy Valve™ est une source de renseignements pour la planification, la sélection et l'application du robinet Belimo Energy Valve™. Il s'agit de renseignements éducatifs et pratiques destinés aux ingénieurs-conseils, aux intégrateurs de systèmes, aux entrepreneurs en CVCA, aux ingénieurs de mise en service, aux gestionnaires d'installations et aux propriétaires de bâtiments.

  • Guide d'utilisation du robinet Energy ValveMC de Belimo (pdf - 8,15 Mo)
TechnicalData_EV

Documentation technique des solutions

Renseignez-vous sur le robinet Energy Valve de Belimo et le compteur d'énergie thermique et consultez la documentation technique.

  • Robinet Belimo Energy Valve™ avec compteur d'énergie thermique TEM

Le robinet Belimo Energy Valve™ pour les applications de chauffage et de refroidissement

Le robinet Energy Valve dans les applications de chauffage

L'animation illustre un robinet Energy Valve de Belimo sur le côté alimentation d'une application de chauffage.
Le point de consigne de la température différentielle de la vanne correspond à la température différentielle de conception du serpentin, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Lorsque les capteurs de température commencent à constater une température différentielle plus faible dans le serpentin, le robinet commence à se fermer. Le débit ralentit, permettant un échange de chaleur plus efficace à travers le serpentin et éliminant le trop-plein. Une fois que le robinet détecte que la température différentielle commence à se stabiliser, il permet un plus grand débit de retour dans le serpentin et maintient un transfert de chaleur optimal.

Le robinet Energy Valve dans les applications de refroidissement

Dans cette animation, l'installation du robinet Energy Valve de Belimo se trouve du côté retour d'un serpentin de refroidissement. 
Le point de consigne de la température différentielle du robinet correspond à la température différentielle de conception du serpentin, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.

Lorsque les capteurs de température détectent que la température différentielle est restée en dessous du point de consigne pendant quelques minutes, le robinet commence à se fermer pour diminuer le débit. Cela permet à l'échangeur de chaleur d'optimiser le rendement énergétique et d'éliminer le trop-plein. Dès que la température différentielle commence à se stabiliser, le robinet commence à s'ouvrir pour maintenir constante la puissance de l'échangeur de chaleur prévue à travers le serpentin.

Joerg explique comment augmenter l'efficacité énergétique avec le robinet Energy Valve

Le robinet Belimo Energy Valve™ comporte de nombreuses fonctions intégrées qui permettent d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments et d'améliorer l’efficacité des systèmes de CVCA. Apprenez à réduire l'énergie thermique grâce à un meilleur taux de fuite, une commande indépendante de la pression et une gestion de la pression différentielle.

Obtention du label Solar Impulse Efficient Solution

La Fondation Solar Impulse a rassemblé un portefeuille de 1000 solutions innovantes qui répondent à des normes élevées de développement durable et de rentabilité. Nous sommes fiers d'annoncer que le robinet Belimo Energy Valve™ a été sélectionné pour faire partie des 1000 solutions ayant reçu le label de solution efficiente de la fondation Solar Impulse.

  • Alliance mondiale pour des solutions efficaces

Swisscom IoT Climate Award 2021

Le Swisscom IoT Climate Award récompense les réalisations exceptionnelles d'entreprises qui contribuent à une réduction des émissions de CO2 grâce à leurs solutions IdO. Nous sommes fiers que le robinet Energy Valve de Belimo ait remporté la deuxième place grâce à sa connexion infonuagique.

  • Belimo s'engage en faveur du développement durable
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)