Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
belimo_TEM-stage-image

Compteur d'énergie thermique

  1. Accueil

Gestion transparente de l'énergie thermique avec facturation basée sur l'IdO

Mesurez et commandez les flux et la consommation d'énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement avec une comptabilité analytique directe ou basée sur l'IdO à l'aide d'un seul appareil. Les compteurs d'énergie thermique homologués MID garantissent une précision et une fiabilité élevées, permettant une facturation simple et efficace.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Mesure thermique certifiée

Les compteurs d'énergie thermique de Belimo répondent à la norme EN1434/MID et sont équipés pour la facturation directe ou à distance basée sur l'IdO. Les compteurs d'énergie homologués MID offrent une surveillance permanente du glycol avec une alarme qui peut se déclencher dans le cas où du glycol est présent dans l'eau, affectant les lectures d'énergie. Pour les options de compteur non homologués MID, la surveillance et la compensation automatiques brevetées du glycol de Belimo garantissent que votre mesure reste précise, quel que soit le type ou la concentration de glycol. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 Ko)

Appli Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.

Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil.
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)

  • App Store
  • Google Play
  • Installateur Windows
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 Mo)
  • Vidéos Comment fait-on
  • En apprendre plus sur l'appli Belimo Assistant 2

Intégration parfaite

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Les compteurs d'énergie thermique fournissent une intégration directe au système de gestion des bâtiments et sont équipés afin de permettre la surveillance et la facturation de l'énergie par des tiers basés sur l'IdO. Un appareil fournit tous les renseignements dont vous avez besoin pour facturer, surveiller et améliorer les performances de votre système.

  • Une nouvelle approche de l'Internet des objets des bâtiments (IdOB)

Conception modulaire pour un échange de compteurs rapide

Le compteur d'énergie thermique se compose d'un module de capteur, de capteurs de température connectés et renferme la fonction de mesure thermique et logique. Capacités de communication de données via Bus et CCP.  Le module de capteur est disponible comme pièce de rechange. Certains pays exigent un remplacement périodique pour un réétalonnage selon les réglementations nationales. Le module logique peut être déconnecté du module de capteur (en laissant tous les câbles connectés), ce qui permet au module de capteur inférieur d'être facilement remplacé.

belimo_fast-meter-exchange

Ressources supplémentaires

Perfomance_Report

Rapports de performance

Les indicateurs clés de performance sont illustrés graphiquement et montrent les données actuelles et historiques des débits, de l'utilisation de l'énergie, de la température différentielle, ainsi qu'un aperçu des avertissements ou des erreurs de fonctionnement qui pourraient affecter l'efficacité. Les rapports sont produits tous les trois mois.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 Ko)
belimo_EV-application-guide

Guide d'utilisation

Le guide d'utilisation du robinet Energy ValveMC de Belimo est une source de renseignements pour la planification, la sélection et l'application du robinet Energy ValveMC et du compteur d'énergie thermique. Il est destiné à fournir aux ingénieurs-conseils, aux intégrateurs de systèmes, aux entrepreneurs en CVCA, aux ingénieurs de mise en service, aux gestionnaires d'installations et aux propriétaires de bâtiments du monde entier, des renseignements pédagogiques et pratiques sur ces produits phares de Belimo.

  • Guide d'utilisation du robinet Energy ValveMC de Belimo (pdf - 8,15 Mo)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Documentation technique

Renseignez-vous sur le compteur d'énergie thermique Belimo et consultez la documentation technique.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Combinez la mesure et la commande de l'énergie, la mesure et la facturation certifiées de l'énergie thermique

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Le robinet Energy ValveMC de Belimo combine en un seul appareil la mesure de l'utilisation de l'énergie, la commande, la gestion de la température différentielle et, si nécessaire, la facturation basée sur l'IdO. Il offre une intégration transparente et directe au système de gestion des bâtiments ou aux plateformes de surveillance basées sur l'IdO, avec une surveillance basée sur l'IdO, des outils d'amélioration de la performance et des données de facturation. Les deux mondes de la « commande de l'énergie » et de la « mesure et facturation d'énergie thermique certifiée » se fusionnent. Combinaison des caractéristiques de performance pour vous faire épargner temps et argent.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)