热能表
基于物联网计费的透明式热能管理
仅需一台设备就可以测量供热和制冷系统中的控制流量和能耗,并直接进行成本核算或通过基于物联网的计费功能进行成本核算。经MID认可的热量表确保了高精度和可靠性,便于简单高效的计费。
经认证的热能表
搏力谋热能表符合EN1434/MID标准,并支持直接读表计费或基于物联网的远程抄表计费。MID认证的能量表带有乙二醇监测功能,一旦水中有乙二醇影响能量读数, 便会触发警报。对于非MID的计量表选项,搏力谋的自动乙二醇监测与补偿功能确保您的测量保持准确,不受乙二醇的类型或浓度的影响。
-
克服乙二醇测量挑战
(pdf -
546 KB)
搏力谋小助手2
充分释放搏力谋设备的潜能
搏力谋小助手2 可通过智能手机、平板电脑和 PC 对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。
主要特性:
- 检查并修改设备设置参数
- 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
- 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "设置":为您的设备提供参数设置指南。
- "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
- "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
- "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
- "报告": 通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
- "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
- 应用程序内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
- 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows。
配件:
- ZTH 欧盟 (USB/MP 转换器)
- ZIP-BT-NFC (蓝牙 / NFC 转换器)
-
App商店
-
Google Play
-
通过App Store下载
-
快速入门指南
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
-
了解更多关于 Belimo Assistant 2
无缝集成
热能表与BMS直接集成,支持第三方基于物联网的能量监测和计费。一台装置就能提供您所需要的所有信息,以便您进行计费、监控及改进系统性能。
模块化设计,以实现快速置换计量表
热能表由一个传感器模块和连接的温度传感器组成,内置热计量和逻辑功能。 通过总线和NFC的数据通信能力。 传感器模块可作为一个备件使用。某些国家根据当地国家法规要求定期更换以重新校准。逻辑模块可以从传感器模块上拆下(保留所有的电缆连接),使下方传感器模块易于更换。
更多资源
将能量测量与控制相结合,经认证的热能测量与计费
搏力谋能量阀®仅在一个装置中便集成了能量计量、控制、ΔT管理,以及(需要的话)物联网loT计费的功能。它与BMS或基于物联网的监控平台无缝并直接整合,具有基于物联网的监控功能、性能改进工具和计费数据。"能量控制 "和 "经认证的热能测量和计费 ",两者正在相结合。将这些性能特性汇集起来,为您节省了时间和金钱。