Home
  • Belimo Websites
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
    Français

    Englisch

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    Englisch

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    македонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo Websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
belimo_TEM-stage-image

Thermischer Energiezähler

  1. Home

Transparentes Energiemanagement mit IoT-fähiger Kostenabrechnung

Die transparente Überwachung und Regelung des Heiz- oder Kühlsystems mit einer IoT-basierten Kostenabrechnung ist mit nur einem Gerät möglich. Die MID-zugelassenen Energiezähler zeichnen sich durch eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus und bieten eine einfache und effiziente Energiekostenabrechnung.

  • Thermische Energiezähler (TEZ)

Zertifizierte thermische Messungen

Die thermischen Energiezähler von Belimo sind nach EN 1434/MID zertifiziert und ermöglichen eine direkte oder IoT-basierte Abrechnung. Die Energiezähler mit MID-Zulassung bieten eine permanente Glykolüberwachung und sind für die Wärmemessung in Reinwasseranlagen zugelassen. Dank der
permanenten Glykolüberwachung kann ein Alarm ausgelöst werden,
wenn Glykol im Wasser vorhanden ist.
Bei den Zählern ohne MID-Zulassung sorgt die patentierte automatische Glykolüberwachung und -kompensation dafür, dass auch wenn sich Glykol im Wassser befindet, zuverlässig Energie gemessen wird. Die Messwerte bleiben stets präzise – unabhängig von Glykolart und -konzentration. 

  • Herausforderungen beim Messen des Glykolgehalts meistern (pdf - 546 KB)

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für den Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.73 MB)
  • Video-Kurzanleitungen
  • Mehr über den Belimo Assistant 2

Nahtlose Integration

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Die thermischen Energiezähler können direkt in das Gebäudeautomationssystem integriert werden und erlauben eine IoT-basierte Energieüberwachung und -abrechnung über Drittanbieter. Ein Gerät liefert alle Informationen, die für die Abrechnung, Überwachung und Verbesserung der Leistung benötigt werden.

  • Building IoT (BIoT) – ein neuer Ansatz für IoT im Gebäudemanagement

Modulare Bauweise für schnellen Zähleraustausch

Der thermische Energiezähler besteht aus einem Sensormodul mit angeschlossenen Temperatursensoren, in dem Rechenwerk und Messsystem untergebracht sind, und dem Logikmodul, über welches der thermische Energiezähler an die Spannungsversorgung angeschlossen wird und über welches die Bus und NFC-Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung steht.

In gewissen Ländern muss das Sensormodul gemäss nationalen Bestimmungen periodisch zur Nacheichung ausgetauscht werden. Deshalb ist das Sensormodul als Ersatzteil erhältlich. Das Logikmodul kann vom Sensormodul getrennt werden, so dass alle Kabel angeschlossen bleiben und sich das untere Sensormodul leicht austauschen lässt.

belimo_fast-meter-exchange

Weitere Ressourcen

Perfomance_Report

Leistungsberichte

Im Leistungsbericht werden die wichtigsten Leistungsindikatoren grafisch dargestellt. Sie zeigen aktuelle und historische Daten zu Durchflussmengen, Energieverbrauch und Differenztemperatur an und liefern eine Übersicht über Warnungen oder Betriebsfehler, die sich auf die Effizienz auswirken könnten. 

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Applikationshandbuch

Das Applikationshandbuch zum Belimo Energy Valve™ ist eine zentrale Quelle von Informationen für die Planung, Auswahl und Anwendung des Belimo Energy Valve™ und des thermischen Energiezählers. Es bietet Planern, Systemintegratoren, HLK-Installateuren, Inbetriebnahmetechnikern sowie Gebäudemanagern und -eigentümern lehrreiche und praktische Informationen zu dem Belimo Energy Valve™ .

  • Belimo-Applikationsleitfaden (pdf - 8.15 MB)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Technische Dokumentation

Weitere Informationen zum thermischen Energiezähler von Belimo finden Sie in der technischen Dokumentation.

  • Thermische Energiezähler (TEZ)

Energiemessung und -regelung mit Kostenabrechnung kombinieren

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Das Belimo Energy Valve™ bündelt Energiemessung, Regelung, Delta-T-Management und die IoT-fähige Abrechnung in einem Gerät. Dies ermöglicht eine nahtlose und direkte Integration in das Gebäudeautomationssystem oder in IoT-basierte Energieüberwachung und -abrechnungplattformen. Energieregelung und zertifizierte Messung und Abrechnung von thermischer Energie werden in einem einzigen Gerät vereint. Dadurch sinken die Investitionskosten im Vergleich zu einer konventionellen Lösung.

  • Belimo Energy Valve™ mit TEZ
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)